HDC2080EVM

Información general

El módulo de evaluación HDC2080EVM es una plataforma fácil de usar y de conexión automática para evaluar la funcionalidad y el rendimiento del sensor de temperatura y humedad HDC2080.  El módulo de evaluación (EVM) utiliza una interfaz USB con el microcontrolador MSP430F5528 para establecer la comunicación entre el dispositivo HDC2080 y el software de la interfaz gráfica de usuario para PC.  El software incluido, OneUI, permite la interacción y el control del usuario, además de registrar gráficamente la temperatura y la humedad a partir de los datos transmitidos en tiempo real. La interfaz gráfica de usuario también permite el acceso a los registros de configuración del HDC2080.  El MSP430F5528 proporciona una interfaz I2C que facilita la comunicación entre la PC y el dispositivo HDC2080 integrado.  La PCB incluye un borde perforado que permite separar la sección del sensor de la PCB principal, lo que facilita el prototipado rápido del sensor en otras aplicaciones anfitrionas o permite la supervisión remota al extender los cables de comunicación.  El módulo de evaluación (EVM) es un kit completo de evaluación que es compatible con los sistemas operativos Windows™ 7/10.

Funciones
  • Transmisión de mediciones de humedad y temperatura relativas
  • Registro de datos
  • Acceso completo a registros
  • Listo para conectar y usar por USB
  • Sección de sensor desmontable para operación remota de prototipo
Sensores de humedad
HDC2021 — Sensor digital de humedad relativa de potencia ultrabaja y RH del 2 % con cubierta de cinta HDC2022 — Sensor digital de humedad relativa de potencia ultrabaja y RH del 2 % con filtro IP67 HDC2080 — Sensor digital de humedad relativa de potencia ultrabaja y RH del 2 % con interrupción/DRDY
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite un HDC2080EVM
  2. Consulte la guía del usuario de HDC2080EVM
  3. Descargue la herramienta de interfaz gráfica de usuario (GUI) de soluciones de detección de módulos de evaluación (EVM) e instálela.
  4. Utilice E2E para resolver cualquier problema, con HDC2080EVM como número de pieza

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

HDC2080EVM — Módulo de evaluación HDC2080 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

HDC2080EVM — Módulo de evaluación HDC2080 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Acondicionadores de señal
FDC1004 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 16 bits con controlador de escudo activo para p FDC1004-Q1 — Conv. de capacit. a digital autom. de 4 canales y 16 bits c/controlador de escudo activo para EMC FDC2112 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 12 bits FDC2112-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 12 bits para automoción FDC2114 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 12 bits FDC2114-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 12 bits para automoción FDC2212 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 28 bits FDC2212-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 28 bits para automoción FDC2214 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 28 bits FDC2214-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 28 bits para automoción
AFE para sensores inductivos
LDC1001-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de 5 V y grado 0 LDC1041 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 5 V, L de 24 bits L, Rp de 8 bits LDC1051 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 5 V, Rp de 8 bits LDC1101 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 1.8 V, L de 24 bits, Rp de 16 bits para aplicaciones de a LDC1312 — Convertidor inductivo a digital de uso general de 2 canales y 12 bits LDC1312-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de uso general de 2 canales y 12 bits LDC1314 — Convertidor inductivo a digital de uso general de 4 canales y 12 bits LDC1314-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de uso general de 4 canales y 12 bits LDC1612 — Convertidor inductivo a digital de alta resolución, dos canales, 28 bits LDC1612-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de alta resolución, dos canales, 28 bits LDC1614 — Convertidor inductivo a digital de alta resolución, cuatro canales, 28 bits LDC1614-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de alta resolución, cuatro canales, 28 bits LDC2112 — Convertidor inductivo a digital de 2 canales con seguimiento de línea base para botones táctiles de LDC2114 — Convertidor inductivo a digital de 4 canales con seguimiento de línea base para botones táctiles de
Sensores de humedad
HDC1000 — Sensor digital de humedad de baja potencia y precisión del 3 % con sensor de temperatura integrado HDC1050 — Sensor digital de humedad de baja potencia y ±3 % con sensor de temperatura HDC2010 — Sensor digital ultrapequeño de humedad relativa de baja potencia y RH del 2 % HDC2080 — Sensor digital de humedad relativa de potencia ultrabaja y RH del 2 % con interrupción/DRDY
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00464 — Diseño de referencia de vidrio táctil de alta temperatura
Placa de evaluación
FDC1004EVM — Módulo de evaluación FDC1004EVM de convertidor capacitivo a digital de 4 canales FDC1004QEVM — Módulo de evaluación de convertidor capacitivo a digital de 4 canales para automoción FDC2114EVM — Módulo de evaluación FDC2114 con dos sensores capacitivos FDC2214EVM — Módulo de evaluación FDC2214 con dos sensores capacitivos HDC1010EVM — Módulo de evaluación HDC1010 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia HDC1080EVM — Módulo de evaluación HDC1080 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia HDC2010EVM — Módulo de evaluación HDC2010 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia HDC2080EVM — Módulo de evaluación HDC2080 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia LDC1000EVM — LDC1000EVM: módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobina PCB de muestra LDC1312EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1312 LDC1314EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1314 LDC1612EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1612 LDC1614EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1614 LDC2114EVM — Módulo de evaluación táctil inductivo de 4 canales y 1.8 V LDC2114

SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

close
Versión: 01.00.00.0F
Fecha de publicación: 24/02/2019
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Acondicionadores de señal
FDC1004 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 16 bits con controlador de escudo activo para p FDC1004-Q1 — Conv. de capacit. a digital autom. de 4 canales y 16 bits c/controlador de escudo activo para EMC FDC2112 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 12 bits FDC2112-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 12 bits para automoción FDC2114 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 12 bits FDC2114-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 12 bits para automoción FDC2212 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 28 bits FDC2212-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 28 bits para automoción FDC2214 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 28 bits FDC2214-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 28 bits para automoción
AFE para sensores inductivos
LDC1001-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de 5 V y grado 0 LDC1041 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 5 V, L de 24 bits L, Rp de 8 bits LDC1051 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 5 V, Rp de 8 bits LDC1101 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 1.8 V, L de 24 bits, Rp de 16 bits para aplicaciones de a LDC1312 — Convertidor inductivo a digital de uso general de 2 canales y 12 bits LDC1312-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de uso general de 2 canales y 12 bits LDC1314 — Convertidor inductivo a digital de uso general de 4 canales y 12 bits LDC1314-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de uso general de 4 canales y 12 bits LDC1612 — Convertidor inductivo a digital de alta resolución, dos canales, 28 bits LDC1612-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de alta resolución, dos canales, 28 bits LDC1614 — Convertidor inductivo a digital de alta resolución, cuatro canales, 28 bits LDC1614-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de alta resolución, cuatro canales, 28 bits LDC2112 — Convertidor inductivo a digital de 2 canales con seguimiento de línea base para botones táctiles de LDC2114 — Convertidor inductivo a digital de 4 canales con seguimiento de línea base para botones táctiles de
Sensores de humedad
HDC1000 — Sensor digital de humedad de baja potencia y precisión del 3 % con sensor de temperatura integrado HDC1050 — Sensor digital de humedad de baja potencia y ±3 % con sensor de temperatura HDC2010 — Sensor digital ultrapequeño de humedad relativa de baja potencia y RH del 2 % HDC2080 — Sensor digital de humedad relativa de potencia ultrabaja y RH del 2 % con interrupción/DRDY
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00464 — Diseño de referencia de vidrio táctil de alta temperatura
Placa de evaluación
FDC1004EVM — Módulo de evaluación FDC1004EVM de convertidor capacitivo a digital de 4 canales FDC1004QEVM — Módulo de evaluación de convertidor capacitivo a digital de 4 canales para automoción FDC2114EVM — Módulo de evaluación FDC2114 con dos sensores capacitivos FDC2214EVM — Módulo de evaluación FDC2214 con dos sensores capacitivos HDC1010EVM — Módulo de evaluación HDC1010 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia HDC1080EVM — Módulo de evaluación HDC1080 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia HDC2010EVM — Módulo de evaluación HDC2010 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia HDC2080EVM — Módulo de evaluación HDC2080 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia LDC1000EVM — LDC1000EVM: módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobina PCB de muestra LDC1312EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1312 LDC1314EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1314 LDC1612EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1612 LDC1614EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1614 LDC2114EVM — Módulo de evaluación táctil inductivo de 4 canales y 1.8 V LDC2114

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snoc028 or www.ti.com/lit/xx/snoc028f/snoc028f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNOC028. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide HDC2080EVM User 's Guide 10/04/2018
Certificado HDC2080EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Optimizing Placement and Routing for Humidity Sensors (Rev. A) 6/03/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos