TIDA-00464

TIDA-00464

Archivos de diseño

Información general

La interfaz hombre-máquina (HMI) es una parte esencial de las plantas de proceso, ya que es una de las principales formas a través de las cuales los seres humanos y las máquinas interactúan.  Este diseño de referencia ofrece una solución HMI para aplicaciones en áreas hostiles y peligrosas. En las plantas de proceso, los operadores deben interactuar con una pantalla/controlador a prueba de explosiones que está encapsulado en un recinto metálico atornillado con una ventana de vidrio grueso para funciones locales de lectura y programación.

Este diseño de referencia utiliza la tecnología de detección capacitiva integrada en el FDC2214. El operador podrá interactuar con el controlador sin necesidad de abrir el recinto, lo que ahorra tiempo al evitar el permiso de trabajo o la parada de la planta.

Funciones
  • Se implementó la opción de cuatro botones de diseño robusto
  • Espacio de aire variable entre los botones y el vidrio (de 1 mm a 2 mm)
  • Detección de dedos a través de vidrio de 10 mm de espesor
  • Trabajar con guantes y en entornos hostiles (agua, aceite, polvo y más)
  • Rango de temperatura: De -40 °C a 125 °C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBJ8.PDF (2091 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRKW4.PDF (96 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRKW3.PDF (51 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRKW6.ZIP (479 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBY2.ZIP (347 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRKW5.PDF (497 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRKW2.PDF (211 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Acondicionadores de señal

FDC2214 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 28 bits

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

FDC2214EVM — FDC2214 with Two Capacitive Sensors Evaluation Module

La interfaz hombre-máquina (HMI) es una parte esencial de las plantas de proceso, ya que es una de las principales formas a través de las cuales los seres humanos y las máquinas interactúan.  Este diseño de referencia ofrece una solución HMI para aplicaciones en áreas hostiles y peligrosas. En las (...)

Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00464 — Diseño de referencia de vidrio táctil de alta temperatura TIDA-01465 — Diseño de referencia de detección capacitiva de hielo o escarcha, con una resolución <1 mm y una des
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

FDC2214EVM — FDC2214 with Two Capacitive Sensors Evaluation Module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00464 — Diseño de referencia de vidrio táctil de alta temperatura TIDA-01465 — Diseño de referencia de detección capacitiva de hielo o escarcha, con una resolución <1 mm y una des

Desarrollo de software

GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Acondicionadores de señal
FDC1004 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 16 bits con controlador de escudo activo para p FDC1004-Q1 — Conv. de capacit. a digital autom. de 4 canales y 16 bits c/controlador de escudo activo para EMC FDC2112 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 12 bits FDC2112-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 12 bits para automoción FDC2114 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 12 bits FDC2114-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 12 bits para automoción FDC2212 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 28 bits FDC2212-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 28 bits para automoción FDC2214 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 28 bits FDC2214-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 28 bits para automoción
AFE para sensores inductivos
LDC1001-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de 5 V y grado 0 LDC1041 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 5 V, L de 24 bits L, Rp de 8 bits LDC1051 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 5 V, Rp de 8 bits LDC1101 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 1.8 V, L de 24 bits, Rp de 16 bits para aplicaciones de a LDC1312 — Convertidor inductivo a digital de uso general de 2 canales y 12 bits LDC1312-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de uso general de 2 canales y 12 bits LDC1314 — Convertidor inductivo a digital de uso general de 4 canales y 12 bits LDC1314-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de uso general de 4 canales y 12 bits LDC1612 — Convertidor inductivo a digital de alta resolución, dos canales, 28 bits LDC1612-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de alta resolución, dos canales, 28 bits LDC1614 — Convertidor inductivo a digital de alta resolución, cuatro canales, 28 bits LDC1614-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de alta resolución, cuatro canales, 28 bits LDC2112 — Convertidor inductivo a digital de 2 canales con seguimiento de línea base para botones táctiles de LDC2114 — Convertidor inductivo a digital de 4 canales con seguimiento de línea base para botones táctiles de
Sensores de humedad
HDC1000 — Sensor digital de humedad de baja potencia y precisión del 3 % con sensor de temperatura integrado HDC1050 — Sensor digital de humedad de baja potencia y ±3 % con sensor de temperatura HDC2010 — Sensor digital ultrapequeño de humedad relativa de baja potencia y RH del 2 % HDC2080 — Sensor digital de humedad relativa de potencia ultrabaja y RH del 2 % con interrupción/DRDY
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00464 — Diseño de referencia de vidrio táctil de alta temperatura
Placa de evaluación
FDC1004EVM — Módulo de evaluación FDC1004EVM de convertidor capacitivo a digital de 4 canales FDC1004QEVM — Módulo de evaluación de convertidor capacitivo a digital de 4 canales para automoción FDC2114EVM — Módulo de evaluación FDC2114 con dos sensores capacitivos FDC2214EVM — Módulo de evaluación FDC2214 con dos sensores capacitivos HDC1010EVM — Módulo de evaluación HDC1010 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia HDC1080EVM — Módulo de evaluación HDC1080 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia HDC2010EVM — Módulo de evaluación HDC2010 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia HDC2080EVM — Módulo de evaluación HDC2080 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia LDC1000EVM — LDC1000EVM: módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobina PCB de muestra LDC1312EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1312 LDC1314EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1314 LDC1612EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1612 LDC1614EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1614 LDC2114EVM — Módulo de evaluación táctil inductivo de 4 canales y 1.8 V LDC2114

SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0F
Fecha de publicación: 24/02/2019
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Acondicionadores de señal
FDC1004 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 16 bits con controlador de escudo activo para p FDC1004-Q1 — Conv. de capacit. a digital autom. de 4 canales y 16 bits c/controlador de escudo activo para EMC FDC2112 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 12 bits FDC2112-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 12 bits para automoción FDC2114 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 12 bits FDC2114-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 12 bits para automoción FDC2212 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 28 bits FDC2212-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 28 bits para automoción FDC2214 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 28 bits FDC2214-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 28 bits para automoción
AFE para sensores inductivos
LDC1001-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de 5 V y grado 0 LDC1041 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 5 V, L de 24 bits L, Rp de 8 bits LDC1051 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 5 V, Rp de 8 bits LDC1101 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 1.8 V, L de 24 bits, Rp de 16 bits para aplicaciones de a LDC1312 — Convertidor inductivo a digital de uso general de 2 canales y 12 bits LDC1312-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de uso general de 2 canales y 12 bits LDC1314 — Convertidor inductivo a digital de uso general de 4 canales y 12 bits LDC1314-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de uso general de 4 canales y 12 bits LDC1612 — Convertidor inductivo a digital de alta resolución, dos canales, 28 bits LDC1612-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de alta resolución, dos canales, 28 bits LDC1614 — Convertidor inductivo a digital de alta resolución, cuatro canales, 28 bits LDC1614-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de alta resolución, cuatro canales, 28 bits LDC2112 — Convertidor inductivo a digital de 2 canales con seguimiento de línea base para botones táctiles de LDC2114 — Convertidor inductivo a digital de 4 canales con seguimiento de línea base para botones táctiles de
Sensores de humedad
HDC1000 — Sensor digital de humedad de baja potencia y precisión del 3 % con sensor de temperatura integrado HDC1050 — Sensor digital de humedad de baja potencia y ±3 % con sensor de temperatura HDC2010 — Sensor digital ultrapequeño de humedad relativa de baja potencia y RH del 2 % HDC2080 — Sensor digital de humedad relativa de potencia ultrabaja y RH del 2 % con interrupción/DRDY
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00464 — Diseño de referencia de vidrio táctil de alta temperatura
Placa de evaluación
FDC1004EVM — Módulo de evaluación FDC1004EVM de convertidor capacitivo a digital de 4 canales FDC1004QEVM — Módulo de evaluación de convertidor capacitivo a digital de 4 canales para automoción FDC2114EVM — Módulo de evaluación FDC2114 con dos sensores capacitivos FDC2214EVM — Módulo de evaluación FDC2214 con dos sensores capacitivos HDC1010EVM — Módulo de evaluación HDC1010 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia HDC1080EVM — Módulo de evaluación HDC1080 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia HDC2010EVM — Módulo de evaluación HDC2010 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia HDC2080EVM — Módulo de evaluación HDC2080 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia LDC1000EVM — LDC1000EVM: módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobina PCB de muestra LDC1312EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1312 LDC1314EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1314 LDC1612EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1612 LDC1614EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1614 LDC2114EVM — Módulo de evaluación táctil inductivo de 4 canales y 1.8 V LDC2114

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snoc028 or www.ti.com/lit/xx/snoc028f/snoc028f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNOC028. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño High Temperature Touch Through Glass Design Guide 7/03/2016
Artículo técnico Engineering magic: Touch through thick glass with LEDs and LCD PDF | HTML 18/08/2016
Artículo técnico Engineers do better than magicians: HMI touch through a thick glass PDF | HTML 26/04/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00343 — Diseño de referencia de vidrio táctil de baja potencia TIDA-00466 — Diseño de referencia del sistema del sensor de proximidad capacitivo inmune al ruido TIDA-00494 — Diseño de referencia para pantallas LCD Sharp® con capacidad de vidrio táctil.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos