Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SNOC028

Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0F
Fecha de publicación: 24/02/2019
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Acondicionadores de señal
FDC1004 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 16 bits con controlador de escudo activo para p FDC1004-Q1 — Conv. de capacit. a digital autom. de 4 canales y 16 bits c/controlador de escudo activo para EMC FDC2112 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 12 bits FDC2112-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 12 bits para automoción FDC2114 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 12 bits FDC2114-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 12 bits para automoción FDC2212 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 28 bits FDC2212-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 28 bits para automoción FDC2214 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 28 bits FDC2214-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 28 bits para automoción
AFE para sensores inductivos
LDC1001-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de 5 V y grado 0 LDC1041 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 5 V, L de 24 bits L, Rp de 8 bits LDC1051 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 5 V, Rp de 8 bits LDC1101 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 1.8 V, L de 24 bits, Rp de 16 bits para aplicaciones de a LDC1312 — Convertidor inductivo a digital de uso general de 2 canales y 12 bits LDC1312-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de uso general de 2 canales y 12 bits LDC1314 — Convertidor inductivo a digital de uso general de 4 canales y 12 bits LDC1314-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de uso general de 4 canales y 12 bits LDC1612 — Convertidor inductivo a digital de alta resolución, dos canales, 28 bits LDC1612-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de alta resolución, dos canales, 28 bits LDC1614 — Convertidor inductivo a digital de alta resolución, cuatro canales, 28 bits LDC1614-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de alta resolución, cuatro canales, 28 bits LDC2112 — Convertidor inductivo a digital de 2 canales con seguimiento de línea base para botones táctiles de LDC2114 — Convertidor inductivo a digital de 4 canales con seguimiento de línea base para botones táctiles de
Sensores de humedad
HDC1000 — Sensor digital de humedad de baja potencia y precisión del 3 % con sensor de temperatura integrado HDC1050 — Sensor digital de humedad de baja potencia y ±3 % con sensor de temperatura HDC2010 — Sensor digital ultrapequeño de humedad relativa de baja potencia y RH del 2 % HDC2080 — Sensor digital de humedad relativa de potencia ultrabaja y RH del 2 % con interrupción/DRDY
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00464 — Diseño de referencia de vidrio táctil de alta temperatura
Placa de evaluación
FDC1004EVM — Módulo de evaluación FDC1004EVM de convertidor capacitivo a digital de 4 canales FDC1004QEVM — Módulo de evaluación de convertidor capacitivo a digital de 4 canales para automoción FDC2114EVM — Módulo de evaluación FDC2114 con dos sensores capacitivos FDC2214EVM — Módulo de evaluación FDC2214 con dos sensores capacitivos HDC1010EVM — Módulo de evaluación HDC1010 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia HDC1080EVM — Módulo de evaluación HDC1080 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia HDC2010EVM — Módulo de evaluación HDC2010 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia HDC2080EVM — Módulo de evaluación HDC2080 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia LDC1000EVM — LDC1000EVM: módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobina PCB de muestra LDC1312EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1312 LDC1314EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1314 LDC1612EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1612 LDC1614EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1614 LDC2114EVM — Módulo de evaluación táctil inductivo de 4 canales y 1.8 V LDC2114

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snoc028 or www.ti.com/lit/xx/snoc028f/snoc028f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNOC028. Please update any bookmarks accordingly.