LDC1612EVM

Información general

The LDC1612 Evaluation Module demonstrates the use of inductive sensing technology to sense and measure the presence, position or composition of a conductive target object. The module includes two example PCB sensor coils that connect to the two channels of the LDC1612. An MSP430 microcontroller is used to interface the LDC to a host computer.

This module is designed to provide the user with maximum flexibility for system prototyping. It is perforated at two locations: one, between the PCB sensor coil (LC tank) and the LDC1612, and another, between the LDC1612 and the MSP430 interface. The first perforation gives the user the option to snap off the PCB coils from the module and experiment with custom sensor coils. The second perforation allows the user to connect the LDC1612 and sensor coils to a different microcontroller system or use multiple such sensors in one system.

An accompanying GUI allows for maximum flexibility and quick system prototyping.

Funciones
  • Multiple board perforations: provide maximum evaluation and system design flexibility
  • Includes example sensor coils for the different channels
  • Operates via PC
  • Accompanying GUI for quick concept demonstration and data capture
  • EVM design accelerates prototyping of end application
AFE para sensores inductivos
LDC1612 — Convertidor inductivo a digital de alta resolución, dos canales, 28 bits LDC1612-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de alta resolución, dos canales, 28 bits
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LDC1612EVM — LDC1612 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LDC1612EVM — LDC1612 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Acondicionadores de señal
FDC1004 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 16 bits con controlador de escudo activo para p FDC1004-Q1 — Conv. de capacit. a digital autom. de 4 canales y 16 bits c/controlador de escudo activo para EMC FDC2112 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 12 bits FDC2112-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 12 bits para automoción FDC2114 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 12 bits FDC2114-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 12 bits para automoción FDC2212 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 28 bits FDC2212-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 28 bits para automoción FDC2214 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 28 bits FDC2214-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 28 bits para automoción
AFE para sensores inductivos
LDC1001-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de 5 V y grado 0 LDC1041 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 5 V, L de 24 bits L, Rp de 8 bits LDC1051 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 5 V, Rp de 8 bits LDC1101 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 1.8 V, L de 24 bits, Rp de 16 bits para aplicaciones de a LDC1312 — Convertidor inductivo a digital de uso general de 2 canales y 12 bits LDC1312-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de uso general de 2 canales y 12 bits LDC1314 — Convertidor inductivo a digital de uso general de 4 canales y 12 bits LDC1314-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de uso general de 4 canales y 12 bits LDC1612 — Convertidor inductivo a digital de alta resolución, dos canales, 28 bits LDC1612-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de alta resolución, dos canales, 28 bits LDC1614 — Convertidor inductivo a digital de alta resolución, cuatro canales, 28 bits LDC1614-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de alta resolución, cuatro canales, 28 bits LDC2112 — Convertidor inductivo a digital de 2 canales con seguimiento de línea base para botones táctiles de LDC2114 — Convertidor inductivo a digital de 4 canales con seguimiento de línea base para botones táctiles de
Sensores de humedad
HDC1000 — Sensor digital de humedad de baja potencia y precisión del 3 % con sensor de temperatura integrado HDC1050 — Sensor digital de humedad de baja potencia y ±3 % con sensor de temperatura HDC2010 — Sensor digital ultrapequeño de humedad relativa de baja potencia y RH del 2 % HDC2080 — Sensor digital de humedad relativa de potencia ultrabaja y RH del 2 % con interrupción/DRDY
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00464 — Diseño de referencia de vidrio táctil de alta temperatura
Placa de evaluación
FDC1004EVM — Módulo de evaluación FDC1004EVM de convertidor capacitivo a digital de 4 canales FDC1004QEVM — Módulo de evaluación de convertidor capacitivo a digital de 4 canales para automoción FDC2114EVM — Módulo de evaluación FDC2114 con dos sensores capacitivos FDC2214EVM — Módulo de evaluación FDC2214 con dos sensores capacitivos HDC1010EVM — Módulo de evaluación HDC1010 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia HDC1080EVM — Módulo de evaluación HDC1080 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia HDC2010EVM — Módulo de evaluación HDC2010 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia HDC2080EVM — Módulo de evaluación HDC2080 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia LDC1000EVM — LDC1000EVM: módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobina PCB de muestra LDC1312EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1312 LDC1314EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1314 LDC1612EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1612 LDC1614EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1614 LDC2114EVM — Módulo de evaluación táctil inductivo de 4 canales y 1.8 V LDC2114

SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

close
Versión: 01.00.00.0F
Fecha de publicación: 24/02/2019
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Acondicionadores de señal
FDC1004 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 16 bits con controlador de escudo activo para p FDC1004-Q1 — Conv. de capacit. a digital autom. de 4 canales y 16 bits c/controlador de escudo activo para EMC FDC2112 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 12 bits FDC2112-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 12 bits para automoción FDC2114 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 12 bits FDC2114-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 12 bits para automoción FDC2212 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 28 bits FDC2212-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 28 bits para automoción FDC2214 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 28 bits FDC2214-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 28 bits para automoción
AFE para sensores inductivos
LDC1001-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de 5 V y grado 0 LDC1041 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 5 V, L de 24 bits L, Rp de 8 bits LDC1051 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 5 V, Rp de 8 bits LDC1101 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 1.8 V, L de 24 bits, Rp de 16 bits para aplicaciones de a LDC1312 — Convertidor inductivo a digital de uso general de 2 canales y 12 bits LDC1312-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de uso general de 2 canales y 12 bits LDC1314 — Convertidor inductivo a digital de uso general de 4 canales y 12 bits LDC1314-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de uso general de 4 canales y 12 bits LDC1612 — Convertidor inductivo a digital de alta resolución, dos canales, 28 bits LDC1612-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de alta resolución, dos canales, 28 bits LDC1614 — Convertidor inductivo a digital de alta resolución, cuatro canales, 28 bits LDC1614-Q1 — Convertidor inductivo a digital automotriz de alta resolución, cuatro canales, 28 bits LDC2112 — Convertidor inductivo a digital de 2 canales con seguimiento de línea base para botones táctiles de LDC2114 — Convertidor inductivo a digital de 4 canales con seguimiento de línea base para botones táctiles de
Sensores de humedad
HDC1000 — Sensor digital de humedad de baja potencia y precisión del 3 % con sensor de temperatura integrado HDC1050 — Sensor digital de humedad de baja potencia y ±3 % con sensor de temperatura HDC2010 — Sensor digital ultrapequeño de humedad relativa de baja potencia y RH del 2 % HDC2080 — Sensor digital de humedad relativa de potencia ultrabaja y RH del 2 % con interrupción/DRDY
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00464 — Diseño de referencia de vidrio táctil de alta temperatura
Placa de evaluación
FDC1004EVM — Módulo de evaluación FDC1004EVM de convertidor capacitivo a digital de 4 canales FDC1004QEVM — Módulo de evaluación de convertidor capacitivo a digital de 4 canales para automoción FDC2114EVM — Módulo de evaluación FDC2114 con dos sensores capacitivos FDC2214EVM — Módulo de evaluación FDC2214 con dos sensores capacitivos HDC1010EVM — Módulo de evaluación HDC1010 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia HDC1080EVM — Módulo de evaluación HDC1080 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia HDC2010EVM — Módulo de evaluación HDC2010 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia HDC2080EVM — Módulo de evaluación HDC2080 de sensor de humedad y temperatura de baja potencia LDC1000EVM — LDC1000EVM: módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobina PCB de muestra LDC1312EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1312 LDC1314EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1314 LDC1612EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1612 LDC1614EVM — Módulo de evaluación para convertidor inductivo a digital con bobinas PCB de muestra LDC1614 LDC2114EVM — Módulo de evaluación táctil inductivo de 4 canales y 1.8 V LDC2114

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snoc028 or www.ti.com/lit/xx/snoc028f/snoc028f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNOC028. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SNOR016.ZIP (3464 KB)

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LDC131x and LDC161x EVM User’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 21/09/2016
Certificado LDC1612EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Artículo técnico Inductive sensing: How to design an inductive sensor with the new WEBENCH Coil Des PDF | HTML 19/08/2015
Artículo técnico Inductive sensing: How to sense spring compression PDF | HTML 13/07/2015
Artículo técnico Inductive sensing: How far can I sense? PDF | HTML 17/06/2015

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LDCCOILEVM — Módulo de evaluación de placa de bobina de referencia

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos