LM5170EVM-BIDIR

LM5170EVM-BIDIR

Haga su pedido ahora

Información general

El LM5170EVM-BIDIR es un convertidor bidireccional de doble fase y alto rendimiento ideal para aplicaciones de sistemas de doble batería de 48 V a 12 V.  Las dos fases funcionan en una operación intercalada de 180 grados y comparten de manera uniforme una corriente continua máxima de hasta 60 A.  Si DIR se establece en "1", la potencia fluye desde el puerto de 48 V al puerto de 12 V, y la tensión del puerto de 12 V se regula en aproximadamente 14.5 V.  Cuando DIR se establece en "0", la potencia fluye desde el puerto de 12 V al puerto de 48 V, y la tensión del puerto de 48 V se regula en aproximadamente 50,5 V.  El EVM también incluye varios puentes para configurar de forma flexible y cómoda el circuito para que se adapte a muchos casos de uso diferentes, incluida la capacidad de ser controlado por MCU, convertidores buck o boost unidireccionales de alta potencia, etc.

Funciones
  • Modo buck: Rango de tensión del puerto de 48 V: de 6 V a 75 V; tensión del puerto de 12 V regulado a 14.5 V
  • Modo boost: Rango de tensión del puerto de 12 V: de 3 V a 48 V; tensión del puerto de 48 V regulado a 50.5 V
  • La corriente continua máxima que entra o sale del puerto de 12 V es de 60 A
  • Control de bucle de tensión analógico integrado, aunque también acepta control de bucle de tensión digital MCU a través de conectores de interfaz
  • Encadenamiento en serie multifásico capaz de funcionar en 3, 4, 6 u 8 fases intercaladas para soportar una mayor potencia
Controladores de CC/CC
LM5170 — Controlador de corriente bidireccional multifásico LM5170-Q1 — Controlador de corriente bidireccional multifásico con certificación AEC-Q100
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5170EVM-BIDIR — LM5170 48V-12V Bidirectional Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP15038 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de 50 A y 0,05 % de precisión de corriente para siste TIDA-01040 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para aplicaciones de alta corriente TIDA-01168 — Diseño de referencia del convertidor CC/CC bidireccional para sistemas automotores de 12 V/48 V.<
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5170EVM-BIDIR — LM5170 48V-12V Bidirectional Converter Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP15038 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de 50 A y 0,05 % de precisión de corriente para siste TIDA-01040 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para aplicaciones de alta corriente TIDA-01168 — Diseño de referencia del convertidor CC/CC bidireccional para sistemas automotores de 12 V/48 V.<
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
* EVM User's guide LM5170-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 5/12/2016
Certificado LM5170EVM-BIDIR EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos