TIDA-01040

TIDA-01040

Archivos de diseño

Información general

La formación de baterías de iones de litio y las pruebas eléctricas requieren un control preciso de la tensión y la corriente, generalmente hasta superar ±0.05 % en el rango de temperatura especificado.  Este diseño de referencia propone una solución para aplicaciones de comprobadores de baterías de alta corriente (hasta 50 A) que admiten tensiones de entrada (bus) de 8 V 16 V y tensiones de carga de salida (batería) de 0 V a 5 V. El diseño utiliza un controlador bidireccional multifásico integrado, LM5170, combinado con convertidores de datos de alta precisión y amplificadores de instrumentación para lograr precisión de carga y descarga del 0.01 % a escala completa. Para maximizar la capacidad de la batería y minimizar el tiempo de formación de la batería, el diseño utiliza bucles de calibración de corriente constante (CC) y tensión constante (CV) de alta precisión con una interfaz simplificada. Se describen todas las teorías clave de diseño y guían a los usuarios a través del proceso de selección de piezas y optimización. Por último, también se presentan el esquema, el diseño de la placa, las pruebas de hardware y los resultados.

Funciones
  • Subsistema de comprobación de baterías con control de calibración que alcanza una precisión de control de corriente de escala completa del 0.01 %.
  • Es compatible con aplicaciones de hasta 50 A con una tensión de entrada (bus) de 8 V a 16 V y una carga de salida (batería) de 0 V a 4.5 V (5 V máx.)
  • Controlador bidireccional buck y boost LM5170
  • Referencia programable de alta precisión suministrada por DAC80004
  • Supervisión de tensión y corriente proporcionadas por el sigma-delta de 24 bits ADS131A04
  • Interfaz de control amigable con el usuario
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE89B.PDF (3977 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRWK1.PDF (431 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRWK0.PDF (215 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRWK3.ZIP (4179 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCER0.ZIP (1352 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRWK2.PDF (5830 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRWJ9.PDF (1255 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

SN74LV4053A-Q1 — Interruptor analógico de 3 canales, 2:1 (SPDT), 5 V, automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5118 — Controlador elevador-reductor no síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3 V-75 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5170-Q1 — Controlador de corriente bidireccional multifásico con certificación AEC-Q100

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM2664 — Inversor de tensión de capacitor conmutado con entrada de tensión de 1.8 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4S012 — Diodo de protección ESD cuádruple de 0.8 pF, 5.5 V, ±10 kV con Vbus tolerante a 15 V para interfa

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales

THS4561 — Amplificador diferencial completo de rango de fuente amplio, 60 MHz y baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de uso general

TM4C1294NCPDT — MCU de 32 bits basada en Arm Cortex-M4F con 120 MHZ, 1 MB de memoria flash, 256 KB de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
Amplificadores de propósito general

LM6142 — Amplificador operacional doble de baja potencia, de 24 V y 17 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de instrumentación

INA188 — Amplificador de instrumentación de 36 V, deriva cero y salida de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC1G04-Q1 — Inversor de 1.65 V a 5.5 V de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS717 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 150 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS737 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 1 A con protección de corriente inversa y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS131A04 — ADC delta-sigma de muestreo simultáneo, 24 bits, 128 kSPS y 4 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC80004 — DAC de salida de tensión cuádruple de 16 bits reales y ultrapequeño con 1LSB INL/DNL

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2277 — Amplificador operacional de alta precisión y baja potencia de 10 µV, 0,1 µV/˚C

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA827 — Amplificador operacional de bajo ruido y alta precisión con entrada JFET

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

TLV07 — Amplificador operacional de precisión, 36 V, bajo nivel de ruido, salida de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas de traducción de tensión

SN74LV1T00 — Puerta NAND POSITIVA de 2 entradas, con fuente de alimentación única y selector de nivel lógico

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas de traducción de tensión

SN74LV1T32 — Puerta OR POSITIVA DE 2 ENTRADAS, con fuente de alimentación única y selector de nivel lógico

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

LM5170EVM-BIDIR — LM5170 48V-12V Bidirectional Converter Evaluation Module

La formación de baterías de iones de litio y las pruebas eléctricas requieren un control preciso de la tensión y la corriente, generalmente hasta superar ±0.05 % en el rango de temperatura especificado.  Este diseño de referencia propone una solución para aplicaciones de comprobadores de baterías (...)
Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP15038 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de 50 A y 0,05 % de precisión de corriente para siste TIDA-01040 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para aplicaciones de alta corriente TIDA-01168 — Diseño de referencia del convertidor CC/CC bidireccional para sistemas automotores de 12 V/48 V.<
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5170EVM-BIDIR — LM5170 48V-12V Bidirectional Converter Evaluation Module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP15038 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de 50 A y 0,05 % de precisión de corriente para siste TIDA-01040 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para aplicaciones de alta corriente TIDA-01168 — Diseño de referencia del convertidor CC/CC bidireccional para sistemas automotores de 12 V/48 V.<
Placa de evaluación

USB2ANY — Adaptador de interfaz USB2ANY

La formación de baterías de iones de litio y las pruebas eléctricas requieren un control preciso de la tensión y la corriente, generalmente hasta superar ±0.05 % en el rango de temperatura especificado.  Este diseño de referencia propone una solución para aplicaciones de comprobadores de baterías (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010089 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de CC lineal programable de dos cuadrantes, 15 V y 8  TIDA-010241 — Diseño de referencia de potencia flexible para plataformas Xilinx® e Intel® FPGA de alto rendimiento TIDA-01040 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para aplicaciones de alta corriente TIDA-01041 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para formación de baterías multifásicas de alta pre TIDA-01042 — Diseño de referencia del comprobador modular de baterías para aplicaciones de 50 A, 100 A y 200 A. TIDA-020075 — Diseño de referencia de placa de controlador de pirofusibles de 2 canales del sistema de gestión de TIDA-050026-23881 — Diseño de referencia de equipos de fuente de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 4 pares) para apl TIDA-050026-23882 — Diseño de referencia de equipos de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 2 pares) para aplicaciones mul TIDA-050047 — Diseño de ref. de suministro de energía y carga de USB tipo C® integrado p/baterías de 2 a 4 celdas
Placa de evaluación
TPSM8287A06BASEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A06 para módulo reductor de 6 A de detección remota e interfaz I²C e ULC1001-DRV290XEVM — Paquetes de evaluación de hardware ULC1001 y DRV2901 para la limpieza ultrasónica de lentes (ULC) ULC1001-DRV2911EVM — Módulo de evaluación ULC1001 y DRV2911
Tarjeta secundaria
TPS23881B1EVM-024 — Tarjeta secundaria TPS23881B
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

USB2ANY — Adaptador de interfaz USB2ANY

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010089 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de CC lineal programable de dos cuadrantes, 15 V y 8  TIDA-010241 — Diseño de referencia de potencia flexible para plataformas Xilinx® e Intel® FPGA de alto rendimiento TIDA-01040 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para aplicaciones de alta corriente TIDA-01041 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para formación de baterías multifásicas de alta pre TIDA-01042 — Diseño de referencia del comprobador modular de baterías para aplicaciones de 50 A, 100 A y 200 A. TIDA-020075 — Diseño de referencia de placa de controlador de pirofusibles de 2 canales del sistema de gestión de TIDA-050026-23881 — Diseño de referencia de equipos de fuente de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 4 pares) para apl TIDA-050026-23882 — Diseño de referencia de equipos de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 2 pares) para aplicaciones mul TIDA-050047 — Diseño de ref. de suministro de energía y carga de USB tipo C® integrado p/baterías de 2 a 4 celdas
Placa de evaluación
TPSM8287A06BASEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A06 para módulo reductor de 6 A de detección remota e interfaz I²C e ULC1001-DRV290XEVM — Paquetes de evaluación de hardware ULC1001 y DRV2901 para la limpieza ultrasónica de lentes (ULC) ULC1001-DRV2911EVM — Módulo de evaluación ULC1001 y DRV2911
Tarjeta secundaria
TPS23881B1EVM-024 — Tarjeta secundaria TPS23881B

Herramientas de diseño y simulación

Modelo de simulación

TIDA-01040 Simulation Files

TIDM034.ZIP (170 KB) - Diseño de referencia TINA-TI
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01040 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para aplicaciones de alta corriente

TIDA-01040 Simulation Files

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 19/06/2018
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01040 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para aplicaciones de alta corriente

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Battery Tester Reference Design for High Current Applications (Rev. B) 18/07/2019
Artículo técnico Taking a modular approach to high-precision, high-current battery test equipment PDF | HTML 21/06/2019
Artículo técnico Achieving highly accurate full-scale charge and discharge current control for high PDF | HTML 13/08/2018

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP15038 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de 50 A y 0,05 % de precisión de corriente para siste PMP15043 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de 6A y 0,05 % de precisión de corriente para sistema PMP40182 — Diseño de referencia de placa de alimentación del sistema de inicialización de batería bidireccional PMP40280 — Diseño de referencia de placa de control del sistema de inicialización de batería bidireccional TIDA-010086 — Diseño de referencia de formación y prueba de batería 10-A de bajo costo y control digital TIDA-01042 — Diseño de referencia del comprobador modular de baterías para aplicaciones de 50 A, 100 A y 200 A.

Desarrollo de software

Soporte de software
DELTASIGMAEVAL-GUI — Software de evaluación ADC Delta-sigma

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos