PMP15038

Información general

Este diseño de referencia presenta una solución de alimentación bidireccional de alta corriente y alta precisión, utilizada en sistemas de prueba de baterías (BTS). Incluye un LM5170EVM-BIDIR y una placa de control de señales. El LM5170EVM-BIDIR es una placa de evaluación que exhibe el alto rendimiento del controlador de corriente bidireccional de doble canal LM5170-Q1. La placa de control de señal está construida con amplificadores de precisión y se combina con el LM5170EVM‐BIDIR para mejorar aún más la exactitud de la corriente. Las pruebas de laboratorio muestran que la inexactitud de la corriente es menor del 0.05 % del fondo de escala.

Funciones
  • Corriente bidireccional de 50 A
  • Inexactitud de la corriente inferior al 0.05 % del fondo de escala
  • Emulación de diodos para evitar la corriente inversa
  • Fácil de aumentar la capacidad de corriente
  • Alta eficiencia y baja ondulación gracias al funcionamiento multifásico intercalado
Opciones de tensión de salida PMP15038.1
Tensión de entrada (Min) (V) 12
Tensión de entrada (Máx) (V) 15
Tensión de salida (Nom) (V) 4
Amperímetro de salida (Máx) (A) 50
Potencia de salida (W) 200
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE40.PDF (951 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRVD8.PDF (127 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRVD7.PDF (32 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVE0.ZIP (466 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEG0.ZIP (249 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRVD9.PDF (472 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRVD6.PDF (171 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

SN74LV4053A — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT), de 3 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5170-Q1 — Controlador de corriente bidireccional multifásico con certificación AEC-Q100

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM2664 — Inversor de tensión de capacitor conmutado con entrada de tensión de 1.8 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de instrumentación

INA188 — Amplificador de instrumentación de 36 V, deriva cero y salida de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

UA78L — Regulador de tensión lineal de 100 mA y 30 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OP07 — Amplificador operacional simple de baja tensión de compensación con ajuste externo de tensión de com

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

LM5170EVM-BIDIR — LM5170 48V-12V Bidirectional Converter Evaluation Module

Este diseño de referencia presenta una solución de alimentación bidireccional de alta corriente y alta precisión, utilizada en sistemas de prueba de baterías (BTS). Incluye un LM5170EVM-BIDIR y una placa de control de señales. El LM5170EVM-BIDIR es una placa de evaluación que exhibe el alto (...)
Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP15038 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de 50 A y 0,05 % de precisión de corriente para siste TIDA-01040 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para aplicaciones de alta corriente TIDA-01168 — Diseño de referencia del convertidor CC/CC bidireccional para sistemas automotores de 12 V/48 V.<
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5170EVM-BIDIR — LM5170 48V-12V Bidirectional Converter Evaluation Module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP15038 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de 50 A y 0,05 % de precisión de corriente para siste TIDA-01040 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para aplicaciones de alta corriente TIDA-01168 — Diseño de referencia del convertidor CC/CC bidireccional para sistemas automotores de 12 V/48 V.<
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
* Informe de prueba PMP15038 Test Results 8/01/2018
Artículo técnico Achieving highly accurate full-scale charge and discharge current control for high PDF | HTML 13/08/2018

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP15043 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de 6A y 0,05 % de precisión de corriente para sistema TIDA-010086 — Diseño de referencia de formación y prueba de batería 10-A de bajo costo y control digital TIDA-01040 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para aplicaciones de alta corriente TIDA-01042 — Diseño de referencia del comprobador modular de baterías para aplicaciones de 50 A, 100 A y 200 A.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos