TIDA-01168

TIDA-01168

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-01168 es una plataforma de desarrollo de convertidores CC-CC bidireccionales de cuatro fases para sistemas automotrices de 12 V/48 V. El sistema utiliza dos controladores de corriente de LM5170-Q1 y un microcontrolador (MCU) TMS320F28027F para el control de la etapa de potencia. Los subsistemas LM5170-Q1 utilizan una retroalimentación de corriente media para el control de corriente, mientras que el microcontrolador C2000™ proporciona retroalimentación de tensión.  Este esquema de control elimina el equilibrio de corriente de fase típico de los convertidores multifase. Un sistema basado en LM5170-Q1 permite un alto nivel de integración, lo que reduce el área de la placa de circuito impreso (PCB), simplifica el diseño y acelera el desarrollo.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 12 V:  6 V a 18 V
  • Rango de tensión de entrada de 48 V:  24 V a 54 V
  • Protección contra polaridad inversa, sobretensión de sobrecorriente y exceso de temperatura
  • Opción escalable multifase
  • Solución altamente integrada que utiliza componentes aptos para el sector automotriz
Opciones de tensión de salida TIDA-01168.1 TIDA-01168.2
Tensión de entrada (Min) (V) 24 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 54 18
Tensión de salida (Nom) (V) 12 48
Amperímetro de salida (Máx) (A) 166 41
Potencia de salida (W) 1992 1968
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck- Synchronous Boost- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCS2B.PDF (13507 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRRL5.PDF (788 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRL4.PDF (52 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRL8.ZIP (25 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRRL7.ZIP (4016 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRRL9.ZIP (34 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDL2.ZIP (643 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRM0.PDF (43 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRL6.PDF (4091 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRL3.PDF (1090 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

TMS320F28027F-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB e InstaSPIN-FOC

Hoja de datos: PDF
Controladores de CC/CC

LM5170-Q1 — Controlador de corriente bidireccional multifásico con certificación AEC-Q100

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

MC33063A-Q1 — Regulador de conmutación boost/buck/inversor de 1.5 A de pico, con calificación AEC-Q100

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5010A-Q1 — Regulador reductor no síncrono de tiempo de conexión constante, Vin amplia de 6 V-75 V, 1 A y grados

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS560200-Q1 — Convertidor reductor sincrónico de 500 mA con entrada de 4.5 V a 17 V con Eco-Mode™ avanzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP102-Q1 — Sensor de temperatura digital de ±2 °C y de 1.4 V a 3.6 V automotriz con I2C/SMBus en encapsulado

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

LM5060-Q1 — Controlador de protección de lado alto de 5.5 V a 65 V para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5912-Q1 — Regulador de tensión de 500 mA de bajo nivel de ruido, baja IQ y caída baja con protección contra

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC2G17-Q1 — Búferes de 2 canales, 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

TLC2272A-Q1 — Amplificadores operacionales de carril a carril LinCMOS™ avanzado de catálogo automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de automatización y control de motores en tiempo real

TMS320F28027F — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 64 KB e InstaSPIN-FOC

Hoja de datos: PDF
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3306-Q1 — Supervisores automotrices de doble procesador con falla de alimentación

Hoja de datos: PDF
Referencias de tensión en derivación

TL431-Q1 — Regulador automotriz de derivación de precisión ajustable (configuración de pines: KRA)

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

LM5170EVM-BIDIR — LM5170 48V-12V Bidirectional Converter Evaluation Module

El diseño de referencia TIDA-01168 es una plataforma de desarrollo de convertidores CC-CC bidireccionales de cuatro fases para sistemas automotrices de 12 V/48 V. El sistema utiliza dos controladores de corriente de LM5170-Q1 y un microcontrolador (MCU) TMS320F28027F para el control de la etapa de (...)
Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP15038 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de 50 A y 0,05 % de precisión de corriente para siste TIDA-01040 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para aplicaciones de alta corriente TIDA-01168 — Diseño de referencia del convertidor CC/CC bidireccional para sistemas automotores de 12 V/48 V.<
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5170EVM-BIDIR — LM5170 48V-12V Bidirectional Converter Evaluation Module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP15038 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de 50 A y 0,05 % de precisión de corriente para siste TIDA-01040 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para aplicaciones de alta corriente TIDA-01168 — Diseño de referencia del convertidor CC/CC bidireccional para sistemas automotores de 12 V/48 V.<

Desarrollo de software

Ejemplo de código o demostración

TIDCDL3 — TIDA-01168_LM5170-Q1_Example_Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01168 — Diseño de referencia del convertidor CC/CC bidireccional para sistemas automotores de 12 V/48 V.<

TIDCDL3 — TIDA-01168_LM5170-Q1_Example_Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 27/06/2017
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01168 — Diseño de referencia del convertidor CC/CC bidireccional para sistemas automotores de 12 V/48 V.<

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdl3 or www.ti.com/lit/xx/tidcdl3/tidcdl3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDL3. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Bidirectional DC-DC Converter Reference Design for 12-V/48-V Automotive Systems (Rev. B) 12/03/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos