LMG2650EVM-100

LMG2650EVM-100

Haga su pedido ahora

Información general

El LMG2650EVM-100 está diseñado para proporcionar una plataforma rápida y sencilla para evaluar los dispositivos de nitruro de galio (GaN) integrados de TI en cualquier topología de medio puente. La placa está diseñada para interconectarse con un sistema más grande mediante los 6 pines de potencia y los 12 pines digitales en el borde inferior de la placa en una conexión externa tipo conector hembra. Los pines de potencia forman el bucle de conmutación principal que consta de un bus de CC de alta tensión, un nodo de conmutación y alimentación a tierra. Los pines digitales controlan el dispositivo LMG2650 con entradas de puerta PWM, proporcionan potencia auxiliar con suministros de baja tensión e informan fallos como una salida digital. La evaluación del rendimiento del LMG2650EVM-100 se demuestra más fácilmente mediante una placa madre buck-boost síncrona de TI (LMG342X-BB-EVM). La tarjeta secundaria se conecta fácilmente a la placa madre y comunica toda la potencia y el control digital en una configuración de bucle abierto para un control completo del sistema. Además, se proporciona un espacio recomendado para conectar la tarjeta secundaria con un sistema personalizado para más pruebas.

Funciones
  • Tensión de entrada de hasta 650 V
  • Diseño simple de bucle abierto para evaluar el rendimiento del LMG2640
  • Entrada PWM única/doble integrada para señal PWM con tiempo muerto variable
  • Medio puente de transistor efecto de campo (FET) de potencia GaN altamente integrado con salida de emulación de detección de corriente de lado bajo
  • Puntos de sonda prácticos para mediciones lógicas y de etapas de potencia con sondas de osciloscopio que tienen sondas de resorte de masa cortas
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)
LMG2650 — Medio puente de GaN de 650 V y 95 mΩ con controlador, protección y detección de corriente integrados
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

LMG2650EVM-100 — LMG2650 half-bridge daughtercard evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMG2650EVM-100 — LMG2650 half-bridge daughtercard evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

LMG342X-BB-EVM — Placa madre de evaluación LMG342x

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LMG3650EVM-113 — Tarjeta secundaria LMG3650R025
Tarjeta secundaria
LMG2640EVM-090 — Tarjeta secundaria LMG2640 LMG2650EVM-100 — Módulo de evaluación LMG2650 de tarjeta secundaria de medio puente LMG2656EVM-102 — Tarjeta secundaria LMG2656 LMG3422EVM-041 — Tarjeta secundaria LMG3422R050 de medio puente de 600 V y 50 mΩ LMG3422EVM-043 — Tarjeta secundaria LMG3422R030 de medio puente de 600 V y 30 mΩ LMG3425EVM-041 — Tarjeta secundaria LMG3425R050 de 600 V, 50 mΩ y medio puente con modo de diodo ideal LMG3425EVM-043 — Tarjeta secundaria LMG3425R030 de 600 V, 30 mΩ y medio puente con modo de diodo ideal LMG3522EVM-042 — Tarjeta secundaria LMG3522R030-Q1 de GaN FET de 650 V y 30 mΩ con controlado integrado para automoci LMG3650EVM-114 — Tarjeta secundaria LMG3650R035 LMG3650EVM-115 — Tarjeta secundaria LMG3650R070
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMG342X-BB-EVM — Placa madre de evaluación LMG342x

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LMG3650EVM-113 — Tarjeta secundaria LMG3650R025
Tarjeta secundaria
LMG2640EVM-090 — Tarjeta secundaria LMG2640 LMG2650EVM-100 — Módulo de evaluación LMG2650 de tarjeta secundaria de medio puente LMG2656EVM-102 — Tarjeta secundaria LMG2656 LMG3422EVM-041 — Tarjeta secundaria LMG3422R050 de medio puente de 600 V y 50 mΩ LMG3422EVM-043 — Tarjeta secundaria LMG3422R030 de medio puente de 600 V y 30 mΩ LMG3425EVM-041 — Tarjeta secundaria LMG3425R050 de 600 V, 50 mΩ y medio puente con modo de diodo ideal LMG3425EVM-043 — Tarjeta secundaria LMG3425R030 de 600 V, 30 mΩ y medio puente con modo de diodo ideal LMG3522EVM-042 — Tarjeta secundaria LMG3522R030-Q1 de GaN FET de 650 V y 30 mΩ con controlado integrado para automoci LMG3650EVM-114 — Tarjeta secundaria LMG3650R035 LMG3650EVM-115 — Tarjeta secundaria LMG3650R070
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
* EVM User's guide LMG2650 Half-Bridge Daughtercard Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 4/12/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LMG342X-BB-EVM — Módulo de evaluación LMG342x

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos