MMWAVEICBOOST

MMWAVEICBOOST

Haga su pedido ahora

Información general

La tarjeta portadora MMWAVEICBOOST amplía las capacidades de determinados módulos de evaluación mmWave de 60 GHz. Esta placa proporciona desarrollo de software avanzado, funciones de depuración como seguimiento y paso único a través de depuradores compatibles con Code Composers de TI. La interfaz Launchpad integrada permite emparejarse con el hardware compatible con BoosterPack™ de TI para sensores adicionales y conectividad inalámbrica. El ecosistema LaunchPad de TI permite el acceso MMWAVEICBOOST a un conjunto más amplio de periféricos y conectividad.

El MMWAVEICBOOST incluye una interfaz de kit de desarrollo LaunchPad™ para ampliar la conectividad, como Power over Ethernet (PoE), Wi-Fi®, sub-GHz y mucho más.

Funciones
  • Conectividad modular al módulo enchufable de antena mmWave
  • Interfaz de módulo enchufable BoosterPack™
  • Depuración y emulación mediante XDS110 integrado
  • Interfaz DCA1000EVM para la captura de datos ADC sin procesar
  • Compatible con las herramientas mmWave studio (MMWAVE-STUDIO), incluido el visualizador de demostración mmWave (MMWAVE-DEMO-VISUALIZER)

  • MMWAVEICBOOST
  • Tarjeta de garantía (hoja de descargo de responsabilidad)
  • Puntales
  • Tornillos y tuercas
  • Cable USB de 3 pies
  • Guía de inicio rápido

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
LP87524J-Q1 — Convertidores buck multifásicos de 4 MHz, 4 A/1,0 V + 2,5 A/1,8 V + 1,5 A/3,3 V + 1,5 A/1,2 V para M

 

Convertidores de CC/CC
LM53625-Q1 — Convertidor DC-DC reductor síncrono de 2.1 MHz, 2.5 A y 36 V para automoción LM53635-Q1 — Convertidor DC-DC reductor síncrono de 2.1 MHz, 3.5 A y 36 V para automoción TPS61240 — Convertidor elevador de 450 mA, frecuencia fija de 3.5 MHz y rango de entrada de 2.3 V a 5.5 V

 

Interruptores de carga
TPS22918-Q1 — Interruptor automotriz de carga, 1 canal, 5.5 V/2 A, 52 mΩ, c/ t de asc. y desc. de salida ajust.

 

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión
TS3A5018 — Interruptor analógico de 3.3 V, 2:1 (SPDT), de 4 canales

 

Referencias de tensión en derivación
LM4040 — Referencia de tensión de derivación de micropotencia, precisión, 45 µA y tensión fija

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS796 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A con activación

 

Sensores de radar mmWave para uso automotriz
AWR6443 — Sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para automoción que integra MCU y acelerador de r AWR6843 — Sensor de radar automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r AWR6843AOP — Sensor de radar automotriz de un solo chip, 60 a 64 GHz que integra antena en el paquete, DSP y MCU

 

Sensores de radar mmWave para uso industrial
IWR6443 — Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra MCU y acelerador de hardwar IWR6843 — Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra capacidad de procesamiento IWR6843AOP — Sensor inteligente de ondas milimétricas de 60 a 64 GHz de un único chip con antena integrada en el

 

Transceptores CAN
SN65HVDA540 — Transceptor CAN de 5 V con cambio de nivel de E/S y optimización de suministro TCAN1042HGV-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible de calidad automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DCA1000EVM — Real-time data-capture adapter for radar sensing evaluation module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AWR2944EVM — Módulo de evaluación AWR2944 para SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz p AWR6843ISK — Módulo enchufable de antena AWR6843 de sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para autom MMWAVEICBOOST — Plataforma de tarjeta portadora de sensores mmWave
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DCA1000EVM — Real-time data-capture adapter for radar sensing evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AWR2944EVM — Módulo de evaluación AWR2944 para SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz p AWR6843ISK — Módulo enchufable de antena AWR6843 de sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para autom MMWAVEICBOOST — Plataforma de tarjeta portadora de sensores mmWave
Placa de evaluación

IWR6843ISK — IWR6843 intelligent mmWave sensor standard antenna plug-in module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010022 — Diseño de referencia de recuento y seguimiento de personas usando un sensor de radar mmWave con meno TIDEP-0090 — Diseño de referencia de detección y seguimiento de objetos de monitoreo del tráfico mediante sensor TIDEP-01000 — Diseño de referencia de recuento y seguimiento de personas con sensor de radar mmWave TIDEP-01006 — Diseño de referencia de robot autónomo que utiliza un sistema operativo robótico (ROS) en la unidad TIDEP-01010 — Diseño de referencia de escáner de área con sensor mmWave integrado con antena en el encapsulado TIDEP-01018 — Diseño de referencia de puertas automatizadas con sensores mmWave de TI TIDEP-01025 — Diseño de referencia de diagnóstico y monitoreo de mmWave
Placa de evaluación
MMWAVEICBOOST — Plataforma de tarjeta portadora de sensores mmWave MMWAVEPOEEVM — Módulo de evaluación de alimentación a través de Ethernet (PoE) del sensor de ondas milimétricas
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

IWR6843ISK — IWR6843 intelligent mmWave sensor standard antenna plug-in module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010022 — Diseño de referencia de recuento y seguimiento de personas usando un sensor de radar mmWave con meno TIDEP-0090 — Diseño de referencia de detección y seguimiento de objetos de monitoreo del tráfico mediante sensor TIDEP-01000 — Diseño de referencia de recuento y seguimiento de personas con sensor de radar mmWave TIDEP-01006 — Diseño de referencia de robot autónomo que utiliza un sistema operativo robótico (ROS) en la unidad TIDEP-01010 — Diseño de referencia de escáner de área con sensor mmWave integrado con antena en el encapsulado TIDEP-01018 — Diseño de referencia de puertas automatizadas con sensores mmWave de TI TIDEP-01025 — Diseño de referencia de diagnóstico y monitoreo de mmWave
Placa de evaluación
MMWAVEICBOOST — Plataforma de tarjeta portadora de sensores mmWave MMWAVEPOEEVM — Módulo de evaluación de alimentación a través de Ethernet (PoE) del sensor de ondas milimétricas
Placa de evaluación

MMWAVEICBOOST — Plataforma de tarjeta portadora de sensores mmWave

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010022 — Diseño de referencia de recuento y seguimiento de personas usando un sensor de radar mmWave con meno TIDEP-01000 — Diseño de referencia de recuento y seguimiento de personas con sensor de radar mmWave TIDEP-01010 — Diseño de referencia de escáner de área con sensor mmWave integrado con antena en el encapsulado TIDEP-01018 — Diseño de referencia de puertas automatizadas con sensores mmWave de TI
Placa de evaluación
AWR6843ISK — Módulo enchufable de antena AWR6843 de sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para autom IWR6843AOPEVM — Módulo de evaluación IWR6843AOP para sensor mmWave de antena en encapsulado (AoP) de 60 GHz de chip IWR6843ISK — Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de largo alcance de 60 GHz de chip único IWR6843ISK-ODS — Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de detección aérea de 60 GHz de un solo ch MMWAVEPOEEVM — Módulo de evaluación de alimentación a través de Ethernet (PoE) del sensor de ondas milimétricas
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

MMWAVEICBOOST — Plataforma de tarjeta portadora de sensores mmWave

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010022 — Diseño de referencia de recuento y seguimiento de personas usando un sensor de radar mmWave con meno TIDEP-01000 — Diseño de referencia de recuento y seguimiento de personas con sensor de radar mmWave TIDEP-01010 — Diseño de referencia de escáner de área con sensor mmWave integrado con antena en el encapsulado TIDEP-01018 — Diseño de referencia de puertas automatizadas con sensores mmWave de TI
Placa de evaluación
AWR6843ISK — Módulo enchufable de antena AWR6843 de sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para autom IWR6843AOPEVM — Módulo de evaluación IWR6843AOP para sensor mmWave de antena en encapsulado (AoP) de 60 GHz de chip IWR6843ISK — Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de largo alcance de 60 GHz de chip único IWR6843ISK-ODS — Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de detección aérea de 60 GHz de un solo ch MMWAVEPOEEVM — Módulo de evaluación de alimentación a través de Ethernet (PoE) del sensor de ondas milimétricas
IDE, configuración, compilador o depurador

MMWAVE-STUDIO — mmWave studio GUI tools for 1st-generation parts (xWR1243, xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6843, xWR6443)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Sensores de radar mmWave para uso automotriz
AWR1243 — MMIC de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR1443 — Sensor de radar automotriz de único chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware AWR1642 — Sensor de radar de chip único de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra una DSP y una MCU AWR1843 — Sensor de radar automotriz de único chip 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de radar AWR2243 — MMIC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR6843 — Sensor de radar automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r
Sensores de radar mmWave para uso industrial
IWR1443 — Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware IWR1642 — Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP y MCU IWR1843 — Sensor de radar industrial de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r IWR6443 — Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra MCU y acelerador de hardwar IWR6843 — Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra capacidad de procesamiento IWR6843AOP — Sensor inteligente de ondas milimétricas de 60 a 64 GHz de un único chip con antena integrada en el
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AWR1243BOOST — Módulo de evaluación MMIC AWR1243 de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR1443BOOST — Módulo de evaluación AWR1443 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1642BOOST — Módulo de evaluación AWR1642 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1843BOOST — Módulo de evaluación AWR1843 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción DCA1000EVM — Módulo de evaluación DCA1000 para captura y transmisión de datos en tiempo real IWR1443BOOST — Módulo de evaluación IWR1443 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1642BOOST — Módulo de evaluación IWR1642 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1843BOOST — Módulo de evaluación IWR1843 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR6843ISK — Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de largo alcance de 60 GHz de chip único MMWAVEICBOOST — Plataforma de tarjeta portadora de sensores mmWave

MMWAVE-STUDIO — mmWave studio GUI tools for 1st-generation parts (xWR1243, xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6843, xWR6443)

close
Versión: 02.01.01.00
Fecha de publicación: 6/05/2020

MMWAVE_STUDIO 02.01.01.00 installer for Windows Host

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Sensores de radar mmWave para uso automotriz
AWR1243 — MMIC de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR1443 — Sensor de radar automotriz de único chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware AWR1642 — Sensor de radar de chip único de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra una DSP y una MCU AWR1843 — Sensor de radar automotriz de único chip 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de radar AWR2243 — MMIC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR6843 — Sensor de radar automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r
Sensores de radar mmWave para uso industrial
IWR1443 — Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware IWR1642 — Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP y MCU IWR1843 — Sensor de radar industrial de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r IWR6443 — Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra MCU y acelerador de hardwar IWR6843 — Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra capacidad de procesamiento IWR6843AOP — Sensor inteligente de ondas milimétricas de 60 a 64 GHz de un único chip con antena integrada en el
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AWR1243BOOST — Módulo de evaluación MMIC AWR1243 de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR1443BOOST — Módulo de evaluación AWR1443 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1642BOOST — Módulo de evaluación AWR1642 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1843BOOST — Módulo de evaluación AWR1843 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción DCA1000EVM — Módulo de evaluación DCA1000 para captura y transmisión de datos en tiempo real IWR1443BOOST — Módulo de evaluación IWR1443 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1642BOOST — Módulo de evaluación IWR1642 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1843BOOST — Módulo de evaluación IWR1843 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR6843ISK — Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de largo alcance de 60 GHz de chip único MMWAVEICBOOST — Plataforma de tarjeta portadora de sensores mmWave

Documentación

Release Notes for MMWAVE STUDIO

User Guide for MMWAVE STUDIO

Cascade Setup User Guide for MMWAVE STUDIO

Software Manifest of Components Inside the MMWAVE STUDIO

Quick start guide for the DCA1000 capture card

Información de la versión

mmWave Studio GUI is designed to characterize and evaluate TI mmWave sensor devices. This package includes the GUI, associated tools and firmware for the performance evaluation of TI mmWave sensor devices. For more information please refer to the MMWAVE Studio User Guide and Release note. This version supports the following device variants - AWR1243 ES3.0 Single-chip/4-chip-Cascade, AWR1443 ES3.0, IWR1443 ES3.0, AWR1642 ES2.0, IWR1642 ES2.0, AWR1843 ES1.0, IWR1843 ES1.0 and IWR6843 ES2.0. For Cascade system, refer to MMWAVE STUDIO Cascade User Guide.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide 60GHz mmWave Sensor EVMs (Rev. E) PDF | HTML 6/05/2022
Certificado MMWAVEICBOOST EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 23/07/2019
Guía del usuario MMWAVEICBOOST Quick Start Guide 6/05/2019
Informe Leveraging the 60-GHz RF band to enable accurate mmWave sensing 19/10/2018

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
DCA1000EVM — Módulo de evaluación DCA1000 para captura y transmisión de datos en tiempo real IWR6843AOPEVM — Módulo de evaluación IWR6843AOP para sensor mmWave de antena en encapsulado (AoP) de 60 GHz de chip IWR6843ISK — Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de largo alcance de 60 GHz de chip único IWR6843ISK-ODS — Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de detección aérea de 60 GHz de un solo ch

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
MMWAVE-STUDIO — Estudio mmWave
Kit de desarrollo de software (SDK)
MMWAVE-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) mmWave para xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6443 y xWR6843

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos