PMP11536

Información general

PMP11536 is a power bank reference design with a USB typc C DFP plus a USB type A port employing the boost mode of a Maxcharger. Fast charger input is also supported to save more charging time. It can detect the input port attach/detach events automatically, as well as the output ports.

Funciones
  • Type C DFP Enabled @5V/3A
  • Fast Charger input supported
  • Automatic Attach/Detach Detection
  • High Discharging Current
  • Hardware and software OVP for OTG output
  • Small dimensions: 71.5mmx18mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB24.PDF (803 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRIO9.PDF (84 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRIP0.ZIP (706 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRIO8.PDF (299 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25895 — Cargador de batería reductor de I2C, de 1 celda y 5 A con alta tensión de entrada y refuerzo de 3,1

Hoja de datos: PDF | HTML
Protectores de baterías

BQ2970 — Protector avanzado de batería de celda única de iones de litio (Li-ion) y polímero de litio (Li-Po)

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61235P — Convertidores elevadores síncronos de corriente de valle, 8 A y tensión de salida fija de 5.1 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2332 — MCU de 16 MHz con 4 KB Flash, 256B SRAM, ADC de 10 bits, SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD16301Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 29 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17483F4 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, LGA simple de 1 mm x 0,6 mm, 260 mOhm, protección cont

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD25310Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, SON simple de 2 mm x 2 mm, 23.9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD87501L — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, drenado común doble, LGA doble, 5,5 mOhm, protección c

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores USB-A

TPS2514A — Controlador de puerto de carga dedicado USB: generación 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para USB-C

TPS25810 — Controlador de fuente USB Type-C® e interruptor de alimentación de 3A con VCONN
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
* Informe de prueba PMP11536 Test Results 13/11/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos