PMP15002

Información general

El PMP15002 es un diseño de referencia universal de alta eficiencia con entrada de CA y salida de 5 V y 3 A para aplicaciones de adaptadores y cargadores con un costo optimizado. La topología es de retorno cuasi resonante regulada por el lado principal con rectificación sincrónica.  Con el uso de la regulación del lado principal, se elimina la necesidad de acopladores ópticos y otros componentes de compensación externos. Este diseño puede cumplir con la norma EN55022 clase B de EMI conducidas y radiadas. La eficiencia y consumo de potencia sin carga de este diseño cumplen con el Código de Conducta de la UE, Versión 5, norma Nivel 2.

Funciones
  • Regulación del lado principal que elimina la necesidad de un optoacoplador
  • Eficiencia que cumple con COC V5 Tier2 y DOE6 con cable de 150 m ohmios
  • Cumple con las especificaciones EN5022B CE y RE con solo 100 p de condensador en Y
  • La rectificación sincrónica funciona con regulación del lado principal
  • Consumo de potencia sin carga <75 mW
Opciones de tensión de salida PMP15002.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3.2
Potencia de salida (W) 16
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCC0.PDF (2637 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRNL3.PDF (231 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRNL2.PDF (102 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNL5.ZIP (546 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCM9.ZIP (954 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNL4.PDF (728 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRNL1.PDF (355 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24636 — Controlador rectificador síncrono con corriente de espera ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28704 — Controlador de retorno de CV y CC fuera de línea de alta eficiencia con regulación del lado prima

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18531Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,6 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP15002 Test Results 19/09/2016
Artículo técnico USB Type-C: charging a new world PDF | HTML 4/10/2016
Artículo técnico USB chargers then and now: Type-C meets energy efficiency standards PDF | HTML 23/09/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP11612 — Diseño de referencia de entrada universal de CA a salida de 5 V 2 A que cumple con la norma CoC nive PMP4403 — Diseño de referencia de adaptador de control SSR de 5 V/3 A de cargador DFP USB Type-C PMP4466 — Diseño de referencia de entrada CA universal a salida de 5 V/3 A compatible con DOE6 y CoC V5 nivel

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos