PMP23488

Información general

Este diseño de referencia proporciona la información para un diseño de potencia de TV de pantalla plana con una limitación de altura de 10 mm. El diseño utiliza una corrección del factor de potencia (PFC) de modo de transición (TM) intercalado para la placa principal y dos placas secundarias LLC resonantes independientes que se pueden cambiar y se diseñaron en función del transformador planar. La capacidad típica del diseño de referencia es 300 W y la capacidad máxima es 540 W.

Funciones
  • Diseño completo de TV que incluye corrección del factor de potencia (PFC) CrM intercalado, dos LLC para retroiluminación y diseño de potencia del sistema
  • Diseño de transformador planar en etapas LLC
  • Diseño delgado de potencia con 10 mm de altura
  • Diseño de placas secundarias para etapas LLC: compruebe cada módulo de forma independiente antes de ensamblar el sistema
  • <150 mW de potencia en espera sin carga y <300 mW de potencia de entrada con potencia de salida de 165 mW
  • Dispositivo interruptor primario mediante GaN para capacidad de alta frecuencia
  • Sin condiciones de carga sin modo de carga para eliminar el ruido audible
Opciones de tensión de salida PMP23488.1 PMP23488.2 PMP23488.3 PMP23488.4
Tensión de entrada (Min) (V) 90 360 360 360
Tensión de entrada (Máx) (V) 265 420 420 420
Tensión de salida (Nom) (V) 390 12.5 25 20
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.36 6 10 10
Potencia de salida (W) 530.4 75 250 200
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada AC DC DC DC
Topología Boost- PFC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
SLVT249.PDF (3382 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLVMF34.ZIP (429 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVMF36.ZIP (179 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVMF35.ZIP (19047 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC961.ZIP (7370 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVMF33.ZIP (3034 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVMF32.ZIP (855 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC25661 — Controlador LLC de 750 KHz con amplio rango de VIN y VOUT y arranque con alta tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28065 — Controlador PFC con modo de transición natural Interleaving™ con conmutación de alta frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA225 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de 36 V con ajustes de ganancia seleccionables

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3100R017 — FET de GaN de 100 V y 1.7 mΩ con controlador integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3612 — FET de GaN de 650 V y 120 mΩ con controlador y protección integrados

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3622 — FET de GaN de 700 V y 106 mΩ con controlador, protección y detección de corriente integrados

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3624 — Transistor de efecto de campo (FET) de GaN de 700 V y 155 mΩ con controlador, protección y detección

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LM317 — Regulador de tensión lineal ajustable de 1.5 A y 40 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Relés de estado sólido

TPSI3050 — Controlador de interruptor aislado reforzado con alimentación de compuerta de 10 V integrada

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba 540W Flat Screen TV Power Reference Design PDF | HTML 20/05/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos