PMP31276

Información general

Este diseño de referencia es un cargador de batería de reserva CA/CC con dos salidas: sistema y batería. Un buck-boost bidireccional de 4 SW carga la batería y suministra la carga del sistema. Un microcontrolador opcional desactiva las secciones de potencia principales, lo que reduce la potencia en espera a la vez que recoge parámetros para telemetría.

Funciones
  • Logra una eficiencia de 91.8 % en 230 VAC con todas las etapas de potencia encendidas (PFC, LLC y cargador de batería)
  • Buena opción para alimentación de reserva en paneles de alarma y suministro ininterrumpido de potencia
  • La modulación intercalada en el PFC permite reducir la corriente de ondulación del filtro de entrada y del condensador de salida, mientras minimiza la altura gracias a una etapa de potencia de dos fases
  • La etapa LLC mejora la eficiencia a baja carga (potencia en espera y ruido audible) gracias a un esquema de modo de carga de alta y baja frecuencia
  • La tercera etapa proporciona la gestión de la batería y aprovecha la ruta y el flujo de potencia bidireccional para lograr la mayor eficiencia posible, mientras carga la batería y suministra la potencia del sistema
Opciones de tensión de salida PMP31276.1 PMP31276.2 PMP31276.3
Tensión de entrada (Min) (V) 85 350 23.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 265 420 24.5
Tensión de salida (Nom) (V) 400 24 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) .75 12 12
Potencia de salida (W) 300 288 288
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada AC DC DC
Topología PFC- Multiphase Half Bridge- LLC Buck Boost- 4 Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
SLVT253.PDF (953 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLVMF84.PDF (626 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVMF86.PDF (442 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVMF85.ZIP (7974 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC970.ZIP (237 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVMF83.PDF (2909 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVMF82.PDF (808 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24624 — Controlador rectificador síncrono doble de alta frecuencia para convertidores LLC

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC25661 — Controlador LLC de 750 KHz con amplio rango de VIN y VOUT y arranque con alta tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28065 — Controlador PFC con modo de transición natural Interleaving™ con conmutación de alta frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CA/CC

UCC28910 — Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y control del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML
CI para cargador de batería

BQ25751 — Controlador buck-boost de carga de batería de plomo-ácido de 70 V, controlado por I²C o independient

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TLV1812 — Comparador de alta tensión de doble micropotencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS560430 — Convertidor de potencia reductor sincrónico SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 36 V y 0.6 A

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18531Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,6 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040 — Referencia de tensión de derivación de micropotencia, precisión, 45 µA y tensión fija
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
* Informe de prueba 288W PFC, LLC and Bidirectional Battery Charger Reference Design PDF | HTML 2/07/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos