PMP40441

Información general

Este diseño de referencia es para aplicaciones de carga de baterías USB de suministro de potencia (PD), como bancos de alimentación u otros dispositivos portátiles. Emplea el cargador Buck-Boost BQ25713 para un amplio rango de entrada y salida para la carga USB de suministro de energía. La tarjeta controladora USB de suministro de energía (PMP40442) puede configurar el cargador para que funcione tanto con carga como con On-the-Go (OTG) a través de la misma ruta de potencia. El PMP40441/2 es compatible con PD2.0. También demuestra la capacidad del BQ25713 para soportar el estándar de fuente de alimentación programable (PPS) de suministro de energía. En la dirección OTG (es decir, el banco de energía como fuente de alimentación), el puerto USB puede emitir una tensión USB de suministro de energía fija: 5/9/15/20 V y una tensión USB fuente de alimentación programable de suministro de energía de 3.3 V a 5.9/11/21 V con un paso inferior a 20 mV. También se incluye un puerto USB-A como fuente OTG específica.

Funciones
  • Funcionamiento buck-boost bidireccional, soporta PD DRP sink y source ode
  • Admite suministros de alimentación de hasta 45 W
  • Compatible con cuatro conjuntos de tensión 5/9/15/20 V
  • Compatible con fuente de alimentación programable (PPS) de suministro de energía de 3-5.9/11/21 V con paso de 20 mV
Opciones de tensión de salida PMP40441.1
Tensión de entrada (Min) (V) 4.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 21
Tensión de salida (Nom) (V) 12.6
Amperímetro de salida (Máx) (A) 4
Potencia de salida (W) 50.4
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- 4 Switch
Electrónica personal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT038.PDF (2825 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRXQ9.PDF (361 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXQ8.PDF (305 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXR1.ZIP (1669 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF12.ZIP (1530 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXR0.PDF (2157 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXQ7.PDF (469 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25713 — Controlador de carga de batería reductor-elevador NVDC de I2C, 1-4 celdas con soporte USB Type-C PD

Hoja de datos: PDF | HTML
Protectores de baterías

BQ77915 — Protector primario apilable de potencia ultrabaja de las series 3 a 5 con equilibrado autónomo de ce

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TLV62130 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 3 A en encapsulado QFN de 3x3

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E1B06 — Diodo doble de protección contra ESD de 1 pF, ±5.5 V y ±10 kV con clasificación ESD para USB 2.0

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5949 — MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD16323Q3 — MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 5,5 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17308Q3 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 11.8 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD25404Q3 — MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, SON simple de 3 mm x 3 mm, 6.5 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
IC de protección de puertos USB

TPD6S300 — Protector de puerto USB Type-C™: sobretensión de cortocircuito a VBUS y protección contra ESD de 6 c

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores USB-A

TPS2514A — Controlador de puerto de carga dedicado USB: generación 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para USB-C

TUSB422 — Controlador de puerto TCPCi USB PD
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
* Informe de prueba Multi-Cell Buck-Boost Battery Charger System Reference Design for USB PD PPS 19/11/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos