TIDA-00204

TIDA-00204

Archivos de diseño

Información general

Este diseño permite evaluar el rendimiento de dos PHY Gigabit Ethernet DP83867IR de calidad industrial y procesadores host Sitara™ con MAC y conmutador Ethernet integrados. Se desarrolló para cumplir los requisitos industriales de EMI y EMC. El firmware de aplicación implementa un conductor para los ejemplos de PHY, pila UDP y TCP/IP y servidor web HTTP. El procesador host está configurado para arrancar el firmware preinstalado desde la tarjeta SD en placa. Un puerto COM virtual USB ofrece acceso opcional a los registros PHY. Una interfaz JTAG permite el desarrollo de firmware propio.

Funciones
  • Diseño compatible con EMI y EMC con amplio rango de tensión de entrada (17-60V) que utiliza dos DP83867IR Gigabit Ethernet PHY y AM3359 Sitara™ Processor para trabajar en entornos industriales adversos.
  • Supera el requisito de emisiones radiadas de CISPR 11/EN55011 de clase A en >4.6 dB
  • Supera los requisitos de inmunidad electromagnética de la norma IEC61800-3:
          CD de ESD de +/-6 kV según IEC 61000-4-2
          EFT de +/-4 kV según IEC 61000-4-4
          Sobretensión de +/-2 kV según IEC 61000-4-5
  • El firmware Sitara™ AM3359, que incluye la pila UDP y TCP/IP y ejemplos de servidor web HTTP, arranca desde la tarjeta SD en placa, lo que permite un funcionamiento autónomo sencillo
  • El acceso a los registros del DP83867IR a través del puerto COM virtual USB permite configuraciones PHY específicas personalizadas, como el modo de demora RGMII
  • El soporte de hardware para la detección de inicio de tramas permite implementar IEEE1588 PTP
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRDR2A.PDF (700 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRDR1A.PDF (319 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRDR4A.ZIP (5231 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCA06A.ZIP (2994 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRDR3A.PDF (7169 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRDR0A.PDF (1097 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74AHC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 2 V a 5.5 V de alta velocidad (9 ns)

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas AND

SN74AUP2G08 — Puerta AND de 2 canales y 2 entradas, de 0.8 V a 3.6 V, de baja potencia (< 1 uA)

Hoja de datos: PDF | HTML
Generadores de señal de reloj

CDCE913 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 1 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V.

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM46002 — Convertidor de tensión reductor síncrono de 3.5 V a 60 V y 2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E05U06 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV para interfaces de USB, HDMI y al

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4S012 — Diodo de protección ESD cuádruple de 0.8 pF, 5.5 V, ±10 kV con Vbus tolerante a 15 V para interfa

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD6E001 — Diodo de protección contra ESD de 6 canales, 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83867CR — Transceptor PHY gigabit ethernet resistente de baja potencia con encapsulado QFN pequeño

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83867CS — Transceptor PHY gigabit ethernet resistente y de baja potencia con SGMII

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83867E — Transceptor PHY gigabit ethernet de baja latencia resistente y temperatura ampliada con SGMII

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83867IR — Transceptor PHY gigabit ethernet resistente a temperatura industrial

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83867IS — Transceptor PHY gigabit ethernet resistente a temperatura industrial con SGMII

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC1G06 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS717 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 150 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS720 — Regulador de tensión de baja caída, VIN baja (1.1 V), IQ baja, 350 mA, PSRR alto, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS737 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 1 A con protección de corriente inversa y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS51200 — Regulador de terminación DDR de fuente/disipador de 3 A con referencia en búfer VTTREF para DDR2, DD

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65910 — Administración de energía IC (PMIC) con 4 CC/CC, 8 LDO y RTC en la familia QFN de 6 mm × 6 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM3359 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ10501 — Módulo de alimentación CC/CC reductor de 5,5 V y 1 A en un paquete de 3 mm × 2,6 mm

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCA07 — TIDA-00204 Demo Firmware for AM3359 DP83867 Gigabit Ethernet

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM3359 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00204 — Diseño de referencia de PHY Gigabit Ethernet de doble puerto y temperatura industrial compatible

TIDCA07 — TIDA-00204 Demo Firmware for AM3359 DP83867 Gigabit Ethernet

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 26/07/2017
Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM3359 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00204 — Diseño de referencia de PHY Gigabit Ethernet de doble puerto y temperatura industrial compatible

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidca07 or www.ti.com/lit/xx/tidca07a/tidca07a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCA07. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Artículo técnico Top 3 considerations for harsh industrial Ethernet PDF | HTML 4/11/2019
Guía del usuario EMI/EMC Compliant, Industrial Temp, Dual-Port Gigabit Ethernet Reference Design (Rev. B) 13/07/2017
Artículo técnico Understanding isolation requirements for industrial drives PDF | HTML 26/10/2016
Artículo técnico Know your electromagnetic compatibility requirements for designing industrial driv PDF | HTML 12/10/2016
Artículo técnico Three things you should know about Ethernet PHY PDF | HTML 15/07/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos