TIDA-00365

TIDA-00365

Archivos de diseño

Información general

Los accionamientos de corriente continua con escobillas de baja tensión se utilizan en muchas aplicaciones. TI ofrece una amplia familia de soluciones de conductores de motor de CC con escobillas con opciones flexibles de interfaz de control para uno o más motores de CC con escobillas de hasta 60 V.  Para aplicaciones que requieren mayor fuerza y potencia, a menudo se utilizan tensiones superiores a 60 VCC. El puente completo protegido TIDA-00365 funciona en una entrada nominal de 75 V de corriente continua y una corriente de salida de 10 A. Cuenta con detección de corriente bipolar de lado alto que aprovecha un controlador de compuerta de puente completo SM72295 de 100 V con amplificadores integrados y cuatro MOSFET de potencia NexFET de 100 V con carga de compuerta ultrabaja y un pequeño encapsulado SON5x6 con baja resistencia térmica. La etapa de potencia está protegida contra sobrecalentamiento, sobretensión y cortocircuitos entre los terminales del motor y los terminales del motor a tierra. Las fuentes de alimentación en placa proporcionan carriles de 12 V y 3.3 V para el controlador de compuerta y la cadena de señal. La interfaz del procesador host es de 3.3 V de E/S para conectar un microprocesador host, como MCU Piccolo C2000 para el control de corriente del motor de CC con escobillas.

Funciones
  • Etapa de potencia de puente completo protegida con una tensión de entrada de hasta 100 V de corriente continua (75 V de corriente continua nominal) y una corriente de salida de 10 A
  • Reducción de la lista de materiales mediante el controlador de compuerta de puente completo SM72295 de 100 V con amplificadores integrados para la detección de corriente de fase bipolar de lado alto
  • Exactitud de detección de corriente calibrada de ±1 % (en todo el rango, ±10 A y ±0.2 % (dentro del rango de ±1 A))
  • Puente completo optimizado para baja interferencia electromagnética con un tiempo de subida/caída de 25 ns en tensiones del nodo de conmutación sin sobreimpulso ni subimpulso
  • Puente completo protegido contra sobrecalentamiento, subtensión, sobretensión y cortocircuito entre los terminales del motor y los terminales del motor a tierra
  • Eficiencia del 95 % a 16 kHz en modulación de ancho de pulso. No se requiere disipador de calor en una carga ambiente y nominal de 25 °C gracias al MOSFET de potencia NexFET de TI
  • Interfaz del procesador host con entradas de modulación de ancho de pulso complementarias dobles (semiconductor complementario de óxido mecánico de 3.3 V) y salidas analógicas (0 a 3.3 V) para detección de corriente bipolar de lado alto y tensión de terminal del motor
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBV7A.PDF (1514 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRN77.PDF (481 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRN76.PDF (79 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRN79.ZIP (1202 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCJ2.ZIP (1258 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRN78.PDF (2627 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRN75.PDF (755 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura analógicos

LMT89 — Sensor de temperatura de salida analógica de ±2.5 °C, con ganancia de –11.77 mV/°C

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LM2901V — Comparador diferencial cuádruple de tensión mejorada

Hoja de datos: PDF | HTML
Biestables tipo D

SN74LVC1G175 — Biestable único de tipo D con opción de eliminación asíncrona

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5018 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 300 mA y entrada de tensión amplia de

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

SM72295 — 100V 3A/3A full bridge gate driver with 7V UVLO and integrated current sense amplifier

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LM317L — Regulador de tensión lineal ajustable de 100 mA y 35 V

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 15,1 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION (and InstaSPIN-FOC) enabled C2000 Piccolo LaunchPad

Los accionamientos de corriente continua con escobillas de baja tensión se utilizan en muchas aplicaciones. TI ofrece una amplia familia de soluciones de conductores de motor de CC con escobillas con opciones flexibles de interfaz de control para uno o más motores de CC con escobillas de hasta (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00202 — Diseño de referencia de interfaz con un codificador de posición HIPERFACE TIDA-00210 — Diseño de referencia de etapa de potencia de puente completo con protección de 75 V/10 A para los co TIDA-00365 — Diseño de referencia de etapa de potencia de puente completo con protección de 75 V/10 A para los co TIDA-00909 — Diseño de referencia del inversor GaN trifásico PWM de alta frecuencia de 48 V/10 A para las unidade TIDA-00913 — Diseño de referencia del inversor de 48 V de 3 fases con detección de corriente de fase del motor en TIDA-00916 — Diseño de referencia FOC de alta velocidad sin sensor para Drone ESC TIDA-01527 — Diseño de referencia frontal de resolución discreta con microcontrolador C2000™ y precisión de ±0.1° TIDA-01636 — Diseño de referencia de analizador de ruido del carril de alimentación
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION (and InstaSPIN-FOC) enabled C2000 Piccolo LaunchPad

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00202 — Diseño de referencia de interfaz con un codificador de posición HIPERFACE TIDA-00210 — Diseño de referencia de etapa de potencia de puente completo con protección de 75 V/10 A para los co TIDA-00365 — Diseño de referencia de etapa de potencia de puente completo con protección de 75 V/10 A para los co TIDA-00909 — Diseño de referencia del inversor GaN trifásico PWM de alta frecuencia de 48 V/10 A para las unidade TIDA-00913 — Diseño de referencia del inversor de 48 V de 3 fases con detección de corriente de fase del motor en TIDA-00916 — Diseño de referencia FOC de alta velocidad sin sensor para Drone ESC TIDA-01527 — Diseño de referencia frontal de resolución discreta con microcontrolador C2000™ y precisión de ±0.1° TIDA-01636 — Diseño de referencia de analizador de ruido del carril de alimentación

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 75-V/10-A Protected Full-Bridge Power Stage Ref Design for Brushed DC Motors (Rev. A) 16/03/2017
Nota sobre la aplicación Designing with the ATL431LI 27/11/2018
Nota sobre la aplicación Reducing Ringing Through PCB Layout Techniques 16/06/2009

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00210 — Diseño de referencia de etapa de potencia de puente completo con protección de 75 V/10 A para los co TIDA-00620 — Diseño de referencia de motor CC con escobillas de 12 a 24 V y 27 A

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos