TIDA-00210

TIDA-00210

Archivos de diseño

Información general

Los accionamientos para motores paso a paso se utilizan en muchas aplicaciones que funcionan normalmente desde 12 VCC a 48 VCC. TI ofrece una amplia gama de soluciones para controladores del motor de velocidad gradual, con interfaces de control paralelas y estándar de la industria de paso/dirección.

Para aplicaciones que requieren mayor fuerza y potencia, a menudo se utilizan tensiones superiores a 48 VCC y se utilizan tensiones de hasta 100 VCC. El TIDA-00210 proporciona una solución para este tipo de accionamientos paso a paso. El TIDA-00210 utiliza dos etapas de potencia en puente completo protegidas, basadas en el TIDA-00365, en configuración en paralelo. Cada puente completo funciona nominalmente a 75 VCC y 10 Arms de corriente de fase, e incluye detección de corriente bipolar en el lado alto mediante un accionador de compuerta en puente completo de 100 V SM72295 con amplificadores integrados, y cuatro MOSFET de potencia NexFET de 100 V con carga de puerta ultrabaja y encapsulado compacto SON5x6 de baja resistencia térmica. La etapa de potencia está totalmente protegida contra sobrecalentamiento, sobretensión y cortocircuitos entre los terminales del motor y los terminales del motor a tierra. Las fuentes de alimentación en placa proporcionan carriles de 12 V y 3.3 V para el controlador de compuerta y la cadena de señal. La interfaz con el procesador principal es de 3.3 V E/S, diseñada para conectar un microcontrolador anfitrión como el C2000 Piccolo para el control del motor de velocidad gradual.

Funciones
  • Etapa de potencia de puente completo protegida con una tensión de entrada de hasta 100 V de corriente continua (75 V de corriente continua nominal) y una corriente de fase de 10 Arms.
  • Reducción de la BOM mediante el uso del accionador de compuerta en puente completo SM72295 de 100 V con amplificadores integrados, utilizado para la detección de corriente de fase bipolar en el lado alto, con soporte de hasta 256 micropasos.
  • Eficiencia del 95 % a 16 kHz de PWM, con carga nominal y pérdidas de conmutación muy bajas, lo que también permite funcionar a frecuencias de PWM más altas. No se requiere disipador de calor en una carga ambiente y nominal de 25 °C gracias al MOSFET de potencia NexFET de TI.
  • Puente completo optimizado para una baja EMI gracias al tiempo de conmutación de encendido y apagado rápido de NexFET: 25 ns sin exceso en las tensiones del nodo de conmutación.
  • Hardware protegido contra exceso de temperatura, sobrecorriente y cortocircuito entre fase a fase y fase a GND, así como UVLO. Los umbrales se pueden configurar personalmente en HW.
  • La interfaz del procesador host de 3.3 V permite que el MCU, como el C2000, implemente un control del motor de velocidad gradual personalizado. Las entradas PWM complementarias y la salida analógica de 0 a 3.3 V con búfer de detección de corriente bipolar de lado alto permiten un control preciso de la corriente de fase. Las señales de retroalimentación de tensión de fase a tierra (GND) permiten la detección de fuerza contraelectromotriz (EMF) y la identificación de bloqueos. Una señal de habilitación permite al MCU encender y apagar la etapa de potencia.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBU1A.PDF (4723 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRM19.PDF (287 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRM18.PDF (146 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRM21.ZIP (9445 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC88.ZIP (1394 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRM20.PDF (2149 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRM17.PDF (793 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura analógicos

LMT89 — Sensor de temperatura de salida analógica de ±2.5 °C, con ganancia de –11.77 mV/°C

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LM2901V — Comparador diferencial cuádruple de tensión mejorada

Hoja de datos: PDF | HTML
Biestables tipo D

SN74LVC1G175 — Biestable único de tipo D con opción de eliminación asíncrona

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5018 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 300 mA y entrada de tensión amplia de

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

SM72295 — 100V 3A/3A full bridge gate driver with 7V UVLO and integrated current sense amplifier

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LM317L — Regulador de tensión lineal ajustable de 100 mA y 35 V

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 15,1 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION (and InstaSPIN-FOC) enabled C2000 Piccolo LaunchPad

Los accionamientos para motores paso a paso se utilizan en muchas aplicaciones que funcionan normalmente desde 12 VCC a 48 VCC. TI ofrece una amplia gama de soluciones para controladores del motor de velocidad gradual, con interfaces de control paralelas y estándar de la industria de (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00202 — Diseño de referencia de interfaz con un codificador de posición HIPERFACE TIDA-00210 — Diseño de referencia de etapa de potencia de puente completo con protección de 75 V/10 A para los co TIDA-00365 — Diseño de referencia de etapa de potencia de puente completo con protección de 75 V/10 A para los co TIDA-00909 — Diseño de referencia del inversor GaN trifásico PWM de alta frecuencia de 48 V/10 A para las unidade TIDA-00913 — Diseño de referencia del inversor de 48 V de 3 fases con detección de corriente de fase del motor en TIDA-00916 — Diseño de referencia FOC de alta velocidad sin sensor para Drone ESC TIDA-01527 — Diseño de referencia frontal de resolución discreta con microcontrolador C2000™ y precisión de ±0.1° TIDA-01636 — Diseño de referencia de analizador de ruido del carril de alimentación
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION (and InstaSPIN-FOC) enabled C2000 Piccolo LaunchPad

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00202 — Diseño de referencia de interfaz con un codificador de posición HIPERFACE TIDA-00210 — Diseño de referencia de etapa de potencia de puente completo con protección de 75 V/10 A para los co TIDA-00365 — Diseño de referencia de etapa de potencia de puente completo con protección de 75 V/10 A para los co TIDA-00909 — Diseño de referencia del inversor GaN trifásico PWM de alta frecuencia de 48 V/10 A para las unidade TIDA-00913 — Diseño de referencia del inversor de 48 V de 3 fases con detección de corriente de fase del motor en TIDA-00916 — Diseño de referencia FOC de alta velocidad sin sensor para Drone ESC TIDA-01527 — Diseño de referencia frontal de resolución discreta con microcontrolador C2000™ y precisión de ±0.1° TIDA-01636 — Diseño de referencia de analizador de ruido del carril de alimentación
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
* Guía de diseño 75V 10A Protected Full Bridge Power Stage Bipolar Stepper Drives Design Guide (Rev. A) 28/09/2016
Nota sobre la aplicación Designing with the ATL431LI 27/11/2018

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00111 — Sistema de motor gradual con transmisión de par medio TIDA-00261 — Diseño de referencia de etapa de control gradual bipolar de alto rendimiento con soporte Microstep 2 TIDA-00736 — Diseño de referencia del controlador del motor gradual universal TIDA-00740 — Diseño de referencia de implementación de par automático TIDA-00867 — Diseño de referencia del controlador de motor gradual de 24 V con detección de corriente integrada

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos