TIDA-00689

TIDA-00689

Archivos de diseño

Información general

La fuente de alimentación aislada es importante para los componentes analógicos como los convertidores analógico a digital (ADC) y los amplificadores operacionales (op amps) en el campo de la automatización y el control de fábricas. Evita los bucles de tierra, reduce el ruido y es esencial para la protección contra sobretensiones. Este diseño de referencia muestra un diseño de alimentación aislado de factor de forma pequeño y bajo perfil para los módulos analógicos en los que el espacio es la inquietud principal.

Funciones
  • Perfil muy bajo con una altura del componente inferior a 1.8 mm
  • Salida aislada con tres tensiones
  • Suministro analógico de ±15 V
  • +5 V para suministro digital ADC
  • Área muy compacta de 12.7 mm × 40.8 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBR7A.PDF (739 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRM50.PDF (251 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRM52.PDF (74 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRM49.PDF (251 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC96.ZIP (505 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRM53.PDF (1433 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRM51.PDF (101 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRM54.PDF (433 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5160 — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160 con entrada amplia de 65 V y 2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED

TPS65130 — Convertidor de carril dividido con salidas dobles, positivas y negativas (300 mA típ.)

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Small Footprint Isolated Analog DC/DC Converter Reference Design (Rev. A) 6/07/2016
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20/08/2024
Artículo técnico Where shrinking makes sense: improving isolated, split-rail power designs in indus PDF | HTML 22/08/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP9780 — Diseño de referencia: Alimentación LCD TFT bipolar con TPS65131-Q1 y bombas de carga TIDA-00129 — Fuente de alimentación de factor de forma pequeño de 1 W con salida doble aislada para módulos de E/ TIDA-00237 — Diseño de referencia de la fuente de alimentación ISO ultrapequeña de 1 W, 12 V a 36 V para los módu TIDA-00688 — Diseño de referencia de fuente de alimentación aislada de 1 W con transformador plano

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos