TIDA-00751

TIDA-00751

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia de interruptor de estado sólido para relés de 24 V CA es un reemplazo de relé único que permite una eficiente administración de potencia como una alternativa de bajo consumo a los relés electromecánicos estándar.  El modo APAGADO proporciona energía al controlador del sistema y el modo ENCENDIDO puede cambiar lo suficientemente rápido como para permitir la carga de la batería de reserva donde los relés electromecánicos no pueden.  El transformador interno permite el aislamiento y un multiplicador de tensión garantiza suficiente corriente para controlar otros relés en el resto del sistema.

Funciones
  • Sustitución de un relé electromecánico único
  • Relé de estado sólido de baja potencia con funcionamiento silencioso
  • Sin ruido de clic
  • Tiempo de conmutación de encendido y apagado <1 µs
  • En el modo APAGADO, la línea de 24 VCA proporciona energía al sistema
  • Consumo de <200 µA en modo APAGADO
  • Lista de materiales rentable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB92B.PDF (1314 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJK0.PDF (139 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJJ9.PDF (108 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJK2.ZIP (791 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBM1.ZIP (600 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJK1.PDF (995 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJJ8.PDF (388 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Biestables tipo D

SN74AUP1G74 — Biestable único de tipo D con activación de borde positivo de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Demultiplexores y decodificadores digitales

SN74LVC1G19 — Decodificador/Demultiplexor 1 de 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74AUP3G14 — Inversores de baja potencia, 3 canales, 0.8 V a 3.6 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD19537Q3 — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 14,5 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores

LMC555 — Temporizador 555 más pequeño del mundo con baja potencia, alta precisión y un Fmax de 3 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Solid-State Relay (SSR) 24-VAC Switch with Galvanic Isolation Design Guide (Rev. B) 8/03/2016
Artículo técnico How to power your thermostat using solid state relays PDF | HTML 11/08/2016
Artículo técnico A modern approach to solid-state relay design PDF | HTML 26/07/2016
Artículo técnico Click! Clack! What’s the setback in your thermostat? PDF | HTML 28/06/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00377 — Diseño de referencia de relé de estado sólido de CA autoalimentado con MOSFET TIDA-01064 — Relé de estado sólido AC con BOM de bajo costo y diseño de referencia MOSFET TIDA-01065 — Relé de estado sólido AC autoalimentado y aislado con diseño de referencia MOSFET

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos