TIDA-01065

TIDA-01065

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia del relé de estado sólido de CA autoalimentado y aislado con transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico es un sustituto de relé que permite una administración eficiente de la potencia para una alternativa de baja potencia a los relés electromecánicos estándar. El aislamiento galvánico se implementa de forma capacitiva, lo que crea una solución rentable y de tamaño reducido para la sustitución de múltiples relés en termostatos y otros equipos similares.

Funciones
  • No hay sonido de clic
  • Aislamiento galvánico
  • Autoalimentado
  • Cero potencia de la batería del termostato
  • Circuito amortiguador inherente que reduce el pico de tensión creado por cargas inductivas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC91.PDF (1789 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRQ96.PDF (153 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQ95.PDF (69 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQ98.ZIP (8078 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD96.ZIP (491 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQ97.PDF (920 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQ94.PDF (436 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74LVC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LMV339 — Comparadores de bajo voltaje de uso general cuádruples

Hoja de datos: PDF | HTML
Biestables tipo D

SN74LVC1G74 — Biestable único de tipo D con activación de borde positivo con opciones de eliminación y preajuste

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18541F5 — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, LGA simple de 1,5 mm x 0,8 mm, 65 mOhm, protección con

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V
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
* Guía de diseño Isolated Self-Powered AC Solid State Relay with MOSFETs Design Guide 27/01/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00377 — Diseño de referencia de relé de estado sólido de CA autoalimentado con MOSFET TIDA-00751 — Diseño de referencia del conmutador de relé de estado sólido de 24 VCA con aislamiento galvánico TIDA-01064 — Relé de estado sólido AC con BOM de bajo costo y diseño de referencia MOSFET

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos