TIDA-00835

TIDA-00835

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-00835 permite medir con precisión la tensión y la corriente mediante una configuración de entrada bipolar, al incorporar un ADC sigma-delta diferencial de cuatro canales y 24 bits con muestreo simultáneo y un amplio rango dinámico. El ADC está configurado para medir la entrada bipolar de ±2.5 V.  Las entradas se escalan al rango de medición del ADC de ±2.5 V mediante un amplificador de ganancia fija. Este frente de adquisición analógica (AFE) encadena dos ADC con un reloj externo común para ampliar el número de canales de entrada a ocho, mientras realiza el muestreo simultáneo de todos ellos. Al tener más canales de medición por módulo, se reduce el costo total del sistema.

Funciones
  • Adquisición de datos de precisión en un amplio rango de entrada mediante ADC ∑-∆ de 4 canales, muestreo simultáneo y 24 bits
  • Ampliación de canales mediante el encadenamiento de varios dispositivos y muestreo simultáneo mediante sincronización con un reloj común con búferes
  • Medición de corriente: rendimiento verificado mediante transformador de corriente o bobina Rogowski con integrador de hardware
  • Medición de tensión: rendimiento verificado mediante divisor de potencial (PD), con y sin amplificador de aislamiento (aislamiento básico o reforzado)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBY8B.PDF (3164 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRMT6A.ZIP (927 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRMT5A.PDF (113 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRMT8A.ZIP (3194 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCF7A.ZIP (962 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRMT7A.PDF (3747 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRMT4A.PDF (905 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Búferes de reloj

CDCLVC1102 — Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:2

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM27762 — Bomba de carga de salida positiva y negativa de bajo ruido con LDO integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS60403 — Inversor de tensión de bomba de carga de 60 mA con funcionamiento fijo de 250 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA4171 — Amplificador operacional cuádruple de 36 V y 3 MHz de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV9061 — Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V y 10 MHz, para aplicaciones de costo optimizado

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

AMC1200 — Amplificador básico aislado con detección de corriente de precisión y entrada de ±250 mV

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

AMC1300 — Entrada de ±250 mV, amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

AMC1301 — Amplificador aislado reforzado de precisión y entrada de ±250 mV para detección de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

AMC1311 — Amplificador aislado reforzado de precisión de entrada de 2 V para detección de tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

ISO224 — Amplificador aislado reforzado de precisión de entrada de ±12 V para detección de tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS717 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 150 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS723 — Regulador de tensión de caída baja, ajustable y negativo de 200 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS131A02 — ADC delta-sigma de muestreo simultáneo, 24 bits, 128 kSPS y 2 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS131A04 — ADC delta-sigma de muestreo simultáneo, 24 bits, 128 kSPS y 4 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS131E08 — ADC delta-sigma de muestreo simultáneo de 8 canales, 24 bits y 64 kSPS para supervisión y protección

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS131E08S — ADC delta-sigma simultáneo de 8 canales, 24 bits y 64 kSPS con inicio rápido para monitorización y p

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA4180 — Amplificador operacional de bajo ruido, carril a carril, con deriva cero de 0,1 uV/C, cuádruple, 36V

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040-N — Referencia de tensión de derivación de micropotencia y precisión de 100 ppm/°C

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS0500 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 5V

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas
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
* Guía de diseño High Accuracy ±0.5% Curr Iso Volt Measurement Ref Design Using 24-Bit DS ADC (Rev. B) 26/09/2018
Artículo técnico Covering wide analog input measurement for grid protection and control using 24-bi PDF | HTML 4/12/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos