TIDA-00882

TIDA-00882

Archivos de diseño

Información general

This reference design uses Texas Instrument's SuperSpeed USB 3.0 to SATA bridge, USB Type-CTM and USB PD controller with integrated power switch and High-Speed USB mux, and SuperSpeed USB 3.1 mux to demonstrate the subsystems required to implement a Type-C external hard disk drive capable of delivering power to a Type-C host (laptop, tablet, phone, and more).

Funciones
  • USB-IF certified Power Delivery silicon
  • 5V @ 3A or 12V @ 3A power source with optional 5A support
  • SuperSpeed USB 3.0 data transfer rates
  • Serial ATA revision 2.0 (6 Gbps)
  • TRIM support
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBB8.PDF (718 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRJW9.PDF (266 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJW8.PDF (103 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJX1.ZIP (756 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBP1.ZIP (436 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJX0.PDF (1516 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJW7.PDF (71 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

TLV3012 — Comparador de baja potencia con referencia (inserción y extracción)

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS53318 — Convertidor reductor síncrono de 1.5 V a 22 V, 8 A, con Eco-Mode

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E05U06 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV para interfaces de USB, HDMI y al

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS2561 — Interruptor de alimentación USB de 44 mΩ, ILIMIT ajustable de 0.25 a 2.8 A, 2 canales, de 2.5 a 6.5 

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD87501L — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, drenado común doble, LGA doble, 5,5 mOhm, protección c

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650061 — Convertidor reductor de 2.25 MHz con LDO doble y administración de energía IC (PMIC) de SVS

Hoja de datos: PDF | HTML
PHY y puentes USB

TUSB9261 — USB 3.0 de 5 Gbps a puente SATA

Hoja de datos: PDF | HTML
Redrivers y multiplexores USB

HD3SS3212 — Multiplexor/demultiplexor diferencial USB 3.1 2:1/1:2 de 10 Gbps y 2 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de suministro de potencia USB-C

TPS65982 — Controlador USB Type-C™ y USB PD, interruptor de alimentación y multiplexor de alta velocidad

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

SLLC416 — TUSB926x Default Firmware, U1/U2 Disabled

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
PHY y puentes USB
TUSB9260 — USB 3.0 SuperSpeed a puente ATA en serie TUSB9261 — USB 3.0 de 5 Gbps a puente SATA TUSB9261-Q1 — USB 3.0 SuperSpeed de segunda generación a puente ATA en serie para automoción
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00882 — Diseño de referencia de suministro de energía de USB tipo C HDD con USB

SLLC416 — TUSB926x Default Firmware, U1/U2 Disabled

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0M
Fecha de publicación: 3/09/2018
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
PHY y puentes USB
TUSB9260 — USB 3.0 SuperSpeed a puente ATA en serie TUSB9261 — USB 3.0 de 5 Gbps a puente SATA TUSB9261-Q1 — USB 3.0 SuperSpeed de segunda generación a puente ATA en serie para automoción
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00882 — Diseño de referencia de suministro de energía de USB tipo C HDD con USB

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc416 or www.ti.com/lit/xx/sllc416m/sllc416m.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLLC416. Please update any bookmarks accordingly.
Herramienta de programación de software

SLLC414 — TUSB926x FlashBurner Utility

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
PHY y puentes USB
TUSB9260 — USB 3.0 SuperSpeed a puente ATA en serie TUSB9261 — USB 3.0 de 5 Gbps a puente SATA TUSB9261-Q1 — USB 3.0 SuperSpeed de segunda generación a puente ATA en serie para automoción
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00882 — Diseño de referencia de suministro de energía de USB tipo C HDD con USB

SLLC414 — TUSB926x FlashBurner Utility

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0E
Fecha de publicación: 24/10/2013
Productos
PHY y puentes USB
TUSB9260 — USB 3.0 SuperSpeed a puente ATA en serie TUSB9261 — USB 3.0 de 5 Gbps a puente SATA TUSB9261-Q1 — USB 3.0 SuperSpeed de segunda generación a puente ATA en serie para automoción
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00882 — Diseño de referencia de suministro de energía de USB tipo C HDD con USB

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc414 or www.ti.com/lit/xx/sllc414e/sllc414e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLLC414. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Informe de prueba TIDA-00882 Test Results 18/12/2015

Recursos de diseño

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
TPS6598X-CONFIG — Herramienta de configuración TPS6598x

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos