TIDA-010008

TIDA-010008

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia presenta múltiples enfoques para proteger la entrada analógica de CA o CC, la salida analógica de CC, la entrada binaria de CA o CC, la salida digital con un conductor de lado alto o bajo, la alimentación de polarización LCD, las interfaces USB (alimentación y datos) y las fuentes de alimentación integradas con entrada de 24 V, 12 V o 5 V utilizadas en múltiples aplicaciones de red contra sobretensión, sobrecarga y transitorios (1.2/50 µs, 42 Ω) con protecciones contra sobretensiones de abrazadera plana, dispositivos de protección contra descarga electrostática (ESD), fusibles electrónicos o un interruptor de carga. El diseño supervisa la temperatura, la humedad, los campos magnéticos y las fuentes de alimentación para el diagnóstico.

Funciones
  • Protección de las entradas o salidas analógicas de CA o CC contra sobretensiones y transitorios (±1.5 KV) conectados al  rango de entrada ADS8688 (±20 V), ADS8588S (±15 V) y DAC8771 con rango de salida ±15 V
  • Protección abierta del sensor de sobretensión y corriente de entrada para entradas de CA interconectadas a ADS131E08 o ADS131A04 con rango de entrada ±4 V
  • Protección de IO digital contra sobretensiones y transitorios de entradas o salidas binarias con clasificación 24 V o 48 V mediante detector de tensión, receptor de entrada digital aislado autoalimentado y controlador de salida digital clasificado para salida 24 V con capacidad de accionamiento de lado alto o lado bajo
  • Generación de fuentes de alimentación analógicas, incluida una alimentación doble para la medición de entrada analógica de CA a partir de una única entrada 5 V y referencias precisas y estables para el registro de aproximación sucesiva o sigma-delta ADC
  • Protección de las fuentes de alimentación integradas contra  transitorios y sobrecargas, incluida la ±12 V, la fuente de alimentación de polarización LCD configurada para 18 V, la fuente de alimentación USB con límite de corriente de salida programable o fijo y las líneas de datos USB diferenciales
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEC1B.PDF (3694 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRWT8B.ZIP (1355 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRWT7B.ZIP (726 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRWU0B.ZIP (12766 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCET3B.ZIP (1598 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRWT9B.ZIP (4999 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRWT6B.ZIP (1855 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74LVC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura analógicos

LMT84 — Sensor de temperatura de salida analógica con capacidad de 1.5 V y 10 uA en SC70 y TO-92

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TLV3201 — Comparador simple de 5.5 V, de alta velocidad, con inserción y extracción

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS60141 — Triplicador de tensión de bomba de carga regulada de 5 V con indicador de buena potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

LM75B — Sensor de temperatura estándar de la industria de ±2 °C y 3.0 V a 5.5 V con interfaz I2C/SMBus

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP75B — Sensor de temperatura con capacidad para 1.4 V e interfaz I2C/SMBus en factor de forma LM75 y diagra

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD1E10B06 — Diodo de protección ESD de 12 pF ±5.5 V ±30 kV en encapsulado 0402 y SOD-523

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E007 — Diodo doble de protección contra ESD de 10 pF, 13 V y ±8 kV para interfaces de datos de señal AC<

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4S012 — Diodo de protección ESD cuádruple de 0.8 pF, 5.5 V, ±10 kV con Vbus tolerante a 15 V para interfa

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA2171 — Amplificador operacional doble, 36 V, 3 MHz, de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV2171 — Amplificador operacional doble de 36 V y 3 MHz, de baja potencia para aplicaciones de costo razonabl

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV9062 — Amplificador operacional doble de 5.5 V y 10 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Retenedores e interruptores de efecto Hall

DRV5032 — Interruptor de baja potencia (5 Hz, <1 µA), baja tensión (hasta 5.5 V)

Hoja de datos: PDF | HTML
Retenedores e interruptores de efecto Hall

DRV5033 — Interruptor omnipolar de alto voltaje (hasta 38 V), ancho de banda alto (hasta 30 kHz)

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de lado alto

TPS27S100 — Interruptor de lado alto industrial de 40 V, 80 mΩ, 4 A, 1 canales con límite de corriente ajusta

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de humedad

HDC1080 — Sensor digital de humedad relativa de baja potencia y RH del 2 %

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74610-Q1 — Controlador de diodo ideal de 0.48 V a 42 V e IQ de cero para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74700-Q1 — Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC1G04 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC1G06 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC1G14 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML
Entradas digitales aisladas

ISO1212 — Receptor de entrada digital aislado de doble canal y 24 V a 60 V para módulos de entrada digital

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED

TPS65131 — Convertidor de carril dividido con salidas dobles, positivas y negativas (750 mA típ.)

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV1117LV — Regulador de tensión de caída baja de 1 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV702 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 300 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A39 — Regulador de tensión de caída baja positiva y negativa de doble canal de 150 mA, 33 V, ruido bajo y

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B69-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja de 150 mA, sin batería (40 V), alto PSRR y bajo IQ

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS2051B — Interruptor de potencia USB de 0.5 A de carga, 2.7 a 5.5 V, 70 mΩ y activo en alto

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22810 — Interruptor de carga, 18 V, 3 A, 79 mΩ, c/ tiempo de ascenso y descarga de salida ajustables

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22944 — Interruptor de carga de 5.5 V, 0.1 A, 500 mΩ con límite de corriente y activación de activa alta

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22946 — Interruptor de carga de 5.5 V, 0.15 A, 400 mΩ con límite de corriente seleccionable

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22965 — Interruptor de carga de 5.7 V, 6 A, 16 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y descarga de salida op

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS2553 — Interruptor de alimentación USB de 85 mΩ, ILIMIT ajustable de 0.075-1.7 A Interruptor de alimentació

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 29 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17577Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 6.4 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18543Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 9,9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G07 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G125 — Búfer simple de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G17 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ14201 — Módulo de alimentación SIMPLE SWITCHER® de 6 V a 42 V, 1 A en paquete TO de montaje superficial con

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ21700 — Módulo de alimentación CC/CC reductor de 3 V a 17V, 0.65A en un paquete de 3,5 mm × 3,5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ21701 — Módulo de alimentación CC/CC reductor de 3 V a 17V, 1A en un paquete de 3,5 mm × 3,5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Multiplexores de potencia

TPS2121 — Multiplexor de potencia de 2.7 V a 22 V, 56 mΩ, 4.5 A, conmutación sin problemas

Hoja de datos: PDF
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2188 — Amplificador operacional de 0,03 µV/°C, 6 µV Vos, bajo ruido, salida de carril a carril, 36 V de der

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

LM8365 — IC de reinicio activo-bajo con corriente quiescente baja y retardo de salida programable

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3803 — Detector de tensión de baja potencia

Hoja de datos: PDF
Referencias de tensión en serie

REF50 — Referencia de tensión de precisión de VIN amplia, bajo ruido y deriva muy baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores de señal con alimentación integrada

ISOW7821 — Aislador digital reforzado, 1/1, alta tensión, 2 canales, con alimentación integrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers de solenoides

DRV8803 — Controlador de lado bajo de 4 canales, 60 V, 2.3 A, con control PWM y protección contra sobrecorrien

Hoja de datos: PDF | HTML
Supervisores de tensión de suministro

TPS3700 — Detector de tensión de ventana de alta tensión (18 V) para monitorización de sobretensión y subtensi

Hoja de datos: PDF | HTML
Supervisores de tensión de suministro

TPS3710 — Detector de tensión VIN amplia

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS0500 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 5V

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS0701 — Dispositivo de protección contra sobretensiones bidireccional de abrazadera plana de 7 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS1400 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 14V

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS1401 — Dispositivo de protección contra sobretensiones bidireccional de abrazadera plana de 14 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS1800 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 18V

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS1801 — Dispositivo de protección contra sobretensiones bidireccional de abrazadera plana de 18 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS2200 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 22V

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS2201 — Dispositivo de protección contra sobretensiones bidireccional de abrazadera plana de 22 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS2700 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 27V

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS2701 — Dispositivo de protección contra sobretensiones bidireccional de abrazadera plana de 27 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS3300 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 33V

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS3301 — Dispositivo de protección contra sobretensiones bidireccional de abrazadera plana de 33 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS25921L — eFuse de 0.4-1.6 A, 4.5 V a 18 V, 90 mΩ, con respuesta de falla de cierre desactivado

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS2596 — eFuse de 0.13 a 2 A, de 2.7 a 19 V, 85 mΩ, c/abraz. de protecc. de sobret. selecc. en encap. c/plomo

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS2660 — eFuse de 0.1-2.23 A, 4.2 V a 60 V, 150 mΩ, con protección de polaridad inversa de entrada integra
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
* Guía de diseño Flat-Clamp TVS Based Reference Design for Protection Against Transients (Rev. B) 3/07/2019

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00638 — Diseño de referencia para etapa de potencia del controlador de puerta aislada con abrazadera Miller TIDA-00661 — Diseño de referencia del extremo frontal analógico de alta resolución y puesta en marcha rápida para TIDA-00835 — Diseño de referencia de medición de tensión aislada y corriente de ±0.5 % de alta precisión con ADC TIDA-01214 — Diseño de referencia de módulo de entrada analógica de alta precisión aislado con ADC de 16 bits y a

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos