TIDA-010014

TIDA-010014

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia proporciona un ejemplo de diseño para un controlador de LED infrarrojo para subsistemas de medición fotoeléctrica.  El subsistema descrito incluye un convertidor de tensión a corriente basado en un amplificador operacional y un transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) para el dispositivo de paso activo que constituye la base de una función de disipación de corriente precisa y programable.  El uso del transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) en este circuito permite varias ventajas que se describirán y, la más importante, la oportunidad de proporcionar una buena regulación de corriente en sistemas de baja tensión alimentados por batería.  Del mismo modo, la alta impedancia de entrada y la elevada ganancia de bucle abierto del amplificador operacional en retroalimentación permiten al circuito lograr una respuesta plana a lo largo de la temperatura y una variación mínima de la corriente de salida debida a cambios en la tensión de suministro.

Funciones
  • Funcionamiento a baja tensión para aplicaciones con baterías de 3 V
  • Tiempo de activación rápido con un exceso mínimo para minimizar el tiempo de encendido de las luces LED
  • Corriente de alimentación de estado apagado baja
  • Amplio rango de ajuste de corriente de salida lineal
  • Superficie reducida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEB7.PDF (675 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRWX9.PDF (96 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRWX8.PDF (21 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de propósito general

TLV9002 — Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 1 MHz, para aplicaciones de costo optimizado

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV9062 — Amplificador operacional doble de 5.5 V y 10 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17483F4 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, LGA simple de 1 mm x 0,6 mm, 260 mOhm, protección cont

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Low Voltage IR LED Driver Ref Design for Photoelectric Measurement Subsystems 17/08/2018

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos