TIDA-010016

TIDA-010016

Archivos de diseño

Información general

Ahora se pueden implementar aplicaciones de PLC que requieran una sincronización rápida y un tiempo de ciclo rápido con este diseño de referencia que implementa un maestro IO-Link de ocho puertos. Se puede utilizar para construir una puerta de enlace IO remota para conectarse a OPC UA, Profinet, EtherCAT o Ethernet IP. Un controlador de tramas basado en PRU ofrece una forma muy flexible de temporización y sincronización. Este diseño ayuda a construir un maestro IO-Link muy universal y escalable.

Funciones
  • Ocho puertos IO-Link
  • Compatible con COM1, COM2 y COM3
  • Admite un tiempo de ciclo de 400 μs
  • Todos los puertos cuentan con protección contra sobrecorriente y limitación de corriente
  • El controlador de tramas PRU permite una temporización flexible
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUEB8C.PDF (1950 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDT258.PDF (133 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRWQ0.ZIP (423 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRWP9.ZIP (86 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRWQ2.ZIP (4190 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCES4.ZIP (1113 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRWQ1.ZIP (1733 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRWP8.ZIP (626 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente con resistencia de derivación integrada

INA253 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de precisión y 80 V con rechazo PWM y resistenc

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5165 — Convertidor reductor síncrono de 3 V-65 V y 150 mA con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de lado alto

TPS274160 — Interruptor de lado alto industrial de 36 V, 160 mΩ, 1.35 A, 4 canales con límite de corriente aj

Hoja de datos: PDF
Interruptores de lado alto

TPS4H160-Q1 — Interruptor automotriz inteligente de lado alto de 40 V, 160 mΩ y 4 canal c/límite de corriente ajus

Hoja de datos: PDF | HTML
IO-Link y E/S digitales

TIOL111 — Transceptor de dispositivo IO-Link con protección contra sobretensiones integrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para pantallas LED

TLC59282 — Controlador LED de corriente constante de 16 canales con retardo agrupado de 4 canales

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TMDSIDK437X — AM437x/AMIC120 Industrial Development Kit (IDK)

Ahora se pueden implementar aplicaciones de PLC que requieran una sincronización rápida y un tiempo de ciclo rápido con este diseño de referencia que implementa un maestro IO-Link de ocho puertos. Se puede utilizar para construir una puerta de enlace IO remota para conectarse a OPC UA, Profinet, (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010016 — Diseño de referencia maestro de IO-Link de 8 puertos TIDEP-0101 — Diseño de referencia de protocolo de interfaz del codificador Tamagawa en AM437x TIDEP0033 — Diseño de referencia maestro de SPI con compensación de retardo de ruta de señal TIDEP0035 — Diseño de referencia de ARM MPU con interfaz maestra HIPERFACE DSL integrada TIDEP0039 — Diseño de referencia esclavo de Sercos III para la plataforma de desarrollo de comunicación AM437x TIDEP0057 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador de posición digital multiprotocolo con AM437 TIDEP0064 — Diseño de referencia de rastreador de Ethernet en tiempo real con PRU-ICSS TIDEP0065 — Diseño de referencia de interfaz maestra I2C y SMBus mejorado con PRU-ICSS
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSIDK437X — AM437x/AMIC120 Industrial Development Kit (IDK)

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010016 — Diseño de referencia maestro de IO-Link de 8 puertos TIDEP-0101 — Diseño de referencia de protocolo de interfaz del codificador Tamagawa en AM437x TIDEP0033 — Diseño de referencia maestro de SPI con compensación de retardo de ruta de señal TIDEP0035 — Diseño de referencia de ARM MPU con interfaz maestra HIPERFACE DSL integrada TIDEP0039 — Diseño de referencia esclavo de Sercos III para la plataforma de desarrollo de comunicación AM437x TIDEP0057 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador de posición digital multiprotocolo con AM437 TIDEP0064 — Diseño de referencia de rastreador de Ethernet en tiempo real con PRU-ICSS TIDEP0065 — Diseño de referencia de interfaz maestra I2C y SMBus mejorado con PRU-ICSS

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 6
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Eight Port IO-Link® Master Reference Design (Rev. C) PDF | HTML 16/11/2021
* Informe de prueba IO-Link Master Protocol Test Report 1/02/2022
Application brief Adding Real-Time Communication to Linux (Rev. A) 7/05/2021
Nota sobre la aplicación Programmable Logic Controllers — Security Threats and Solutions PDF | HTML 13/09/2019
Application brief Flexible Timing Configuration with IO-Link Master Frame Handler 26/03/2019
Application brief Advanced High-Side Switch With Dynamic Current Limit for IO-Link Master 7/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos