TIDEP0035

Información general

Este diseño de referencia implementa el protocolo maestro HIPERFACE DSL en el subsistema de comunicación industrial (PRU-ICSS). La interfaz de dos cables permite integrar los cables de retroalimentación de posición dentro del cable del motor.  Consiste en el firmware PRU-ICSS de la familia AM437x y el diseño de referencia del transceptor TIDA-00177.

Funciones
  • Protocolo maestro HIPERFACE DSL con interfaz compatible con registro para el núcleo IP FPGA existente
  • Enfoque programable que utiliza ICSS_L simultáneamente con filtro DS y Ethernet Industrial (accionamiento en un único chip).
  • Fuentes de pulsos de sincronización internas y externas
  • Admite una longitud de cable de hasta 100 metros
  • Compensación por demora de línea
  • Sobremuestreo 8x con detección de borde de muestreo
  • Diagnóstico de línea: Monitor de calidad
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB63B.PDF (782 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRC76A.ZIP (870 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRC80A.ZIP (581 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRC77A.ZIP (21148 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC823A.ZIP (11389 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRC78A.ZIP (6066 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRC79A.ZIP (1277 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74LVC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para LED en automóviles

TPIC2810 — Controlador LED de 8 bits con interfaz I2C

Hoja de datos: PDF
Controladores BLDC

DRV8313 — Controlador de motor trifásico de 65 V máx. y pico de 3 A con detección de FET integrados

Hoja de datos: PDF | HTML
Generadores de señal de reloj

CDCE913 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 1 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V.

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS5402 — Regulador reductor no síncrono con entrada de 3.5 V a 28 V, salida de 1.7 A con MOSFET integrado

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS62362 — Fuente de alimentación del núcleo del procesador con interfaz compatible con I2C y detección remota

Hoja de datos: PDF
Diodos de protección ESD

TPD2E001 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC para

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD6E001 — Diodo de protección contra ESD de 6 canales, 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

TLK105L — Capa física Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura industrial y un solo puerto

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA365 — Amplificador operacional de 5 V de precisión, 50 MHz y alta CMRR de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC1G04 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS793 — Regulador de tensión de caída baja de 200 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22922 — Interruptor de carga de fugas de 3.6 V, 2 A, 14 mΩ y 35 nA con descarga de salida

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS51200 — Regulador de terminación DDR de fuente/disipador de 3 A con referencia en búfer VTTREF para DDR2, DD

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de interfaz de detección de múltiples interruptores (MSDI)

SN65HVS882 — Serializador de entrada digital de 8 canales y 34 V para automatización industrial y control de proc

Hoja de datos: PDF
SoC de redes industriales y multimedia

AM4379 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, gráficos 3D

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas NAND

SN74LVC1G00 — Puerta NAND simple de 2 entradas individuales, de 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LV244A — Búferes de 8 canales de 2 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G07 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

SN65HVD78 — RS-485 semidúplex de 3.3 V con IEC ESD, 50 Mbps

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS386000 — Supervisores de tensión de alimentación cuádruple de drenaje abierto con retardo programable y tempo

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

LM4132 — Referencia de tensión de serie de precisión de deriva de 0.05 % y 20 ppm/°C con activación de apagad

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC1T45 — Transceptor de bus de alimentación doble de un solo bit con selector de nivel de tensión configurabl

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC2T244 — Transceptor de bus de alimentación doble de dos bits

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC4T245 — Transceptor de bus de automoción de 4 bits y doble alimentación con cambio de nivel de tensión confi

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74LVC8T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 8 bits con selector de nivel de tensión configurable y s

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXS0102 — Conmutador de nivel de tensión bidireccional de 2 bit para aplicaciones de drenaje abierto e inserci

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXS0102V — Selector de nivel bidireccional de 4 bits para aplicaciones de drenaje abierto y pulsación-tracción

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXS0102V-Q1 — Selector automotriz de nivel bidireccional de 2 bit para aplicaciones de drenaje abierto y pulsación

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TMDSIDK437X — AM437x/AMIC120 Industrial Development Kit (IDK)

Este diseño de referencia implementa el protocolo maestro HIPERFACE DSL en el subsistema de comunicación industrial (PRU-ICSS). La interfaz de dos cables permite integrar los cables de retroalimentación de posición dentro del cable del motor.  Consiste en el firmware PRU-ICSS de la familia AM437x y (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010016 — Diseño de referencia maestro de IO-Link de 8 puertos TIDEP-0101 — Diseño de referencia de protocolo de interfaz del codificador Tamagawa en AM437x TIDEP0033 — Diseño de referencia maestro de SPI con compensación de retardo de ruta de señal TIDEP0035 — Diseño de referencia de ARM MPU con interfaz maestra HIPERFACE DSL integrada TIDEP0039 — Diseño de referencia esclavo de Sercos III para la plataforma de desarrollo de comunicación AM437x TIDEP0057 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador de posición digital multiprotocolo con AM437 TIDEP0064 — Diseño de referencia de rastreador de Ethernet en tiempo real con PRU-ICSS TIDEP0065 — Diseño de referencia de interfaz maestra I2C y SMBus mejorado con PRU-ICSS
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSIDK437X — AM437x/AMIC120 Industrial Development Kit (IDK)

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010016 — Diseño de referencia maestro de IO-Link de 8 puertos TIDEP-0101 — Diseño de referencia de protocolo de interfaz del codificador Tamagawa en AM437x TIDEP0033 — Diseño de referencia maestro de SPI con compensación de retardo de ruta de señal TIDEP0035 — Diseño de referencia de ARM MPU con interfaz maestra HIPERFACE DSL integrada TIDEP0039 — Diseño de referencia esclavo de Sercos III para la plataforma de desarrollo de comunicación AM437x TIDEP0057 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador de posición digital multiprotocolo con AM437 TIDEP0064 — Diseño de referencia de rastreador de Ethernet en tiempo real con PRU-ICSS TIDEP0065 — Diseño de referencia de interfaz maestra I2C y SMBus mejorado con PRU-ICSS

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño ARM MPU With Integrated HIPERFACE DSL Master Interface Design Guide (Rev. B) 7/10/2016
Nota sobre la aplicación Part 1: Introduction to Industrial Communications 1/12/2015
Artículo técnico Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 20/11/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00177 — Diseño de referencia de la interfaz de dos cables para un codificador HIPERFACE DSL® TIDA-00179 — Diseño de referencia de codificadores de interfaz digital universal a posición absoluta TIDEP0022 — Diseño de referencia de ARM MPU con interfaz maestra BiSS C integrada TIDEP0050 — Diseño de referencia de sistema EnDat 2.2

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos