TIDA-010019

TIDA-010019

Archivos de diseño

Información general

Las aplicaciones de detección de temperatura que utilizan un termopar (TC) requieren un sensor de temperatura local preciso para lograr una gran precisión. En este diseño de referencia se destacan y abordan las soluciones para desafíos de diseño como la compensación de unión fría (CJC) o la inclusión de un extremo frontal analógico TC de potencia ultrabaja. El rendimiento en términos de consumo de potencia y precisión está optimizado para sensores de 4 a 20 mA precisos, al tiempo que demuestra el rendimiento de diferentes implementaciones de CJC y TC frontales.

Funciones
  • Parte frontal de termopar de potencia ultrabaja: < 200 µA
  • Rendimiento de tipo RTD con sensores de temperatura de silicio
  • ADC de 16 bits para una resolución de 0.05 °C.
  • Comparación de diferentes soluciones CJC
  • Temperatura de termopar de -270 °C a 1200 °C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEE1A.PDF (4160 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRZC5.PDF (540 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZC4.PDF (107 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZC7.ZIP (1712 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFD4.ZIP (381 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZC6.PDF (2097 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZC3.PDF (649 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura analógicos

LMT70 — Sensor de temperatura analógico de 0,1C, -5,19 mV/C, pares coincidentes de alta precisión, pin de ha

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura analógicos

TMP235 — Sensor de temperatura analógico de 1 °C y 10 mV/°C

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7721 — Aislador digital de doble canal, 1/1, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

LMT01 — Sensor de temperatura de 0.5 °C de precisión de 2 pines con interfaz de tren de pulsos

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP117 — Sensor de temperatura digital de 0.1 °C, EEPROM de 48 bits, sustitución de RTD PT100/PT1000

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de instrumentación

INA317 — Amplificador de instrumentación RRO de precisión, micropotencia (50 µA) y deriva cero (offset de 75 

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS727 — Regulador de tensión de caída baja de 250 mA e IQ ultrabaja, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22946 — Interruptor de carga de 5.5 V, 0.15 A, 400 mΩ con límite de corriente seleccionable

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2355 — MCU analóg., 24 MHz, 105 °C, FRAM de 32 kB, amp. operacionales/PGA, DAC de 12 bits y ADC de 12 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS112U04 — ADC delta-sigma de 16 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia y tamaño pequeño con PGA, VREF, 2x IDAC

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS7142 — ADC SAR 12 bits, 140 kSPS, 2 canales, de nanoconsumo, funcionamiento 1.8 V paquete QFN 1.5 mm × 2 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

LPV821 — Amplificador de precisión de nanopotencia de 650 nA con deriva cero

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF2125 — Referencia de tensión de serie de baja deriva, baja potencia y huella pequeña con arranque limpio

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCFK3 — TIDA-010019 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010019 — Diseño de referencia de sustitución RTD para la compensación de unión fría en un sensor de temperatu

TIDCFK3 — TIDA-010019 Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 23/07/2019
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010019 — Diseño de referencia de sustitución RTD para la compensación de unión fría en un sensor de temperatu

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfk3 or www.ti.com/lit/xx/tidcfk3/tidcfk3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFK3. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño RTD Replacement for Cold Junction Compensation Reference Design (Rev. A) 13/09/2019
Nota sobre la aplicación RTD Class-AA Replacement With High-Accuracy Digital Temperature Sensors in Field (Rev. A) 22/07/2019

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-010018 — Diseño de referencia de interfaz de datos y potencia aislada para aplicaciones de baja potencia

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos