TIDA-010053

TIDA-010053

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra tres arquitecturas de energía diferentes para medidores de flujo inteligentes con baterías primarias de dióxido de manganeso de litio (LiMnO2) y módulos comerciales de banda estrecha listos para usar para aplicaciones relacionadas con la Internet de las cosas (IoT). Las tres soluciones de alimentación se combinan con el hardware de diseño de referencia de los medidores de flujo inteligentes alimentados por batería, que proporciona un cálculo del estado de salud (SOH) de alta precisión para la vida útil de la batería. La supervisión de corriente siempre activa en el sistema detecta el pico de corriente de la transmisión de radiofrecuencia (RF) y la medición del cálculo del estado de salud (SOH) se programa después con un retardo ajustable.  Las arquitecturas de energía de alta eficiencia para suministrar módulos celulares de banda estrecha para aplicaciones relacionadas con el IoT con el medidor de batería BQ35100 ofrecen datos de vida útil de la batería en tiempo real que permiten la sustitución de la batería bajo demanda.

Funciones
  • Medición precisa de la batería dentro del sistema utilizando las capacidades del dispositivo BQ35100
  • Supervisión de corriente dentro del sistema de 1 μA siempre activa con umbrales altos y bajos ajustables para varios estados de perfil de alimentación con ADS7142 + LPV521
  • Compatibilidad con una o dos celdas LiMnO2 primarias en serie
  • Permite comparar la eficiencia general del enfoque de impulso, buck o buck-boost
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUEO0C.PDF (4167 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM068A.PDF (155 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM067A.PDF (58 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM070A.ZIP (1769 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFJ8A.ZIP (244 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM069A.PDF (563 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM066A.PDF (376 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS61099 — Convertidor elevador síncrono con entrada de 0.7 V y corriente quiescente ultrabaja de 800 nA

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62840 — Convertidor reductor de 750 mA, alta eficiencia, tensión de entrada de 1.8 V a 6.5 V y corriente qui

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS63900 — Convertidor elevador/reductor de 1.8 V a 5.5 V e IQ de 75 nA con límite de corriente de entrada y es

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS63901 — Convertidor buck-boost 5.5 V con IQ en funcionamiento de 75 nA en encapsulado WCSP

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD13385F5 — MOSFET de potencia NexFET™ de 12 V y canal N, LGA simple de 0,8 mm x 1,5 mm, 19 mOhm, protección con

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

BQ35100EVM-795 — bq35100 Lithium Primary Cell Evaluation Module Using End-of-Service Monitor Gas Gauging

Este diseño de referencia muestra tres arquitecturas de energía diferentes para medidores de flujo inteligentes con baterías primarias de dióxido de manganeso de litio (LiMnO2) y módulos comerciales de banda estrecha listos para usar para aplicaciones relacionadas con la Internet de las cosas (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010053 — Diseño de referencia de opción de baja potencia para módulo inalámbrico de medidor inteligente qu TIDA-01236 — Diseño de referencia para ampliar el tiempo de ejecución de la batería de botón en el detector de fu
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ35100EVM-795 — bq35100 Lithium Primary Cell Evaluation Module Using End-of-Service Monitor Gas Gauging

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010053 — Diseño de referencia de opción de baja potencia para módulo inalámbrico de medidor inteligente qu TIDA-01236 — Diseño de referencia para ampliar el tiempo de ejecución de la batería de botón en el detector de fu

Herramientas de diseño y simulación

Modelo de simulación

TIDA-010053 Simulation

TIDM071.ZIP (12 KB) - Diseño de referencia TINA-TI
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010053 — Diseño de referencia de opción de baja potencia para módulo inalámbrico de medidor inteligente qu

TIDA-010053 Simulation

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 2/07/2019
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010053 — Diseño de referencia de opción de baja potencia para módulo inalámbrico de medidor inteligente qu

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño NB-IoT Power Topologies for Smart Meter Wireless Modules Using Primary Cells Ref (Rev. C) PDF | HTML 5/03/2021
Nota sobre la aplicación Extending Battery Life with Low-Iq and Dynamic Voltage Scaling (Rev. A) PDF | HTML 12/10/2020
Application brief How to Extend Operating Time of a LiSOCl2 Powered System PDF | HTML 6/08/2020

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01546 — Diseño de referencia de los medidores de flujo inteligentes alimentados por batería para controlar e

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
BQSTUDIO — Software Battery Management Studio (bqStudio)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos