TIDA-010261

TIDA-010261

Archivos de diseño

Información general

En este diseño de referencia se muestra una implementación de un terminal de comunicaciones Ethernet de par único (SPE) que incluye alimentación a través de líneas de datos (PoDL). El diseño utiliza una unidad de microcontrolador (MCU) Sitara™ AM2434 que conecta una parte frontal analógica por un lado y una capa física (PHY) Ethernet por el otro. La potente MCU permite no solo reenviar los datos de los sensores a Ethernet, sino también realizar el procesamiento de datos en el equipo.

Funciones
  • Ethernet 10BASE-T1L de par único
  • Suministro de alimentación (PD) PoDL, de tipo E, clase 12, compatible con 802.3cg, que incluye el protocolo de clasificación de comunicaciones en serie (SCCP)
  • Alimentación auxiliar de 24 V
  • Unidad de microcontrolador AM2434 con procesador de cuatro núcleos Arm® Cortex®-R5F y unidad de tiempo real programable (PRU)
  • Módulo PHI y módulo de complemento BoosterPack™ para conectar a módulos existentes
  • Optimizado para evaluación y depuración
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF34A.PDF (1166 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMBQ0.PDF (909 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBP9.PDF (250 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBQ2.ZIP (9971 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGG1.ZIP (1493 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBQ1.PDF (4007 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBP8.PDF (1318 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS61023 — Convertidor elevador de 3.7 A con tensión de entrada ultrabaja de 0.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62825A — Convertidor reductor, 2 A, entrada de 2.4 V-5.5 V, con PWM c en VSON-HR de 1.5 mm × 1.5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83TD510E — IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Ethernet PHY

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74700-Q1 — Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS798-Q1 — Reg. de tensión, caída baja automotriz, 50 mA, s/ batería (50 V) c/ protección contra corr. inversa

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2476 — MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 8 KB SRAM, comparador, ADC de 12 bits, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 59 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM2434 — MCU de 4 núcleos basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad de hasta 800

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TLVM13630 — Módulo de potencia de bajada de 3 A, de alta densidad, con entrada de 3 V a 36 V y salida de 1 V a 6

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS3300 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 33V

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS2660 — eFuse de 0.1-2.23 A, 4.2 V a 60 V, 150 mΩ, con protección de polaridad inversa de entrada integra

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 10BASE-T1L SPE Sensor With Power Over Data Lines (PoDL) Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 27/08/2025
Nota sobre la aplicación 10 BASE-T1L Ethernet EMI/EMC Test Results PDF | HTML 20/11/2025
Nota sobre la aplicación Single Pair Ethernet with Power Over Data Line PDF | HTML 20/04/2023

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TQ-3P-SOM-TQMA243XL — TQ-Group TQMa243xL system on module for AM2434 Arm-based microcontroller

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos