TIDA-010269

TIDA-010269

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia se creó para alimentar la sonda de ultrasonido inteligente de 128 canales de última generación que adopta nuestro transmisor y receptor de nueva generación. El tamaño compacto (88 mm x 45 mm x 20 mm) incluye todas las funciones de alimentación para una sonda inteligente de 128 canales con una eficiencia de >80 %. Esta fuente de alimentación de alta tensión sin transformador (±75 V en 25mA), nuevo regulador elevador permite que el diseño de referencia satisfaga la mayoría de las aplicaciones de sondas inteligentes.

Funciones
  • Generación sin transformador, de doble carril y de alta tensión (±75 V en 25 mA) a partir de USB tipo C® de 5 V en implementación de una etapa para cumplir con los requisitos de altura del componente de <5 mm
  • Tamaño de placa compacto (menos de 88 mm x 45 mm x 20 mm)
  • Eficiencia del sistema de extremo a extremo del 80 % cuando funciona a plena carga
  • Habilite y desactive la alimentación para la optimización de la potencia y todos los carriles se podrán sincronizar con el reloj externo
  • Medición precisa del consumo de potencia en tiempo real mediante el amplificador de detección de corriente de alto rendimiento INA231
  • Adquisición de datos de alta velocidad a través de USB 2.0 hasta 480 Mbps
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFA5.PDF (2406 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMDM4.PDF (838 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDM3.PDF (438 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDM7.ZIP (26470 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGT9.ZIP (6473 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDM5.PDF (34908 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDM2.PDF (1116 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25790 — Cargador de batería de impulso reductor de modo conmutado de 5 A integrado, NVDC, de 1 a 4 celdas

Hoja de datos: PDF
Generadores de señal de reloj

CDCE949 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 4 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V.

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5158 — Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 3 A, 85 V y 2.2 MHz y amplio espectro ale

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54218 — Convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 2.95 V a 6 V y 2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61178 — Refuerzo síncrono totalmente integrado de 20 V y 10 A con desconexión de carga

Hoja de datos: PDF | HTML
Monitores de potencia digitales

INA231 — Monitor de corriente/tensión/potencia de salida I2C de 28 V y 16 bits con alerta en WCSP

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS74401 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 3 A, VIN baja (0.8 V), ruido bajo y PSRR alta

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A39 — Regulador de tensión de caída baja positiva y negativa de doble canal de 150 mA, 33 V, ruido bajo y

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A96 — Regulador de tensión RF de 2 A, ruido ultrabajo y PSRR ultraalto

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZM23601 — Módulo de alimentación CC-CC reductor de 36 V y 1 A en un paquete de 3,8 mm × 3 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC53401 — DAC inteligente, salida de tensión 10 bits, 1 canal con Alto-Z, EEPROM, gen. de formas de onda y com

Hoja de datos: PDF | HTML
Secuenciadores

LM3880 — Secuenciador de potencia simple de 3 carriles con retardo de tiempo fijo
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
* Guía de diseño Handheld Ultrasound Imaging Device Power Supply Reference Design PDF | HTML 27/09/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) MotorControl para MCU C2000™ MSPM0-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) MSPM0

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos