TIDA-01055

TIDA-01055

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-01055 para sistemas de adquisición de datos de alto rendimiento optimiza el búfer de referencia del convertidor analógico a digital para mejorar el rendimiento de la relación señal-ruido y reducir el consumo de potencia con el amplificador operacional de alta velocidad TI OPA837. Este dispositivo se utiliza en una configuración de búfer compuesto y proporciona una mejora de potencia del 22 % con respecto a los amplificadores operacionales tradicionales. Las fuentes de referencia de tensión con un búfer integrado a menudo carecen de la fuerza de accionamiento necesaria para lograr un rendimiento adecuado en sistemas con un elevado número de canales.  Este diseño de referencia es capaz de controlar varios convertidores analógico a digital y logra un sistema de número efectivo de bits de 15.77 bits utilizando un convertidor analógico a digital con registro de aproximación sucesiva de 18 bits y 2 MSPS.

Funciones
  • Diseño de búfer de dos etapas para reducir el ruido generado a partir de la referencia de tensión
  • Implementa un nuevo controlador de referencia de baja potencia con la capacidad de velocidad de subida para accionar un convertidor analógico a digital con registro de aproximación sucesiva de 2 MSPS.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDE2A.PDF (3126 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRSN1.PDF (872 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRSN0.PDF (231 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRSN3.ZIP (17037 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDU0.ZIP (1228 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRSN2.PDF (3716 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRSM9.PDF (914 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Búferes de reloj

LMK00804B — Búfer de salida del ventilador de 1 a 4 multiplexores diferenciales/LVCMOS a LVCMOS/TTL de desviació

Hoja de datos: PDF | HTML
Biestables tipo D

SN74AUP1G80 — Biestable único de tipo D con activación de borde positivo de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM46001 — Convertidor de tensión reductor síncrono de 3.5 V a 60 V y 1 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM53635-Q1 — Convertidor DC-DC reductor síncrono de 2.1 MHz, 3.5 A y 36 V para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5574 — Regulador de conmutación reductor de 75 V y 0.5 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM7705 — Generador de polarización negativa de ruido bajo

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA625 — Amplificador de amplio ancho de banda, alta precisión, bajo ruido y distorsión, controlador SAR ADC

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA837 — Amplificador operacional de baja potencia con precisión de 105 MHz con realimentación de tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74AHC1G04 — Inversor único de 2 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A3001-EP — Regulador LDO, producto mejorado, VIN negativo, 200 mA, nivel de ruido ultrabajo, alta PSRR

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Osciladores

LMK61E2 — Oscilador programable EEPROM de fluctuación ultrabaja para diagnóstico médico por imagen y prueba

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ14201 — Módulo de alimentación SIMPLE SWITCHER® de 6 V a 42 V, 1 A en paquete TO de montaje superficial con

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ14202 — Módulo de potencia SIMPLE SWITCHER® de 6 V a 42 V y 2 A en paquete SMT-TO con terminales

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ14203 — Módulo de alimentación SIMPLE SWITCHER® de 6 V a 42 V, 3 A en paquete TO de montaje superficial con

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS9110 — ADC SAR de 18 bits, 2 MSPS, un canal con interfaz de periféricos serie (SPI) mejorada

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA376 — Amp op de precisión (0,025 mV), bajo ruido (7,5 nV/rtHz), baja corriente de reposo (760 uA)

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA378 — Amplificador operacional de precisión de bajo ruido, 900 kHz, RRIO, serie de deriva cero

Hoja de datos: PDF
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA827 — Amplificador operacional de bajo ruido y alta precisión con entrada JFET

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF50 — Referencia de tensión de precisión de VIN amplia, bajo ruido y deriva muy baja
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
* Guía de diseño ADC Voltage Reference Buffer Optimization Ref Design for High-Performance DAQs (Rev. A) 29/01/2018

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00732 — Diseño de referencia de adquisición de datos aislados de 18 bits y 2 MSPs para lograr la máxima rela TIDA-01035 — Diseño de referencia de adquisición de datos aislados de 20 bits que optimiza la fluctuación para ma TIDA-01037 — Diseño de referencia de adquisición de datos optimizado para aislador de 1 MSPS de 20 bits, que maxi TIDA-01050 — Diseño de referencia del sistema DAQ de interfaz analógica optimizado para convertidores de datos SA TIDA-01051 — Diseño de referencia que optimiza la utilización de FPGA y la producción de datos para equipos de pr TIDA-01052 — Diseño de referencia de controlador ADC que mejora la THD a escala completa mediante alimentación ne TIDA-01053 — Diseño de referencia de controlador ADC que optimiza la THD, el ruido y SNR para la instrumentación TIDA-01054 — Diseño de referencia de potencia multicarril para eliminar los efectos EMI en sistemas DAQ de alto r TIDA-01056 — Diseño de referencia DAQ de 1 MSPS de 20 bits que optimiza la eficiencia de la fuente de alimentació TIDA-01057 — Diseño de referencia que maximiza el rango dinámico de señal para entrada diferencial real de 10 Vpp

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos