TIDA-010939

TIDA-010939

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un controlador frontal para equipo de suministro de vehículos eléctricos (EVSE) que actúa como módulo central de comunicación para el proceso de carga de EV. El diseño admite CA y un rango amplio de estándares globales de carga de CC, incluidos el sistema de carga combinado (CCS), Guobiao/Tuijian (GB/T) y la carga de movimiento (CHAdeMO).

Funciones
  • Piloto de control compatible con J1772 y 61851 de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC): con soporte completo para la señalización de control de carga en CA
  • Comunicación por línea de potencia (PLC): comunicación de alto nivel según ISO 15118
  • Funciones de control de relés y seguridad, incluida la supervisión de temperatura integrada
  • Múltiples interfaces de comunicación: red de área de controlador (CAN), RS-485, RS-232 y Ethernet para el control de unidades de conversión de potencia, dispositivos de medición externos, periféricos y redes
  • Soporte para interfaz hombre-máquina (HMI) de pantalla: conector Display Serial Interface (DSI) en el AM62L-EVM para la integración HMI
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFE6A.PDF (3487 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLURB49A.PDF (873 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVRBV7A.PDF (321 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVRBV9A.ZIP (11133 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC895A.ZIP (5288 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVRBV8A.PDF (5072 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRBV6A.PDF (5934 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS12A4515 — Interruptor analógico de 12 V, 1:1 (SPST), 1 canales, activo bajo

Hoja de datos: PDF
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8220 — Controlador de motor de puente en H de 20 V y 1.76 A con modo de reposo automático

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

TCAN1044A-Q1 — Transceptor CAN mejorado con modo de espera de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TLV1805 — Comparador de alta tensión con salida con inserción/extracción y desconexión

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TLV7011 — Comparador pequeño de baja potencia con salida con inserción y extracción

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de uso general

MSPM0G3507 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV9151 — Amplificador operacional simple de baja potencia, de 16 V y 4.5 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de lado alto

TPS281C100 — Interruptor de lado alto de un solo canal de 6 V a 60 V, 100 mΩ y 4.5 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores del lado de tierra

TPL7407LA — Controlador de lado bajo de matriz NMOS de 30 V y 7 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM62L — SoC Arm® Cortex®-A53 de baja potencia con pantalla para aplicaciones IOT, HMI y de uso general

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G17 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-232

TRSF3221E — Controlador/receptor de línea RS-232 de 3 V a 5,5 V de canal único y 1 Mbps con protección IEC-ESD d

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

THVD2429 — Transceptor RS-485 de 3 V a 5.5 V y 20Mbps con sobretensión de 3 kV y protección contra fallas de ±4

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TMDS62LEVM — AM62L EVM

Este diseño de referencia es un controlador frontal para equipo de suministro de vehículos eléctricos (EVSE) que actúa como módulo central de comunicación para el proceso de carga de EV. El diseño admite CA y un rango amplio de estándares globales de carga de CC, incluidos el sistema de carga (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010939 — Diseño de referencia del controlador frontal del equipo de alimentación del vehículo eléctrico
Tarjeta secundaria
AM62L-EVSE-DEV-EVM — Módulo de evaluación AM62L EVSE
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDS62LEVM — AM62L EVM

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010939 — Diseño de referencia del controlador frontal del equipo de alimentación del vehículo eléctrico
Tarjeta secundaria
AM62L-EVSE-DEV-EVM — Módulo de evaluación AM62L EVSE
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
* Guía de diseño Electric Vehicle Supply Equipment Front-End Controller Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 19/12/2025

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
AM62L-PROCESSOR-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) para AM62L MSPM0-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) MSPM0

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos