TIDA-010985

TIDA-010985

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia cuenta con un dispositivo de monitoreo de aislamiento de puente resistivo (IMD). El diseño detecta con precisión los fallos simétricos y asimétricos de la resistencia de aislamiento. El diseño de referencia también mide la capacitancia para sistemas de CC de alta tensión con grandes capacitancias Y (condensadores Y). El diseño cumple con los requisitos de tiempo de respuesta de las normas UL.

Funciones
  • Gran soporte de los condensadores tipo Y (hasta 9 μF en total)
  • Algoritmo predictivo de bajo cálculo para acortar el tiempo de respuesta
  • Baja variación de tensión en los condensadores tipo Y (±10 % con respecto a la protección a tierra)
  • Proporciona detección de fallos simétricos y asimétricos
  • Errores de medición de resistencia de ±5 % y de capacitancia de ±15 % (±3 σ)
  • Admite una exactitud de ±15 % de UL 2231-2 y un tiempo de respuesta de 10 s
  • Admite una tensión de bus de hasta 1 kV
  • Red de área de controlador aislada (CAN) 2.0 para comunicación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFG5A.PDF (1939 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLURB82.PDF (295 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLURB83.PDF (138 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLURB85.ZIP (3849 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC927.ZIP (1181 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLURB84.PDF (1521 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRBZ5.PDF (526 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de propósito general

TLV9002-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 5.5 V y 1 MHz, para aplicaciones de co

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A20 — Regulador lineal de tensión de caída baja (LDO) de 300 mA, ruido ultrabajo, IQ baja con PSRR alta

Hoja de datos: PDF | HTML
Resistencias emparejadas de película delgada

RES60A-Q1 — Divisor automotriz de resistencia emparejada, de película fina, 1400 V, con entrada fija de 12.5 MΩ

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPSM33620-Q1 — Convertidor buck sincrónico de 2 A con entrada de 3 V a 36 V para aplicaciones automotrices

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores de señal con alimentación integrada

ISOW1044 — Transceptor CAN FD aislado de 5 kVrms de baja emisión con alimentación CC/CC integrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Relés de estado sólido

TPSI2240-Q1 — Interruptor automotriz aislado de 50 mA, 1200 V con aislación reforzada y protección contra avalanch

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TSM24CA — Diodo de protección contra sobretensiones TVS bidireccional de 24 V

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

LP-MSPM0G3507 — Kit de desarrollo MSPM0G3507 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz

Este diseño de referencia cuenta con un dispositivo de monitoreo de aislamiento de puente resistivo (IMD). El diseño detecta con precisión los fallos simétricos y asimétricos de la resistencia de aislamiento. El diseño de referencia también mide la capacitancia para sistemas de CC de alta tensión (...)

Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010264 — Alarma médica basada en MCU con diseño de referencia de respaldo del supercondensador TIDA-010276 — Diseño de referencia de inversor de GaN trifásico de 36 V y 50 A para control de motores de corrient TIDA-010935 — Diseño de referencia de comunicación de línea de alimentación por energía solar TIDA-010985 — Disp. de monitoreo de aislamiento por puente resistivo para sist. 800 Vcc con ref. Y grande
Placa de evaluación
PLC010935BP — Diseño de referencia de módulo complementario BoosterPack™ PLC010935BP para comunicación de línea de
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP-MSPM0G3507 — Kit de desarrollo MSPM0G3507 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010264 — Alarma médica basada en MCU con diseño de referencia de respaldo del supercondensador TIDA-010276 — Diseño de referencia de inversor de GaN trifásico de 36 V y 50 A para control de motores de corrient TIDA-010935 — Diseño de referencia de comunicación de línea de alimentación por energía solar TIDA-010985 — Disp. de monitoreo de aislamiento por puente resistivo para sist. 800 Vcc con ref. Y grande
Placa de evaluación
PLC010935BP — Diseño de referencia de módulo complementario BoosterPack™ PLC010935BP para comunicación de línea de

Desarrollo de software

Firmware

MSPM0G3507-IMD-FW — Firmware del dispositivo de monitoreo de aislamiento para MSPM0G3507 y TIDA-010985

Insulation Monitor Device Firmware for MSPM0G3507 and TIDA-010985
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010985 — Disp. de monitoreo de aislamiento por puente resistivo para sist. 800 Vcc con ref. Y grande

MSPM0G3507-IMD-FW — Firmware del dispositivo de monitoreo de aislamiento para MSPM0G3507 y TIDA-010985

close
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 29/12/2025
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010985 — Disp. de monitoreo de aislamiento por puente resistivo para sist. 800 Vcc con ref. Y grande

Documentación

Información de la versión

Insulation Monitor Device Firmware for MSPM0G3507 and TIDA-010985

Novedades

  • Initial release
  • Insulation Monitor Device Firmware for MSPM0G3507 and TIDA-010985
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
* Guía de diseño Resistive-Bridge Insulation Monitoring Device for 800V DC Systems With Large Y Cap Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 15/01/2026
Nota sobre la aplicación Design Considerations for Large Y-Capacitor Resistive-Bridge DC Insulation Monitoring Device PDF | HTML 15/01/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos