TIDA-01226

TIDA-01226

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia, que presenta el conjunto de chips de pantalla Full HD 1080p TRP de 0.47 pulg. DLP Pico™ e implementado en el módulo de evaluación (EVM) DLP LightCrafter Display 4710 G2, habilita el uso de resolución Full HD para aplicaciones de proyección como proyectores accesorios, pantallas sin proyector, pantallas interactivas, dispositivos para llevar puestos (incluidas pantallas montadas en el cabezal), señalización y pantallas industriales y médicas. El conjunto de chips que se utiliza en el diseño está compuesto por el DMD DLP4710 (0.47 1080p), el controlador de pantalla DLPC3439 y el PMIC/controlador de LED DLPA3005.

Funciones
  • Diseño de referencia para el conjunto de chips de pantalla Full HD de 1080p TRP de 0.47 pulg. DLP Pico™ que consta de un DMD DLP4710, un controlador DLPC3439 y el PMIC/controlador de LED DLPA3005 totalmente integrado.
  • Diseño de referencia implementado y probado en un EVM que incluye un motor óptico listo para la producción con un controlador LED programable (de 1 a 16 A) para LED RGB.
  • El diseño de referencia incluye el esquemático detallado, los archivos Gerber, la BOM, las guías de usuario y el software necesarios para habilitar una integración rápida y sencilla de la proyección DLP Full HD en prácticamente cualquier sistema.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC88.PDF (2156 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRNC2.PDF (185 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRNC1A.PDF (231 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNC4.ZIP (1789 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRUN1.ZIP (7554 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCK2.ZIP (1788 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNC3.ZIP (642 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRNC0.ZIP (1241 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRNB9.PDF (301 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74LVC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes de reloj

CDCLVC1102 — Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:2

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TLV62565 — Convertidor Buck de 1.5 A en paquete SOT23

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54335A — Convertidor reductor síncrono de 3 A, entrada de 4.5 V a 28 V, con Eco-Mode

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y conductores de DLP

DLPA3005 — Controlador PMIC/LED DLP® para DMD DLP4710 (1080p de 0.47)

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y conductores de DLP

DLPC3439 — Controlador de pantalla DLP® para DMD DLP4710 (1080p de 0.47)

Hoja de datos: PDF
Búferes y controladores inversores

SN74LVC1G06 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LM1117 — Regulador de tensión lineal de 800 mA y 15 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LM2940-N — Regulador de tensión de baja caída, alta PSRR de 1 A y 26 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV700 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 200 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS2061 — Interruptor de alimentación USB, carga de 1 A, 2.7-5.5 V, de 70 mΩ, activa-baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5514 — MCU de 25 MHz con 64 KB Flash, 4 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multipli

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17309Q3 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 6.3 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17501Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2.9 mOhm

Hoja de datos: PDF
Búferes y controladores no inversores

SN74AUP1G07 — Búfer único de baja potencia de 0.8 V a 3.6 V con salidas de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
DMD portátil y de consumo

DLP4710 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 1080p de 0.47 pulgadas

Hoja de datos: PDF | HTML
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

SN74CBTLV3257 — Interruptor analógico de 3.3 V, 2:1 (SPDT) y 4 canales con modo de apagado parcial

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC4T774 — Transceptor de bus de doble alimentación de 4 bits con cambio de nivel de tensión configurable y sal

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXS0102 — Conmutador de nivel de tensión bidireccional de 2 bit para aplicaciones de drenaje abierto e inserci

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXS0102V — Selector de nivel bidireccional de 4 bits para aplicaciones de drenaje abierto y pulsación-tracción

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXS0102V-Q1 — Selector automotriz de nivel bidireccional de 2 bit para aplicaciones de drenaje abierto y pulsación

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

DLPDLCR4710EVM-G2 — Full HD DLP4710 Chipset Evaluation Module

Este diseño de referencia, que presenta el conjunto de chips de pantalla Full HD 1080p TRP de 0.47 pulg. DLP Pico™ e implementado en el módulo de evaluación (EVM) DLP LightCrafter Display 4710 G2, habilita el uso de resolución Full HD para aplicaciones de proyección como proyectores accesorios, (...)
Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01226 — Diseño de referencia de pantalla de proyección Full HD 1080 p compacta (hasta 16 amperios) con tecno
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DLPDLCR4710EVM-G2 — Full HD DLP4710 Chipset Evaluation Module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01226 — Diseño de referencia de pantalla de proyección Full HD 1080 p compacta (hasta 16 amperios) con tecno
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
* Guía de diseño Compact Full HD 1080p Projection Display using DLP Pico™ Technology Design Guide 19/08/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos