TIDA-01247

TIDA-01247

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra una red simplificada y eficiente para alimentar un ADC32RFxx. Los tres dominios de potencia del convertidor analógico a digital (ADC) se suministran mediante un regulador de conmutación para permitir el uso de una red de fuente de alimentación sin un regulador lineal de caída baja (LDO). Esta configuración mejora la eficiencia energética general y reduce el número de piezas sin degradar las especificaciones del ADC.

Funciones
  • Eficiencia energética aumentada en más de un 10 %
  • Ahorro de potencia de aproximadamente 900 mW
  • Solución CC/CC de menor tamaño y menos componentes que el diseño basado en LDO
  • Mantiene las métricas de rendimiento de ADC
  • Admite una entrada 5 V única
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCN9.PDF (443 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRSF0.ZIP (2073 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRSE9.PDF (199 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRSF2.ZIP (1599 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDR8.ZIP (2423 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRSF1.PDF (1963 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRSE8.PDF (128 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Limpiadores de fluctuación de reloj

LMK04828 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62085 — Convertidor reductor 3 A control DCS y protección de cortocircuito intermitentes, paquete HotRod 2x2

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC32RF45 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de dos canales, 14 bits y 3 GSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

TPS2400 — Controlador de protección contra sobretensión de 5.5 V con protección contra transitorios de entrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
PLL y sintetizadores de RF

LMX2582 — Sintetizador de RF PLLatinum de banda ancha y alto rendimiento de 5,5 GHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXB0104 — Conmutador de nivel de tensión bidireccional de 4 bits con detección de dirección automática y prote
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
* Guía de diseño Efficient, LDO-Less, Power Supply Network Reference Design for RF-Sampling ADC 22/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos