TIDA-01393

TIDA-01393

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es una solución de potencia configurable diseñada para manejar toda la familia de dispositivos de sistema en chip con multiprocesador MPSoC Xilinx® Zynq® UltraScale+ (ZU+) en diversos casos de uso.

Las diversas versiones del circuito integrado de administración de potencia PMIC TPS65086x permiten que este diseño alimente tanto dispositivos básicos como de una gama superior. Dentro de los básicos, encontramos el ZU2CG con un procesador de aplicaciones Arm® Cortex® A53 de doble núcleo o el procesador en tiempo real Arm Cortex -R5 de doble núcleo. Entre los de gama superior, se encuentran el ZU7EV, ZU19EG y ZU21DR, que agregan componentes como una unidad de procesamiento gráfico, una unidad de códec de video y hasta 16 transceptores de 16.3-Gbps al sistema en chip con multiprocesador MPSoC.

Este diseño incluye muchos componentes adicionales que se pueden utilizar con el dispositivo TPS65086x, tales como interruptores de carga externos, prerreguladores y un circuito de pulsador.

Funciones
  • 10 carriles de salida programables, 3 convertidores buck, 3 controladores buck, 3 reguladores de caída baja LDO, 1 LDO con seguimiento de terminación de tensión VTT para terminación de memoria DDR
  • 5 interruptores de carga; 3 de ellos son internos al dispositivo TPS65086x, y los otros 2, interruptores de carga TPS22920 externos
  • Amplio rango de tensión de entrada de (de 5 V a 24 V)
  • 4 enchufes de uso general (GPO)
  • Control de secuenciación con 6 pines de bucle de control de tensión CTL o I²C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUEP5A.PDF (2895 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRZW7.PDF (285 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZW6.PDF (503 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZW9.ZIP (2768 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFI6.ZIP (1042 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZW8.PDF (1475 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZW5.PDF (498 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Biestables tipo D

SN74LVC1G175 — Biestable único de tipo D con opción de eliminación asíncrona

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR64010 — Regulador elevador SIMPLE SWITCHER® de 2.7 V a 14 V, 1 A en paquete SOT-23

Hoja de datos: PDF
Búferes y controladores inversores

SN74LVC1G14 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22920 — Interruptor de carga de 3.6 V, 4 A, 5.3 mΩ con descarga de salida

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD87381P — MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, LGA de 3 mm x 2,5 mm, 15 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650861 — 3 controladores, 4 LDO, 3 interruptores de carga con administración de energía IC (PMIC) y 3 convert

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650864 — PMIC multicarril configurable para MPSoC Xilinx y FPGA

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G17 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

BOOSTXL-TPS650861 — TPS650861 Customer Programming BoosterPack

Este diseño de referencia es una solución de potencia configurable diseñada para manejar toda la familia de dispositivos de sistema en chip con multiprocesador MPSoC Xilinx® Zynq® UltraScale+ (ZU+) en diversos casos de uso.

Las diversas versiones del circuito integrado de administración de (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01393 — Diseño de referencia de potencia para aplicaciones Xilinx® Zynq® UltraScale+™ MPSoC
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOSTXL-TPS650861 — TPS650861 Customer Programming BoosterPack

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01393 — Diseño de referencia de potencia para aplicaciones Xilinx® Zynq® UltraScale+™ MPSoC
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
* Guía de diseño Power Reference Design for Xilinx® Zynq® UltraScale+™ MPSoC Applications (Rev. A) PDF | HTML 17/07/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

GUI para el módulo de evaluación (EVM)
IPG-UI — IPG-UI EVM GUI

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos