TIDA-01465

TIDA-01465

Archivos de diseño

Información general

La acumulación de escarcha y hielo en cuerpos de refrigeración y evaporadores puede disminuir significativamente la eficiencia energética del sistema en muchas aplicaciones de electrodomésticos, como refrigeradores, aires acondicionados y congeladores. Este diseño de referencia de sensor ayuda a cumplir los requisitos de eficiencia energética más estrictos de los electrodomésticos modernos a través de la reducción del número de ciclos de descongelación innecesarios mediante la detección de la cantidad de acumulación de hielo (resolución de <1 mm) en las carcasas y superficies metálicas de los cuerpos de refrigeración para activar ciclos de descongelación solo cuando sea necesario, en comparación con el método tradicional de activación de descongelación mediante un temporizador o un sensor de temperatura.

Funciones
  • Resolución de <1 mm, desviación de temperatura <0.25 %
  • Reduce la energía al minimizar el ciclo de descongelación del hielo o la escarcha que se derrite en las bobinas del evaporador para eliminar los ciclos de descongelación innecesarios.
  • Apto para una aplicación universal en todo tipo de equipos de refrigeración con gran sensibilidad, alta fiabilidad y bajo costo.
  • Detecta con precisión el espesor del hielo o la escarcha acumulados en la superficie de las bobinas de evaporación de los equipos de refrigeración.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD79.PDF (10999 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRSJ0.PDF (185 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRSI9.PDF (34 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRSJ2.ZIP (1009 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDS9A.ZIP (2141 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRSJ1.PDF (672 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRSI8.PDF (253 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP2985-N — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA y 16 V con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML
Acondicionadores de señal

FDC2214 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 28 bits

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

FDC2214EVM — FDC2214 with Two Capacitive Sensors Evaluation Module

La acumulación de escarcha y hielo en cuerpos de refrigeración y evaporadores puede disminuir significativamente la eficiencia energética del sistema en muchas aplicaciones de electrodomésticos, como refrigeradores, aires acondicionados y congeladores. Este diseño de referencia de sensor ayuda a (...)
Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00464 — Diseño de referencia de vidrio táctil de alta temperatura TIDA-01465 — Diseño de referencia de detección capacitiva de hielo o escarcha, con una resolución <1 mm y una des
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

FDC2214EVM — FDC2214 with Two Capacitive Sensors Evaluation Module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00464 — Diseño de referencia de vidrio táctil de alta temperatura TIDA-01465 — Diseño de referencia de detección capacitiva de hielo o escarcha, con una resolución <1 mm y una des
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
* Guía de diseño Capacitive Frost or Ice Detection Reference Design—Resolution of < 1 mm 9/08/2017
Artículo técnico Accurate frost or ice detection based on capacitive sensing PDF | HTML 1/03/2018

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00754 — Diseño de referencia del control inteligente de retroiluminación e iluminación mediante luz ambienta

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos