TIDA-01487

TIDA-01487

Archivos de diseño

Información general

CAN y CANopen son protocolos de bus de campo heredados que se utilizan en muchas aplicaciones de automatización de fábricas. Siempre que una alta tensión puede dañar el equipo final, hay necesidad de aislamiento. Este diseño de referencia de repetidor aislado de velocidad de datos flexibles (FD) de CAN añade aislamiento eléctrico entre dos segmentos de bus CAN. Los marcos CAN en cualquier lado del segmento del bus se repiten al otro lado. El transceptor CAN y la lógica de arbitraje de este diseño son compatibles con velocidades CAN FD de hasta 2 Mbps. El diseño de referencia se suministra mediante un suministro de tensión de amplio rango entre 6 V y 36 V.

Funciones
  • Transceptor CAN FD aislado con aislamiento nominal de 3000 VRMS
  • Compatible con CAN clásico y CAN FD de 2 Mbps
  • Suministro industrial único de 24 V
  • Amplio rango de tensión de suministro de 5 V a 36 V
  • Generación integrada de tensiones de aislamiento
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDB5A.PDF (1936 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRSA5A.PDF (155 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRSA4A.PDF (66 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRSA7A.ZIP (1320 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDQ7B.ZIP (2055 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRSA6A.PDF (724 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRSA3A.PDF (480 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74LVC2G08 — Compuerta AND de 2 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

TCAN1042H — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5166 — Convertidor reductor síncrono de entrada de 3 V-65 V y 500 mA con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7721 — Aislador digital de doble canal, 1/1, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC2G04 — Inversores de 2 canales, de 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP3985 — Regulador de voltaje de 150 mA, de baja caída, con derivación y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas NAND

SN74LVC2G132 — Puertas NAND de 2 canales, 2 entradas, 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC2G07 — Búferes de 2 canales, 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abiertas

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas OR

SN74LVC32A — Compuerta OR de 1.65 V a 3.6 V, 24 mA de potencia de accionamiento, 2 entradas y 4 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS3300 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 33V

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Isolated CAN FD Repeater Reference Design (Rev. A) 13/04/2018

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos