TIDA-01589

TIDA-01589

Archivos de diseño

Información general

La interacción hombre-máquina requiere una interfaz acústica para proporcionar una comunicación manos libres dúplex completa. En modo manos libres, parte de la señal de audio del extremo remoto o cercano del altavoz está acoplada a los micrófonos. Además, en entornos ruidosos, los micrófonos también captan el ruido ambiente junto con la señal de audio cercana útil. Las señales de audio captadas por varios micrófonos se ven alteradas por el ruido acústico de fondo y por señales de eco que degradan considerablemente la inteligibilidad de la señal deseada y limitan el rendimiento de los sistemas de procesamiento de audio posteriores. Este diseño de referencia muestra micrófonos dobles para entrada de audio a través de ADC estéreo, DSP de baja potencia que realiza reducción de ruido, cancelación de eco acústico y otros algoritmos de mejora de la calidad de audio. Este diseño también incorpora la tecnología de amplificador inteligente de TI para una salida de audio de alta calidad y SPL desde un microaltavoz.

Funciones
  • Plataforma modular de audio bidireccional que admite micrófono analógico o digital para la captura y reproducción de audio en microaltavoz mediante la tecnología de amplificador inteligente de TI
  • ADC estéreo TLV320ADC3101 con relación señal-ruido de 92 dBA, PGA integrada THD 0.003 %, AGC y mini DSP para implementar el filtrado de decimación
  • Potente DSP TMS320C5517 para implementar varios algoritmos de procesamiento de audio como: Reducción de ruido espectral adaptativa (ASNR) y cancelación de eco acústico (AEC) se ajusta hasta 128 ms
  • Amplificador inteligente TAS2557 con DAC de audio integrado de ruido ultrabajo, amplificador de potencia de clase D y detección/protección incorporada de altavoces para ofrecer una calidad alta
    SPL mediante varios altavoces
  • Se conecta a BeagleBone™ Black Wireless basado en AM335x para admitir conectividad en la nube opcional
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE77.PDF (7967 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRXB6.ZIP (428 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXB5.ZIP (286 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXB8.ZIP (3683 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEX9.ZIP (1589 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXB7.ZIP (1927 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXB4.ZIP (893 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio

TMS320C5517 — DSP de punto fijo C55x de bajo consumo: hasta 200 MHz, USB, interfaz LCD, FFT HWA, SAR ADC

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de audio

TLV320ADC3101 — ADC estéreo de baja potencia SNR de 92 dB con soporte para micrófono digital y miniDSP

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2EUSB30 — Diodo doble de protección contra ESD de 0.7 pF, 5.5 V y ±8 kV con índice de sobretensión de 5 A para

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD6F003 — Protección contra ESD de 6 canales, 5.5 V y ±12 kV y filtro EMI con 200 MHz y -3 dB

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de audio de uso general

TAS2557 — Amplificador inteligente de entrada digital de 5.7 W con protección de altavoces integrada, EQ avanz

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22912C — Interruptor de carga de 5.5 V, 2 A, 60 mΩ con activación activa alta

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22915 — Interruptor de carga de 5.5 V, 2 A, 39 mΩ con descarga de salida

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD23280F3 — MOSFET de potencia NexFET™ de -12 V y canal P, LGA simple de 0,6 mm x 0,7 mm, 116 mOhm, protección c

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65023 — Administración de energía IC (PMIC) con 3 CC/CC, 3 LDO, interfaz I2C y DVS

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G126 — Búfer simple de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3850 — Supervisor de ventana de precisión para monitorización de OV y UV con temporizador de vigilancia de

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS386000 — Supervisores de tensión de alimentación cuádruple de drenaje abierto con retardo programable y tempo
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
* Guía de diseño High Fidelity, Near-Field Two-Way Audio Reference With Noise Reduction and Echo 25/10/2018
Artículo técnico Get started with smart home audio design PDF | HTML 9/05/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos