TIDA-01620

TIDA-01620

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia del cable activo de USB Type-C® a DisplayPort es un marco que puede habilitar las señales de video de DisplayPort a través de una conexión USB Type-C. Tradicionalmente, los conectores DisplayPort transfieren video de DisplayPort, pero pueden ser grandes y no son ideales para dispositivos electrónicos pequeños. Si bien se pueden transferir videos de DisplayPort desde dispositivos electrónicos más pequeños mediante un conector USB Type-C de tamaño reducido, estos cables son más cortos, con una extensión de entre uno y dos metros. Este diseño incluye transferencias de video de DisplayPort mediante cables de 5 metros con una sola conexión de cable USB Type-C, lo que permite la comunicación DisplayPort entre el disipador DisplayPort heredado y la fuente USB Type-C nueva.

Funciones
  • USB Type-C a DisplayPort bidireccional
  • Admite el modo alternativo VESA DisplayPort a USB Type-C
  • Configuración UFP y DFP
  • Cartelera USB integrada
  • Funciona en todo el rango VCONN de 2.7 V a 5.5 V
  • Admite cable DisplayPort de hasta 5 metros
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDR0.PDF (1521 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRWZ4.ZIP (39 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRWZ1.PDF (359 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRWZ3.ZIP (1451 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEU6.ZIP (279 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRWZ2.ZIP (206 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRWZ0.PDF (442 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS63051 — Convertidor elevador/reductor pequeño con inductor único

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

ESD122 — Diodo de protección ESD doble de 0.2 pF, ±3.6 V, ±17 kV para USB tipo C y HDMI 2.0

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD1E05U06 — Diodo de protección ESD de 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV en encapsulado 0402 para interfaces de alta vel

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E02B04 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 0.25 pF, 3.6 V y ±12 kV para USB 3.0, HDMI 2.0 y señales

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E05U06 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV para interfaces de USB, HDMI y al

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML
Redrivers y multiplexores USB

TUSB544 — Recontrolador lineal multiprotocolo USB tipo C™ de 8.1 Gbps

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para USB-C

TUSB422 — Controlador de puerto TCPCi USB PD

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCEU7 — USB Type-C to DP Dongle Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01620 — Diseño de referencia de cable activo de USB Type-C® a DisplayPort

TIDCEU7 — USB Type-C to DP Dongle Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 28/08/2018
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01620 — Diseño de referencia de cable activo de USB Type-C® a DisplayPort

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidceu7 or www.ti.com/lit/xx/tidceu7/tidceu7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEU7. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño USB-C DisplayPort Active Cable Reference Design 29/08/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos