TIDA-020076

TIDA-020076

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia implementa una unidad de supervisión de celdas para un máximo de 18 celdas. La unidad puede encadenarse para cubrir los rangos típicos de las baterías de alta tensión que se utilizan en automóviles de pasajeros, vehículos comerciales y vehículos de dos y tres ruedas que funcionan a tensiones superiores a 72 V. El diseño de referencia cuenta con opciones de interfaz cableada e inalámbrica para habilitar la comparación lado a lado del rendimiento del sistema de gestión de baterías (BMS) cableadas e inalámbricas.

Funciones
  • Unidad de supervisión de celdas (CSU) para 6 a 18 celdas, apilable para BMS de alta tensión. Compatibilidad opcional con barra de bus
  • Medición de precisión alta de tensión de las celdas y balanceo de celdas integrado
  • Cableado: encadenamiento diferencial aislado con arquitectura de anillo opcional, aislamiento capacitivo e inductivo
  • Inalámbrico: estado de carga inalámbrico (SoC), certificado ISO26262 y IEC61508 con capacidad de integridad de seguridad automotriz nivel D (ASIL D) a nivel de sistema
  • Diversas opciones de interfaz adicionales para la comunicación y la integración de sensores ambientales: transmisor receptor asincrónico universal (UART), interfaz periférica en serie (SPI), IO de uso general (GPIO), I2C
  • CC/CC opcional para aumentar la eficiencia del sistema durante los estados activo y de desconexión clave
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF92.PDF (1596 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLURB86.PDF (618 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLURB87.PDF (115 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLURB89.ZIP (6519 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC929.ZIP (1341 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLURB88.PDF (3319 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRBZ6.PDF (831 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Productos de conectividad inalámbrica automotriz

CC2662R-Q1 — MCU inalámbrico SimpleLink™ automotriz para su uso en sistemas de administración de batería inalámbr

Hoja de datos: PDF | HTML
Monitores y equilibradores de batería

BQ79718B-Q1 — Monitor de precisión de batería 18-S automotriz, equilibrador y protec. integrado conforme a ASIL-D

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5168-Q1 — Convertidor DC-DC con VIN amplia de 6 V a 120 V y 300 mA con función Fly-Buck™ para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7741-Q1 — Aislador digital automotriz de 4 canales, 3/1, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

ESD2CAN24-Q1 — Diodo doble de protección ESD para automoción de 3 pF, ±24 V y ±30 kV para redes en vehículos

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD6E004 — Diodo de protección contra ESD de 6 canales, 1.6 pF, 5.5 V y 8 kV para interfaces de alta velocidad

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS715-Q1 — Regulador de tensión automotriz de caída baja (LDO) de 50 mA y 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3436-Q1 — Temporizador de vigilancia de ventana de precisión con corriente de nanoquiescencia para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXU0204-Q1 — Conmutador de nivel multidireccional fijo de cuatro canales para automoción
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
* Guía de diseño Automotive High-Voltage BMS Reference Design: 18S Wired or Wireless Cell Supervisor Unit PDF | HTML 18/12/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos