TIDA-020079

TIDA-020079

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra las funciones clave de los módulos de control de zona de última generación, como la distribución de energía, el accionamiento de cargas y las redes internas al vehículo. El diseño destaca un diseño de circuito integrado de administración de potencia (PMIC) y microcontrolador (MCU) conforme a la seguridad funcional, una gestión redundante de fuentes de alimentación con controladores de diodo ideal y fusibles electrónicos inteligentes para una distribución segura de la energía. El diseño también incluye varias opciones para los accionamientos de cargas pretendidos en los módulos de control de zona, como controladores de lado alto, controladores de motor, controladores configurables y un amplificador de audio de clase D. El diseño de referencia de zona muestra una variedad de protocolos de comunicación, como Ethernet, red de área de controlador (CAN) e interconexión local (LIN) y permite la implementación de tendencias emergentes en tecnologías de redes para vehículos como Ethernet AVB, 10BASE-T1S y CAN de velocidad de datos flexibles (FD) Light.

Funciones
  • Microcontrolador (MCU) con interruptor Ethernet integrado para optimizar las topologías Ethernet de anillos mediante la implementación de los siguientes protocolos de hardware: 802.1Qav, 802.1Qbv, 802.1cb (parcial), 1588 TE y 802.1Q ALE
  • Compatibilidad con audio AVB Ethernet con sello de tiempo para hardware de la capa física (PHY) de Ethernet y ajuste de reloj multimedia integrado
  • Microcontrolador (MCU) y circuito integrado de administración de potencia (PMIC) con la clasificación D de niveles de integridad de la seguridad automotriz (ASIL) y sistema de modo de emergencia (LHM)
  • Modo de baja potencia con activación desde Ethernet, red de área de controlador (CAN), interconexión local (LIN), fusibles electrónicos inteligentes y entradas de interruptor externas a la placa de interfaz de detección de múltiples interruptores (MSDI)
  • Entradas/salidas de uso general (GPIO) de microcontrolador optimizado:
    • Encadenamiento de interfaz periférica en serie (SPI) de fusibles electrónicos inteligentes y controladores para motor
    • Expansores de entrada/salida (IO) de interfaz periférica en serie (SPI) y I2C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFB5A.PDF (2743 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SPVA042.PDF (1858 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVRBZ9.PDF (242 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVRC01.ZIP (26157 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC931.ZIP (8953 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVRC00.PDF (28073 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRBZ8.PDF (3385 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

AM263P2-Q1 — Microcontrolador Arm® Cortex®-R5F de 2 núcleos automotriz a 400 MHz con control en tiempo real y

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

AM263P4-Q1 — Unidad de microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-R5F de cuádruple núcleo, 400 MHz con encapsulado con f

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8245-Q1 — Controlador de puente H de 40 V y 32 A para automoción con detección de corriente y realimentación i

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83TG721S-Q1 — PHY Ethernet 1000BASE-T1 automotriz con funciones TC-10, 802.1AS, TSN avanzado y AVB

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de lado alto

TPS4HC120-Q1 — Interruptor inteligente de lado alto de cuatro canales 120 mΩ automotriz con modo de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS653860-Q1 — IC de administración de potencia (PMIC) de 2.3 V a 36 V, 2.8 A para aplicaciones de seguridad aut

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de interfaz de detección de múltiples interruptores (MSDI)

TIC12400-Q1 — Interfaz de detección de interruptor múltiple (MSDI) de 35 V con SPI y ADC integrado de calidad auto

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores inteligentes de lado alto de eFuse

TPS2HCS08-Q1 — Int. inteligente lado alto, autom., doble canal, 8.9 mΩ, protec. cable I2T, modo baja IQ y SPI

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores inteligentes de lado alto de eFuse

TPS2HCS10-Q1 — Int. inteligente de lado alto autom., doble canal, 11.3 mΩ, protec. cable I2T, modo baja IQ y SPI

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca

TIDA-020079-FW — Zone Reference Design

Design files for TIDA-020079 Zone Reference Design
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-020079 — Diseño de referencia de zona
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
* Guía de diseño Zone Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2/01/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos