TIDA-050030

TIDA-050030

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia detalla una ECU de faro utilizando un aumento entrelazado en modo de regulación de tensión que alimenta cuatro canales buck sincrónicos. Este diseño también es capaz de controlar los faros de matriz y se monta en un disipador de calor y una carcasa para emular una ECU de faros de automoción. El TPS92682-Q1 está configurado como un controlador boost bifásico intercalado en modo de regulación de tensión con una potencia de salida de 130 W. La salida de impulso acciona dos controladores buck sincrónicos de doble canal TPS92520-Q1 para un total de cuatro canales buck a una salida total de 120 W. El diseño está montado en un disipador térmico y se incluye para emular una ECU de faros delanteros automotrices. Un procesador MSP432 controla el TPS92682-Q1 y los dos dispositivos TPS92520-Q1 mediante la interfaz SPI. El MSP432 se comunica con el maestro a través de CAN y también se comunica con el módulo de la matriz de iluminación mediante comunicaciones UART a través de un transceptor CAN. Para este diseño hay disponibles varios resultados de pruebas de banco, incluidos datos de eficiencia, mediciones térmicas, datos de carga controlados por píxeles y mediciones EMC de acuerdo con la especificación realizada CISPR 25 de clase 5.

Funciones
  • Cuatro canales buck monolíticos sincrónicos con capacidades de carga LED dinámicas controladas por píxeles
  • Cada canal buck con capacidad de hasta 1.5 A/55 W; salida de potencia de ECU total de 120 W
  • Rango de funcionamiento de 9 a 24 V de potencia completa, potencia desnominal hasta entradas de 6 V
  • Tensión de refuerzo intercalada con salida de 130 W
  • Recinto completo que aprovecha la almohadilla superior expuesta del buck para una alta densidad de potencia y blindaje
  • Controlable a través de la interfaz CAN
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEU1A.PDF (3238 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM282.PDF (459 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM281.PDF (70 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM284.ZIP (21602 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFO2.ZIP (964 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM283.PDF (2323 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM280.PDF (693 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED en automóviles

TPS92520-Q1 — Controlador LED buck sincrónico doble de 1.6 A con SPI

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para LED en automóviles

TPS92682-Q1 — Controlador de corriente constante y tensión constante de doble canal con SPI

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

TCAN1042V-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con selector de nivel de E/S y velocidad de datos flexi

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM26420-Q1 — Convertidor CC/CC síncrono doble de alta eficiencia de 2 A, calificado para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS57160-Q1 — Convertidor buck para automoción de 1.5 A, de 3.5 V a 60 V, con Eco-Mode™

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 Constant voltage 2-phase boost evaluation module

Este diseño de referencia detalla una ECU de faro utilizando un aumento entrelazado en modo de regulación de tensión que alimenta cuatro canales buck sincrónicos. Este diseño también es capaz de controlar los faros de matriz y se monta en un disipador de calor y una carcasa para emular una ECU de (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050029 — Diseño de referencia de controlador LED SEPIC doble de 45 W y 15 W para iluminación automotriz TIDA-050030 — Diseño de referencia de ECU de 120 W de faros para automoción compatibles con la matriz de dos etapa TIDA-050040 — Diseño de referencia de módulo de controlador de faros LED para automoción para sustitución de halóg
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 Constant voltage 2-phase boost evaluation module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050029 — Diseño de referencia de controlador LED SEPIC doble de 45 W y 15 W para iluminación automotriz TIDA-050030 — Diseño de referencia de ECU de 120 W de faros para automoción compatibles con la matriz de dos etapa TIDA-050040 — Diseño de referencia de módulo de controlador de faros LED para automoción para sustitución de halóg
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
* Guía de diseño 120W Dual-Stage Matrix Compatible Automotive Headlight ECU Reference Design (Rev. A) 27/11/2019

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-050029 — Diseño de referencia de controlador LED SEPIC doble de 45 W y 15 W para iluminación automotriz

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos