TIDA-050040

TIDA-050040

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra el TPS92682 y el TPS92520 como un controlador LED de tres canales totalmente autofuncional para aplicaciones de faros.  El diseño está pensado para sustituir un módulo de faros halógenos de bajo costo compatible con un módulo de control de la carrocería de uso automotriz.  Los tres canales LED accionan la luz alta/la luz baja, el indicador de giro y la luz de circulación diurna y la luz marcadora de posición.  El diseño utiliza un controlador de doble canal TPS92682 como aumento de tensión constante y un SEPIC de corriente constante.  También utiliza un TPS92520 suministrado por el boost para dos convertidores buck de corriente constante rectificados sincrónicos. La placa está diseñada con una tira de tierra para permitir el aislamiento de las etapas de potencia para el cumplimiento de EMI, que incluye los resultados de las pruebas realizadas CISPR 25 Clase 5.

Funciones
  • Convertidor boost de tensión constante de dos etapas que alimenta dos convertidores buck sincrónicos para luces altas/bajas e intermitentes
  • Suministro de dos convertidores buck sincrónicos para
  • luces altas/bajas e intermitentes
  • Convertidor SEPIC para luz de funcionamiento diurna y luz marcadora de posición
  • Compatible con alimentación suministrada desde el módulo de control de la carrocería
  • Indicador de luces altas/bajas e intermitentes, detección de cadena abierta y corta de salida para informe de errores y desactivación
  • Protección de batería inversa
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEX4.PDF (14274 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM652.PDF (519 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM651.PDF (149 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM654.ZIP (4778 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFW4.ZIP (681 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM653.PDF (2051 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM650.PDF (570 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED en automóviles

TPS92520-Q1 — Controlador LED buck sincrónico doble de 1.6 A con SPI

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para LED en automóviles

TPS92682-Q1 — Controlador de corriente constante y tensión constante de doble canal con SPI

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM26420-Q1 — Convertidor CC/CC síncrono doble de alta eficiencia de 2 A, calificado para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS57160-Q1 — Convertidor buck para automoción de 1.5 A, de 3.5 V a 60 V, con Eco-Mode™

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de uso general

MSP432E401Y — MCU SimpleLink™ 32 bit Arm Cortex-M4F con ethernet, CAN, 1MB Flash y 256 KB RAM

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores LIN

TLIN1029-Q1 — Transceptor de red de interconexión local (LIN) con tiempo de espera de estado dominante

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 Constant voltage 2-phase boost evaluation module

Este diseño de referencia muestra el TPS92682 y el TPS92520 como un controlador LED de tres canales totalmente autofuncional para aplicaciones de faros.  El diseño está pensado para sustituir un módulo de faros halógenos de bajo costo compatible con un módulo de control de la carrocería de uso (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050029 — Diseño de referencia de controlador LED SEPIC doble de 45 W y 15 W para iluminación automotriz TIDA-050030 — Diseño de referencia de ECU de 120 W de faros para automoción compatibles con la matriz de dos etapa TIDA-050040 — Diseño de referencia de módulo de controlador de faros LED para automoción para sustitución de halóg
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 Constant voltage 2-phase boost evaluation module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050029 — Diseño de referencia de controlador LED SEPIC doble de 45 W y 15 W para iluminación automotriz TIDA-050030 — Diseño de referencia de ECU de 120 W de faros para automoción compatibles con la matriz de dos etapa TIDA-050040 — Diseño de referencia de módulo de controlador de faros LED para automoción para sustitución de halóg
Placa de evaluación

TPS92682EVM-070 — TPS92682-Q1 constant current 2-channel boost and boost-to-battery evaluation module

Este diseño de referencia muestra el TPS92682 y el TPS92520 como un controlador LED de tres canales totalmente autofuncional para aplicaciones de faros.  El diseño está pensado para sustituir un módulo de faros halógenos de bajo costo compatible con un módulo de control de la carrocería de uso (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050029 — Diseño de referencia de controlador LED SEPIC doble de 45 W y 15 W para iluminación automotriz TIDA-050040 — Diseño de referencia de módulo de controlador de faros LED para automoción para sustitución de halóg
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92682EVM-070 — TPS92682-Q1 constant current 2-channel boost and boost-to-battery evaluation module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050029 — Diseño de referencia de controlador LED SEPIC doble de 45 W y 15 W para iluminación automotriz TIDA-050040 — Diseño de referencia de módulo de controlador de faros LED para automoción para sustitución de halóg
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
* Guía de diseño Automotive LED Headlight Driver Module for Halogen Replacement Reference Design 28/07/2020

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-050029 — Diseño de referencia de controlador LED SEPIC doble de 45 W y 15 W para iluminación automotriz

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos