TIDA-050029

TIDA-050029

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra el controlador LED de doble canal TPS92682-Q1 que se utiliza en una aplicación de iluminación frontal automotriz con funciones de luz de carretera (HB) y luz de cruce (LB), luz de circulación diurna (DRL) y luz de posición (POS). El diseño utiliza un dispositivo TPS92682-Q1 para implementar una solución de alimentación de una etapa para accionar tanto el canal HB como el LB, así como la funcionalidad DRL y POS con una interfaz de red de área del controlador (CAN).  Este diseño sencillo reduce el número de componentes y el tamaño de la solución, ya que la implementación tradicional utiliza dos controladores independientes. El dispositivo TPS92682-Q1 incluye soporte de atenuación PWM interna y externa para una mayor flexibilidad, así como supervisión integrada para la detección de fallos y la protección de la corriente LED continua. Se incluye el filtrado de interferencia electromagnética (EMI) y está diseñado para cumplir con los requisitos de conducción CISPR-25, clase 5.

Funciones
  • Controlador de salida dual
  • Diseño SEPIC acoplado para DRL y POS
  • Diseño SEPIC no acoplado para HB y LB
  • Solución EMI CISPR-25 de clase 5
  • Frecuencia de conmutación fuera de la banda AM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEV3.PDF (3762 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM231.PDF (418 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM230.PDF (305 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM233.ZIP (1759 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFN2.ZIP (701 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM232.PDF (1724 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM229.PDF (318 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED en automóviles

TPS92682-Q1 — Controlador de corriente constante y tensión constante de doble canal con SPI

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

TCAN1042HV-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas del bus con selector de nivel de E/S y velocidad de dat

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM53601-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3.5 V a 36 V, 1 A y 2.1 MHz para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61240-Q1 — Convertidor elevador de 450 mA, frecuencia fija de 3.5 MHz y rango de entrada de 2.3 V a 5.5 V, con

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E007 — Diodo doble de protección contra ESD de 10 pF, 13 V y ±8 kV para interfaces de datos de señal AC<

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de uso general

MSP432E401Y — MCU SimpleLink™ 32 bit Arm Cortex-M4F con ethernet, CAN, 1MB Flash y 256 KB RAM

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74700-Q1 — Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 Constant voltage 2-phase boost evaluation module

Este diseño de referencia muestra el controlador LED de doble canal TPS92682-Q1 que se utiliza en una aplicación de iluminación frontal automotriz con funciones de luz de carretera (HB) y luz de cruce (LB), luz de circulación diurna (DRL) y luz de posición (POS). El diseño utiliza un dispositivo (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050029 — Diseño de referencia de controlador LED SEPIC doble de 45 W y 15 W para iluminación automotriz TIDA-050030 — Diseño de referencia de ECU de 120 W de faros para automoción compatibles con la matriz de dos etapa TIDA-050040 — Diseño de referencia de módulo de controlador de faros LED para automoción para sustitución de halóg
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 Constant voltage 2-phase boost evaluation module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050029 — Diseño de referencia de controlador LED SEPIC doble de 45 W y 15 W para iluminación automotriz TIDA-050030 — Diseño de referencia de ECU de 120 W de faros para automoción compatibles con la matriz de dos etapa TIDA-050040 — Diseño de referencia de módulo de controlador de faros LED para automoción para sustitución de halóg
Placa de evaluación

TPS92682EVM-070 — TPS92682-Q1 constant current 2-channel boost and boost-to-battery evaluation module

Este diseño de referencia muestra el controlador LED de doble canal TPS92682-Q1 que se utiliza en una aplicación de iluminación frontal automotriz con funciones de luz de carretera (HB) y luz de cruce (LB), luz de circulación diurna (DRL) y luz de posición (POS). El diseño utiliza un dispositivo (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050029 — Diseño de referencia de controlador LED SEPIC doble de 45 W y 15 W para iluminación automotriz TIDA-050040 — Diseño de referencia de módulo de controlador de faros LED para automoción para sustitución de halóg
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92682EVM-070 — TPS92682-Q1 constant current 2-channel boost and boost-to-battery evaluation module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050029 — Diseño de referencia de controlador LED SEPIC doble de 45 W y 15 W para iluminación automotriz TIDA-050040 — Diseño de referencia de módulo de controlador de faros LED para automoción para sustitución de halóg
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
* Guía de diseño 45-W,15-W Dual SEPIC LED Driver Reference Design for Automotive Lighting 4/10/2019

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-050002 — Diseño de referencia de controlador LED de impulso reductor doble de 55 W para faros de foco alto y

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos