TIDA-010003

TIDA-010003

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia implementa una sencilla red de malla de radiofrecuencia (RF) para redes de Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) de medidores inteligentes. La red es una solución IPv6 sobre redes inalámbricas de área personal de baja potencia (6LoWPAN). El diseño implementa esta red en un único microcontrolador (MCU) inalámbrico SimpleLink™ CC1310 para optimizar el rendimiento y minimizar el costo del sistema. La red de malla 6LoWPAN completa se ejecuta sobre la pila TI-15.4 basada en los protocolos IEEE-802.15.4e/g e implementa un modo de salto de canal sin intervalos (USCH) para proporcionar protección contra interferencias en la red.

Funciones
  • Redes IPv6 sobre radiofrecuencia (RF) de baja potencia en las bandas ISM de <1 GHz
  • Implementa protocolos de red de malla de 6LoWPAN, RPL, IPv6/ICMPv6 y UDP
  • Implementa la pila TI-15.4 con salto de frecuencia basado en IEEE 802.15.4e y cifrado de datos de control de acceso medio (MAC)
  • Utiliza un software de arquitectura de capas idéntico al de Wi-SUN FAN v1.0
  • Admite la configuración en modo de baja potencia para los nodos finales alimentados por batería
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

Este diseño de referencia contiene un programa de ejemplo para implementar redes 6LoWPAN basadas en el RTOS Contiki-OS. Esta implementación de ejemplo incluyó la pila UIP TCP/IP, identificada como potencialmente vulnerable y descrita en el siguiente informe consultivo: Vulnerabilidades de pila TCP/IP de código abierto en amnesia (AMNESIA:33).

Hemos suspendido este programa de ejemplo y le recomendamos que evalúe nuestra solución Wi-SUN. Si planea utilizar la versión anterior de este diseño de referencia, tenga en cuenta que se considera OBSOLETO y no hay planes para actualizarla en este momento. Se recomienda que los clientes de TI que hicieron referencia al software de ejemplo que incluía Contiki-OS evalúen las recomendaciones proporcionadas por el informe consultivo de ICS y que realice lo siguiente:

  1. Asegúrese de tomar las medidas adecuadas para mitigar estas vulnerabilidades potenciales en Contiki-OS, o
  2. Cambie a Contiki-NG 4.6.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE96A.PDF (5205 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRWJ6.PDF (372 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRWJ5.PDF (46 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRWJ8.ZIP (2460 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEQ8.ZIP (267 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRWJ7.PDF (1266 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRWJ4.PDF (420 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Diodos de protección ESD

TPD6E004 — Diodo de protección contra ESD de 6 canales, 1.6 pF, 5.5 V y 8 kV para interfaces de alta velocidad

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de uso general

TM4C1294NCPDT — MCU de 32 bits basada en Arm Cortex-M4F con 120 MHZ, 1 MB de memoria flash, 256 KB de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS796 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040 — Referencia de tensión de derivación de micropotencia, precisión, 45 µA y tensión fija

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU inalámbricas Sub-1 GHz

CC1310 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz con Flash de 128 KB

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC4T245 — Transceptor de bus de automoción de 4 bits y doble alimentación con cambio de nivel de tensión confi

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

LAUNCHXL-CC1310 — SimpleLink™ Sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) LaunchPad™ development kit

Este diseño de referencia implementa una sencilla red de malla de radiofrecuencia (RF) para redes de Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) de medidores inteligentes. La red es una solución IPv6 sobre redes inalámbricas de área personal de baja potencia (6LoWPAN). El diseño implementa esta red (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00816 — Diseño de referencia de IoT de la red: Conexión de indicadores de falla, colector de datos, Mini-RTU TIDA-010003 — Diseño de referencia de recopilador de datos de malla simple 6LoWPAN que mejora el rendimiento de la TIDA-01066 — Sensor de puerta y ventana de baja potencia con diseño de referencia de batería de botón inferior a TIDA-01236 — Diseño de referencia para ampliar el tiempo de ejecución de la batería de botón en el detector de fu TIDA-01518 — Diseño de referencia de detector de inundación/congelación de baja potencia con batería de botón inf TIDA-01531 — Diseño de referencia del módulo de comunicaciones M-Bus inalámbrico de baja potencia TIDC-01002 — Diseño de referencia de puerta de enlace del sensor a la nube SimpleLink™ menor a 1 GHz para sistema TIDC-01004 — Diseño de referencia de analizador de espectro RF de doble banda TIDEP0084 — Diseño de referencia de puerta de enlace IoT industrial del sensor a la nube menor a 1 GHz para sist
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LAUNCHXL-CC1310 — SimpleLink™ Sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) LaunchPad™ development kit

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00816 — Diseño de referencia de IoT de la red: Conexión de indicadores de falla, colector de datos, Mini-RTU TIDA-010003 — Diseño de referencia de recopilador de datos de malla simple 6LoWPAN que mejora el rendimiento de la TIDA-01066 — Sensor de puerta y ventana de baja potencia con diseño de referencia de batería de botón inferior a TIDA-01236 — Diseño de referencia para ampliar el tiempo de ejecución de la batería de botón en el detector de fu TIDA-01518 — Diseño de referencia de detector de inundación/congelación de baja potencia con batería de botón inf TIDA-01531 — Diseño de referencia del módulo de comunicaciones M-Bus inalámbrico de baja potencia TIDC-01002 — Diseño de referencia de puerta de enlace del sensor a la nube SimpleLink™ menor a 1 GHz para sistema TIDC-01004 — Diseño de referencia de analizador de espectro RF de doble banda TIDEP0084 — Diseño de referencia de puerta de enlace IoT industrial del sensor a la nube menor a 1 GHz para sist

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 6
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Simple 6LoWPAN Mesh End-Node Improves Network Performance Reference Design (Rev. A) 11/04/2019
Asesoramiento en ciberseguridad Amnesia Open-Source TCP/IP Stack Vulnerabilities (AMNESIA:33) (Rev. A) PDF | HTML 11/01/2021
Nota sobre la aplicación Implementing a Pairwise Key Mechanism for the 6LoWPAN Mesh TI Designs 25/09/2018
Nota sobre la aplicación Integrating the 6LoWPAN Mesh Designs into a New TI-15.4 Stack Example 25/09/2018
Nota sobre la aplicación How to Configure Different Frequency Bands for the 6LoWPAN Mesh TI Designs 25/09/2018
Más documentación Wireless Network Challenges and Solutions for a Smarter Grid IoT 18/06/2018

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-010024 — Diseño de referencia de nodo final de malla 6LoWPAN protegido con diseño de referencia de capacidad TIDA-010032 — Diseño de referencia de concentrador de datos universal compatible con Ethernet, malla RF 6LoWPAN

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
SIMPLELINK-CC13X0-SDK — Kit de desarrollo de software CC13x0 SimpleLink™ menor a 1 GHz

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos