TIDEP0034

Información general

For developers currently using an FPGA or ASIC to connect to high speed data converters who need faster time to market with increased performance and significant reduction in cost, power, and size this reference design includes the first widely available processor integrating a JESD204B interface and Digital Front End (DFE) processing. Connecting to the ADC12J4000 and DAC38J84 provides an efficient solution for Test & Measurement and Defense applications.

Funciones
  • Easy integration of signal processor to data converters over JESD204B
  • Multichannel sampling rates up to 368Msps with 150MHz of processing bandwidth
  • Also available: DFE Signal Processing Bypass mode configuration from Azcom Technology (Ecosystem partner). Please request it here.
  • DFE processing for filtering, down-sampling or up-sampling
  • FFT/iFFT processing using FFTC accelerator
  • System optimized for Test & Measurement and Defense applications
  • Wideband sampling with JESD attached signal processing solution including DSP, ADC and DAC boards, demo software, configuration GUIs and Getting Started Guide
  • A robust demonstration and development platform including three EVMs, a deterministic latency card, schematic, BOM, user guide, benchmarks, software and demos
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU946A.PDF (631 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDREK7.PDF (121 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRKG5.ZIP (2282 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDREK6.PDF (625 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Limpiadores de fluctuación de reloj

LMK04828 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC12J4000 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits y 4,0 GSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

DAC38J84 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 2,5 GSPS, 1x-16x de interpolación

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17483F4 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, LGA simple de 1 mm x 0,6 mm, 260 mOhm, protección cont

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

66AK2L06 — Sistema en chip (SoC) DSP+ARM Keystone II multinúcleo

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 66AK2L06 JESD Attach to ADC12J4000 / DAC38J84 Design Guide (Rev. A) 22/10/2015
Nota sobre la aplicación 66AK2L06 JESD Attach to ADC12J4000/DAC38J84 Getting Started Guide (Rev. B) 20/06/2016
Informe Optimizing your test and measurement solution by leveraging the most integrated 3/11/2015
Nota sobre la aplicación System solution for avionics & defense 23/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos