EVMK2GX

Información general

El módulo de evaluación (EVM) EVMK2GX (también conocido como "K2G") de 1 GHz permite a los desarrolladores comenzar inmediatamente a evaluar la familia de procesadores 66AK2Gx y acelerar el desarrollo de audio, control de motores industriales, protección de redes inteligentes y otras aplicaciones de alta fiabilidad y uso informático en tiempo real. Al igual que los dispositivos SoC basados en KeyStone existentes, el 66AK2Gx permite que tanto los núcleos DSP como Arm® dominar toda la memoria y los periféricos del sistema. Esta arquitectura facilita la máxima flexibilidad de software donde se pueden lograr diseños de sistemas centrados en DSP o Arm.

Este EVM es compatible con el procesador del SDK para procesadores, tanto para los sistemas operativos Linux como TI-RTOS, y cuenta con periféricos clave como USB, PCIe y Ethernet Gigabit. Incluye un controlador de gestión de placa, una ranura para tarjeta SD y un emulador XDS200 integrado para facilitar la evaluación y depuración del software. El EVM K2G también se interconecta a una tarjeta secundaria de audio complementaria opcional (AUDK2G) para aplicaciones de audio.

Funciones
  • Procesador 66AK2G12 C66x DSP+Arm Cortex-A15 a 1 GHz
  • DDR3L de 2 gigabytes con ECC
  • PMIC TPS65911A
  • Cabezales de expansión de audio y serie
  • SDK del procesador (Linux y TI-RTOS)

  • Placa de circuito
  • Guía de inicio rápido
  • Aviso de garantía impreso
  • Soporte LCD
  • Cable USB mini B a estándar A
  • Cable USB micro B a estándar A
  • Adaptadores USB: Adaptador de tipo USB micro A/B a conector hembra tipo A
  • Cable Ethernet
  • Cable serie RS-232 hembra a hembra (cable cruzado)
  • Tarjeta micro SD de 16 GB
  • Lector de tarjetas SD
  • Caja de empaque y bolsa ESD
No se incluye
  • Tarjeta secundaria de audio
  • Fuente de alimentación

Búferes y controladores inversores
SN74LVC1G04 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V

 

Búferes y controladores no inversores
SN74LVC1G07 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abierto

 

Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
TPS3808 — Supervisor de corriente quiescente baja con retardo programable y reinicio manual

 

Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI
TPD12S016 — Chip complementario HDMI de línea de valor para aplicaciones portátiles

 

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS650006 — Convertidor reductor de 2.25 MHz con LDO doble y administración de energía IC (PMIC) de SVS TPS65911 — Administración de energía IC (PMIC) con 4 CC/CC, 9 LDO y RTC

 

CODEC de audio
TLV320AIC3106 — Códec estéreo de baja potencia con 10 entradas, 7 salidas, amplificador de auriculares y efectos dig

 

Compuertas AND
SN74LVC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento SN74LVC1G11 — Compuerta AND de 1 canal y 3 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

 

Controladores de intercambio en caliente
LM5060 — Controlador de protección de lado alto de 5.5 V a 65 V

 

Conversión de tensión
SN74AVC1T45 — Transceptor de bus de alimentación doble de un solo bit con selector de nivel de tensión configurabl SN74AVC2T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 2 bits y 2 pines DIR con traducción de tensión configura SN74AVC4T245 — Transceptor de bus de automoción de 4 bits y doble alimentación con cambio de nivel de tensión confi SN74AVC8T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 8 bits con cambio de nivel de tensión configurable y sal SN74AVCB164245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 16 bits con configuración Salidas Xlation y de 3 estados

 

Convertidores de CC/CC
LM22675 — Convertidor reductor SIMPLE SWITCHER® de 4.5 V a 42 V y 1 A con activación de precisión TPS54429E — Convertidor con modo DCAP2 reductor síncrono de 4.5 A, entrada de 7 V a 18 V, con Eco-Mode™ TPS54620 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 17 V y 6 A

 

DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC8550 — DAC de salida de tensión, 16 bits, fallas ultrabajas

 

Diodos de protección ESD
TPD2E001 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC para

 

Generadores de señal de reloj
CDCM6208 — Generador de reloj de cristal 2:8 de potencia ultrabaja y baja fluctuación

 

Interruptores de carga
TPS2051B — Interruptor de potencia USB de 0.5 A de carga, 2.7 a 5.5 V, 70 mΩ y activo en alto TPS22913 — Interruptor de carga de 5.5 V, 2 A, 60 mΩ con descarga de salida

 

MOSFET
CSD87330Q3D — MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, SON, bloque de potencia de 3 mm

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP3985 — Regulador de voltaje de 150 mA, de baja caída, con derivación y habilitación TLV707 — Regulador de tensión de caída baja, baja IQ, 200 mA con activación TPS717 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 150 mA con activación TPS796 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A con activación

 

SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
66AK2G12 — DSP+Arm multinúcleo de alto rendimiento: 1x Arm, núcleos A15, 1x C66x DSP núcleo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Explorar paquetes de hardware, software y documentación

PAQUETE DE HARDWARE Y SOFTWARE

Develop your audio product with the 66AK2G12

Ver paquete

Develop your audio product with the 66AK2G12

close
Begin development of high performance audio products with the 66AK2G12. Leverage available audio libararies and reference designs as well as best practices collateral.
Kit de desarrollo

EVMK2GX — Módulo de evaluación 66AK2Gx de 1 GHz

Required
¿Por qué lo necesito? This evaluation board provides the hardware platform to start developing & testing audio solutions before the customers design their own board
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP0067 — Diseño de referencia de solución de potencia del procesador 66AK2Gx DSP + ARM TIDEP0068 — Diseño de referencia de las consideraciones de diseño de PCI Express PCB para EVM de uso general (GP TIDEP0069 — Diseño de referencia de procesamiento de audio del procesador 66AK2Gx DSP + ARM TIDEP0070 — Diseño de referencia de DDR ECC para mejorar la fiabilidad de la memoria en sistemas basados en 66AK
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

EVMK2GX — Módulo de evaluación 66AK2Gx de 1 GHz

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP0067 — Diseño de referencia de solución de potencia del procesador 66AK2Gx DSP + ARM TIDEP0068 — Diseño de referencia de las consideraciones de diseño de PCI Express PCB para EVM de uso general (GP TIDEP0069 — Diseño de referencia de procesamiento de audio del procesador 66AK2Gx DSP + ARM TIDEP0070 — Diseño de referencia de DDR ECC para mejorar la fiabilidad de la memoria en sistemas basados en 66AK
Tarjeta secundaria

AUDK2G — 66AK2Gx (K2G) audio daughter card

Required
¿Por qué lo necesito? The K2G Audio Daughter Card works in conjunction with the K2G General Purpose EVM (EVMK2GX) and allows users to develop multichannel audio applications such as A/V receivers, soundbars, automotive amplifier systems and mixing consoles
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-0088 — Diseño de referencia del sistema de preprocesamiento de audio para aplicaciones basadas en voz
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AUDK2G — 66AK2Gx (K2G) audio daughter card

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-0088 — Diseño de referencia del sistema de preprocesamiento de audio para aplicaciones basadas en voz
Kit de desarrollo de software (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-K2G — Linux Processor SDK for K2Gx

Required
¿Por qué lo necesito? This software development kit provides all the necessary components to evaluate and develop with the Mainline Linux operating system.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
66AK2G12 — DSP+Arm multinúcleo de alto rendimiento: 1x Arm, núcleos A15, 1x C66x DSP núcleo

PROCESSOR-SDK-LINUX-K2G — Linux Processor SDK for K2Gx

close
Versión: 06.03.00.106
Fecha de publicación: 19/04/2020

K2G EVM Linux SDK (64-bit Binary)

Suma de comprobación SHA-256

Code Composer Studio IDE for Windows Host

Code Composer Studio IDE for Linux Host

Only used when creating an SD Card on Windows

Suma de comprobación SHA-256

Standalone ARM Toolchain - ARM GCC 8.3 2019.03 hard-float toolchain

K2G Linux SDK BSP Source Code

Suma de comprobación SHA-256

K2G Linux SDK prebuilt BSP binaries and root filesystem

Suma de comprobación SHA-256

K2G Linux SDK Arago source downloads

Suma de comprobación SHA-256

Quick Start Guide that was included in the EVM kit

Productos
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
66AK2G12 — DSP+Arm multinúcleo de alto rendimiento: 1x Arm, núcleos A15, 1x C66x DSP núcleo

Documentación

Instructions for creating an SD Card with Linux

Instructions for creating an SD Card with Windows

Link to Release Notes for Processor SDK Linux

Link to the online Software Developers Guide which has the latest content

Software Manifest of Components Inside the SDK

Información de la versión

Thank you for your interest in the K2G Software Development Kit (SDK). If you would like to install the full SDK on a Linux Host computer for development, you'll need the K2G Linux SDK Essentials below. If you would like to evaluate the SDK by running it on one of the below platforms and you prefer not to install the full SDK at this time, please see the K2G Linux SDK SD Card Creation section below.

More Information If you'd like more information on all of these choices, please refer to the Processor SDK Linux Getting Started Guide (GSG) below or the latest version here . For a complete overview of the SDK, please refer to the Processor SDK Linux Software Developer's Guide (SDG) below or the latest version here .

Kit de desarrollo de software (SDK)

PROCESSOR-SDK-RTOS-K2G — TI-RTOS Processor SDK for K2Gx (No design support from TI available. Refer to Overview- RTOS Highlights for details.)

Required
¿Por qué lo necesito? This software development kit provides all the necessary components to evaluate and develop with the TI RTOS operating system.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
66AK2G12 — DSP+Arm multinúcleo de alto rendimiento: 1x Arm, núcleos A15, 1x C66x DSP núcleo

PROCESSOR-SDK-RTOS-K2G — TI-RTOS Processor SDK for K2Gx (No design support from TI available. Refer to Overview- RTOS Highlights for details.)

close
Versión: 06.03.00.106
Fecha de publicación: 19/04/2020

K2G RTOS SDK installer for Windows Host

Suma de comprobación SHA-256

K2G RTOS SDK installer for Linux Host

Suma de comprobación SHA-256

Code Composer Studio IDE for Windows Host

Code Composer Studio IDE for Linux Host

Quick Start Guide that was included in the EVM kit

Productos
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
66AK2G12 — DSP+Arm multinúcleo de alto rendimiento: 1x Arm, núcleos A15, 1x C66x DSP núcleo

Documentación

Additional software elements not included in SDK

Link to Release Notes for Processor SDK RTOS

Link to Getting Started Guide for Processor SDK RTOS

Link to Developer Guide for Processor SDK RTOS

Software Manifest of Components Inside the SDK

Información de la versión

Thank you for your interest in the K2G Processor Software Development Kit (SDK) for a real-time operating system (RTOS). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

The SDK includes a real-time multitasking kernel, network communications support, examples, and drivers. The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality. The software components are fully tested to ensure that they work together with TI's Code Composer Studio integrated development environment.

More Information If you'd like more information on all of these choices, please refer to the Processor RTOS SDK Getting Started Guide. For a complete overview of the SDK, please refer to the Processor RTOS SDK Software Developer Guide.

Controlador o biblioteca

AEC-AER — Acoustic echo cancellation/removal for TI C64x+, C674x, C55x and Cortex®-A8 processors

Required
¿Por qué lo necesito? Acoustic echo cancellation/removal removes or minimizes acoustic echo in sound applications
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Sistemas automotrices SoC de asistencia al conductor
TMS320DM642Q — Procesador de señal digital de punto fijo de imágenes y video TMS320DM6431Q — Procesador de medios digitales de hasta 2,400 MIPS y velocidad de reloj de 300 MHz TMS320DM6435Q — Procesador de medios digitales de hasta 4800 MIPS, velocidad de reloj de 600 MHz c. 1 McASP, 1 McBSP TMS320DM6437Q — Procesador de medios digitales de hasta 4800 MIPS, velocidad de reloj de 600 MHz c. 1 McASP, 2 McBSP
SoC de redes industriales y multimedia
TMS320DM6441 — Sistema en chip de medios digitales DaVinci TMS320DM6467T — Sistema de medios digitales en chip TMS320DM647 — Procesador de medios digitales
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
66AK2G12 — DSP+Arm multinúcleo de alto rendimiento: 1x Arm, núcleos A15, 1x C66x DSP núcleo DM505 — SOC para análisis de visión en paquete de 15 mm SM320C6201-EP — DSP de punto fijo C6201 de producto mejorado SM320C6415-EP — DSP de punto fijo C6415 de producto mejorado SM320C6424-EP — DSP de punto fijo C6424 de producto mejorado SM320C6455-EP — DSP de punto fijo C6455 de producto mejorado SM320C6472-HIREL — DSP de punto fijo C6472 de 6 núcleos de producto de alta confiabilidad SM320C6678-HIREL — DSP de punto flotante y fijo C6678 de 8 núcleos de alto rendimiento y de producto de alta confiabili SM320C6701 — DSP de punto flotante C67x de núcleo único para aplicaciones militares, de hasta 167 MHz SM320C6701-EP — DSP de punto flotante C6701 de producto mejorado SM320C6711D-EP — DSP de punto flotante C6711D de producto mejorado SM320C6712D-EP — DSP C6712D de producto mejorado SM320C6713B-EP — DSP de punto flotante C6713 de producto mejorado SM320C6727B — DSP de punto flotante de calidad militar C6727B SM320C6727B-EP — DSP de punto flotante C6727 de producto mejorado SMJ320C6201B — Procesador de señal digital de punto fijo, de calidad militar SMJ320C6203 — DSP de punto fijo de calidad militar C62x: encapsulado cerámico SMJ320C6415 — DSP de punto fijo de calidad militar C64x: encapsulado cerámico SMJ320C6701 — DSP de punto flotante de calidad militar C67x: encapsulado cerámico SMJ320C6701-SP — Radiation-hardened, QML-V, C6701 floating-point DSP SMV320C6727B-SP — DSP de punto flotante C6727B resistente a la radiación TMS320C5517 — DSP de punto fijo C55x de bajo consumo: hasta 200 MHz, USB, interfaz LCD, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5532 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 100 MHz TMS320C5533 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 100 MHz con USB TMS320C5534 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 100 MHz, con interfaz LCD TMS320C5535 — DSP de punto fijo C55x de bajo consumo: hasta 100 MHz, USB, interfaz LCD, FFT HWA, SAR ADC TMS320C6202B — DSP de punto fijo C62x de hasta 300 MHz y 384 KB TMS320C6203B — Procesador de señal digital (DSP) de punto fijo C62x de hasta 300 MHz y 896 KB TMS320C6204 — Procesador de señal digital de punto fijo TMS320C6205 — Procesador de señal digital de punto fijo TMS320C6211B — DSP de punto fijo C62x de hasta 167 MHz TMS320C6414 — DSP de punto fijo C64x de hasta 720 MHz, con McBSP TMS320C6415 — DSP de punto fijo C64x de hasta 720 MHz, con McBSP y PCI TMS320C6416 — DSP de punto fijo C64x de hasta 720 MHz, con McBSP, PCI y VCP/TCP TMS320C6421Q — DSP de punto fijo C64x+ de hasta 600 MHz, EMIFA de 8 bits y DDR2 de 16 bits TMS320C6424Q — DSP de punto fijo C64x+ de hasta 600 MHz, EMIFA de 16/8 bits y DDR2 de 32/16 bits TMS320C6454 — DSP de punto fijo C64x+ de hasta 1 GHz, con EMIFA de 64 bits, DDR2 de 32/16 bits y Ethernet de 1 Gbp TMS320C6457 — Procesador de señal digital de infraestructura de comunicaciones TMS320C6701 — DSP de punto flotante C67x de hasta 167 MHz, con McBSP TMS320C6711D — DSP de punto flotante C67x de hasta 250MHz, con McBSP y EMIFA de 32 bits TMS320C6712D — DSP de punto flotante C67x de hasta 150MHz, con McBSP y EMIFA de 16 bits TMS320C6720 — DSP de punto flotante C67x de hasta 200 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits TMS320C6722B — DSP de punto flotante C67x de hasta 250 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits TMS320C6726B — DSP de punto flotante C67x de hasta 266 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits TMS320C6727 — DSP de punto flotante C67x de hasta 250 MHz, con McASP y EMIFA de 32 bits TMS320C6727B — DSP de punto flotante C67x de hasta 350 MHz, con McASP y EMIFA de 32 bits TMS320C6743 — DSP de punto flotante C674x de 375 MHz y baja potencia TMS320C6745 — DSP de punto flotante C674x de 456 MHz y baja potencia, con QFP TMS320C6747 — DSP de punto flotante C674x de 456 MHz y baja potencia, con PBGA

AEC-AER — Acoustic echo cancellation/removal for TI C64x+, C674x, C55x and Cortex®-A8 processors

close
Versión: 17.0.0.0
Fecha de publicación: 10/09/2013

AER for C55x Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256

AER for C55x Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256

AER for C55x CPU V3.3 Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256

AER for C55x CPU V3.3 Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256

AER for C64x+/c674x (Big and Little Endian) Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256

AER for C64x+/c674x (Big and Little Endian) Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256

AER for Cortex-A8 Softfp Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256

AER for Cortex-A8 Softfp Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256

AER for Cortex-A8 Hardfp Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256

AER for Cortex-A8 Hardfp Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Sistemas automotrices SoC de asistencia al conductor
TMS320DM642Q — Procesador de señal digital de punto fijo de imágenes y video TMS320DM6431Q — Procesador de medios digitales de hasta 2,400 MIPS y velocidad de reloj de 300 MHz TMS320DM6435Q — Procesador de medios digitales de hasta 4800 MIPS, velocidad de reloj de 600 MHz c. 1 McASP, 1 McBSP TMS320DM6437Q — Procesador de medios digitales de hasta 4800 MIPS, velocidad de reloj de 600 MHz c. 1 McASP, 2 McBSP
SoC de redes industriales y multimedia
TMS320DM6441 — Sistema en chip de medios digitales DaVinci TMS320DM6467T — Sistema de medios digitales en chip TMS320DM647 — Procesador de medios digitales
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
66AK2G12 — DSP+Arm multinúcleo de alto rendimiento: 1x Arm, núcleos A15, 1x C66x DSP núcleo DM505 — SOC para análisis de visión en paquete de 15 mm SM320C6201-EP — DSP de punto fijo C6201 de producto mejorado SM320C6415-EP — DSP de punto fijo C6415 de producto mejorado SM320C6424-EP — DSP de punto fijo C6424 de producto mejorado SM320C6455-EP — DSP de punto fijo C6455 de producto mejorado SM320C6472-HIREL — DSP de punto fijo C6472 de 6 núcleos de producto de alta confiabilidad SM320C6678-HIREL — DSP de punto flotante y fijo C6678 de 8 núcleos de alto rendimiento y de producto de alta confiabili SM320C6701 — DSP de punto flotante C67x de núcleo único para aplicaciones militares, de hasta 167 MHz SM320C6701-EP — DSP de punto flotante C6701 de producto mejorado SM320C6711D-EP — DSP de punto flotante C6711D de producto mejorado SM320C6712D-EP — DSP C6712D de producto mejorado SM320C6713B-EP — DSP de punto flotante C6713 de producto mejorado SM320C6727B — DSP de punto flotante de calidad militar C6727B SM320C6727B-EP — DSP de punto flotante C6727 de producto mejorado SMJ320C6201B — Procesador de señal digital de punto fijo, de calidad militar SMJ320C6203 — DSP de punto fijo de calidad militar C62x: encapsulado cerámico SMJ320C6415 — DSP de punto fijo de calidad militar C64x: encapsulado cerámico SMJ320C6701 — DSP de punto flotante de calidad militar C67x: encapsulado cerámico SMJ320C6701-SP — Radiation-hardened, QML-V, C6701 floating-point DSP SMV320C6727B-SP — DSP de punto flotante C6727B resistente a la radiación TMS320C5517 — DSP de punto fijo C55x de bajo consumo: hasta 200 MHz, USB, interfaz LCD, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5532 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 100 MHz TMS320C5533 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 100 MHz con USB TMS320C5534 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 100 MHz, con interfaz LCD TMS320C5535 — DSP de punto fijo C55x de bajo consumo: hasta 100 MHz, USB, interfaz LCD, FFT HWA, SAR ADC TMS320C6202B — DSP de punto fijo C62x de hasta 300 MHz y 384 KB TMS320C6203B — Procesador de señal digital (DSP) de punto fijo C62x de hasta 300 MHz y 896 KB TMS320C6204 — Procesador de señal digital de punto fijo TMS320C6205 — Procesador de señal digital de punto fijo TMS320C6211B — DSP de punto fijo C62x de hasta 167 MHz TMS320C6414 — DSP de punto fijo C64x de hasta 720 MHz, con McBSP TMS320C6415 — DSP de punto fijo C64x de hasta 720 MHz, con McBSP y PCI TMS320C6416 — DSP de punto fijo C64x de hasta 720 MHz, con McBSP, PCI y VCP/TCP TMS320C6421Q — DSP de punto fijo C64x+ de hasta 600 MHz, EMIFA de 8 bits y DDR2 de 16 bits TMS320C6424Q — DSP de punto fijo C64x+ de hasta 600 MHz, EMIFA de 16/8 bits y DDR2 de 32/16 bits TMS320C6454 — DSP de punto fijo C64x+ de hasta 1 GHz, con EMIFA de 64 bits, DDR2 de 32/16 bits y Ethernet de 1 Gbp TMS320C6457 — Procesador de señal digital de infraestructura de comunicaciones TMS320C6701 — DSP de punto flotante C67x de hasta 167 MHz, con McBSP TMS320C6711D — DSP de punto flotante C67x de hasta 250MHz, con McBSP y EMIFA de 32 bits TMS320C6712D — DSP de punto flotante C67x de hasta 150MHz, con McBSP y EMIFA de 16 bits TMS320C6720 — DSP de punto flotante C67x de hasta 200 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits TMS320C6722B — DSP de punto flotante C67x de hasta 250 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits TMS320C6726B — DSP de punto flotante C67x de hasta 266 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits TMS320C6727 — DSP de punto flotante C67x de hasta 250 MHz, con McASP y EMIFA de 32 bits TMS320C6727B — DSP de punto flotante C67x de hasta 350 MHz, con McASP y EMIFA de 32 bits TMS320C6743 — DSP de punto flotante C674x de 375 MHz y baja potencia TMS320C6745 — DSP de punto flotante C674x de 456 MHz y baja potencia, con QFP TMS320C6747 — DSP de punto flotante C674x de 456 MHz y baja potencia, con PBGA

Información de la versión

The Acoustic Echo Cancellation/Removal (AER) removes or minimizes acoustic echo that is

generated by the coupling between the speaker and the microphone of a phone or similar

device, particularly in hands-free mode.

The primary purposes of the AER are:

  • Canceling echo so that it is not perceptible.
  • Enabling full duplex operation.
  • Controlling nonlinear distortion that is common at high speaker volumes.
  • Suppressing near-end noise without affecting speech quality.
The secondary purpose of the AER is:
  • Enabling phone manufacturers to achieve the required transmission characteristics of their phones as specified by various standards.
The deliverables in this release include a Windows or a Linux installation executable for

the supported processors. Each executable installs a component package repository,

a documentation directory, an Eclipse plugin directory and an expanded component

directory structure with all component libraries, header files and test examples.

The AER Fact Sheet and User's Manual below provide additional information regarding this release.

Documentación y recursos

Solicite únicamente este hardware

Kit de desarrollo

EVMK2GX — Módulo de evaluación 66AK2Gx de 1 GHz

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP0067 — Diseño de referencia de solución de potencia del procesador 66AK2Gx DSP + ARM TIDEP0068 — Diseño de referencia de las consideraciones de diseño de PCI Express PCB para EVM de uso general (GP TIDEP0069 — Diseño de referencia de procesamiento de audio del procesador 66AK2Gx DSP + ARM TIDEP0070 — Diseño de referencia de DDR ECC para mejorar la fiabilidad de la memoria en sistemas basados en 66AK
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

EVMK2GX — Módulo de evaluación 66AK2Gx de 1 GHz

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP0067 — Diseño de referencia de solución de potencia del procesador 66AK2Gx DSP + ARM TIDEP0068 — Diseño de referencia de las consideraciones de diseño de PCI Express PCB para EVM de uso general (GP TIDEP0069 — Diseño de referencia de procesamiento de audio del procesador 66AK2Gx DSP + ARM TIDEP0070 — Diseño de referencia de DDR ECC para mejorar la fiabilidad de la memoria en sistemas basados en 66AK
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 17
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. J) PDF | HTML 24/02/2023
Certificado EVMK2GX EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía de diseño DDR ECC Reference Design to Improve Memory Reliability in 66AK2Gx-Based Systems (Rev. B) 12/06/2018
Guía de diseño PCI-Express PCB Design Considerations for the K2Gx GP EVM Design Guide (Rev. A) 12/06/2018
Guía de diseño 66AK2Gx DSP + ARM Processor Power Solution Reference Design (Rev. A) 12/06/2018
Guía de diseño 66AK2G2x DSP + Arm Processor Audio Processing Design Guide (Rev. A) 17/05/2018
Nota sobre la aplicación 66AK2G1x: EVMK2GX General-Purpose EVM Power Distribution Network Analysis 14/03/2018
Guía del usuario K2G General Purpose Evaluation Module (EVMK2G) TRM (Rev. A) 20/09/2017
Más documentación K2Gx High Secure (HS) Evaluation Module (EVMK2GXS) Quick Start Guide 15/09/2017
Informe Designing Embedded Systems for High Reliability With 66AK2Gx (Rev. A) 28/08/2017
Informe Getting personal with the 66AK2Gx SoC (Rev. A) 2/08/2017
Más documentación K2G General-Purpose (GP) EVM Quick Start Guide (Rev. A) 27/07/2017
Informe Voice as the user interface – a new era in speech processing white Paper 9/05/2017
Más documentación K2G Industrial Communications Engine (ICE) Quick Start Guide 2/02/2017
Nota sobre la aplicación 66AK2G0x General-Purpose EVM Power Distribution Network Analysis 16/11/2016
Más documentación K2G Audio Daughter Card Quick Start Guide 14/03/2016
Informe Multicore SoCs stay a step ahead of SoC FPGAs 23/02/2016

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria
AUDK2G — Tarjeta secundaria de audio 66AK2Gx (K2G)

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDEP-0088 — Diseño de referencia del sistema de preprocesamiento de audio para aplicaciones basadas en voz TIDEP0067 — Diseño de referencia de solución de potencia del procesador 66AK2Gx DSP + ARM TIDEP0068 — Diseño de referencia de las consideraciones de diseño de PCI Express PCB para EVM de uso general (GP TIDEP0069 — Diseño de referencia de procesamiento de audio del procesador 66AK2Gx DSP + ARM TIDEP0070 — Diseño de referencia de DDR ECC para mejorar la fiabilidad de la memoria en sistemas basados en 66AK

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO — IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.
Kit de desarrollo de software (SDK)
PROCESSOR-SDK-K2G — SDK de procesador para procesadores 66AK2Gx: Compatibilidad con Linux y TI-RTOS

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
CLOCKTREETOOL — Herramienta de árbol de reloj para Sitara, automoción, análisis de visión y procesadores de señal di

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos