TXG-4CH-EVM

TXG-4CH-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TXG-4CH-EVM es un módulo de evaluación (EVM) que se utiliza para evaluar la familia de productos del conversor de nivel de tierra de 4 canales TXGx04x. El EVM admite múltiples opciones de paquetes, que incluyen DBQ de 16 pines, DYY de 14 pines y RUC de 14 pines. El EVM dispone de múltiples puntos de prueba y opciones de conexión para evaluar el dispositivo.

Funciones
  • Tensión de suministro de 1.71 V a 5.5 V
  • Tolerancia de desplazamiento de GND hasta ±80 V
  • Admite hasta 250 Mbps
  • Condensadores de derivación de la fuente de alimentación
  • Puntos de prueba y pines de conexión
Convertidores a nivel de tierra
TXG1041 — Convertidor de desplazamiento a tierra automotriz, con dirección fija, de 4 bits, ±10 V, con configu TXG1041-Q1 — Automotriz, ±10 V, convertidores de nivel a tierra de dirección fija de 4 bits, configuración 3/1 TXG1042 — Convertidor de desplazamiento a tierra automotriz, con dirección fija, de 4 bits, ±10 V, con configu TXG1042-Q1 — Automotriz, ±10 V, convertidores de nivel a tierra de dirección fija de 4 bits, configuración 2/2 TXG4041 — Convertidor de nivel de tensión automotriz, dirección fija de 4 bits, ±40 V, con palanca de cambios TXG4041-Q1 — Automotriz, ±40 V, convertidores de nivel a tierra de dirección fija de 4 bits, configuración 3/1 TXG4042 — Convertidor de nivel de tensión automotriz, dirección fija de 4 bits, ±40 V, con palanca de cambios TXG4042-Q1 — Automotriz, ±40 V, convertidores de nivel a tierra de dirección fija de 4 bits, configuración 2/2 TXG4122 — Convertidor de nivel a tierra bidireccional de 2 bits y 40 V para señal I2C TXG8010-Q1 — Convertidor de nivel suelo de dirección fija de 1 bit y ±80 V para uso automotriz TXG8041 — Conmutador de nivel de tensión, tolerancia a tierra, dirección fija de 4 bits, ±80 V, config. 3/1 TXG8041-EP — Convertidor de 4 bits de dirección fija y 3/1 de nivel de tierra, mejorado TXG8041-Q1 — Automotriz, ±80 V, convertidores de nivel a tierra de dirección fija de 4bits, configuración 3/1< TXG8042 — Conmutador de nivel de tensión, con tolerancia a tierra, dirección fija de 4 bits, ±80 V, con config TXG8042-Q1 — Automotriz, ±80 V, convertidores de nivel a tierra de dirección fija de 4bits, configuración 2/2 TXG8122-Q1 — Convertidor de nivel a tierra bidireccional de 2 bits y 80 V para señal I2C para uso automotriz TXGS441-SEP — Convertidor de nivel de tierra, 3/1, dirección fija, 4 bits, tolerante a la radiación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
El TXG-4CH-EVM es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TXG-4CH-EVM — Módulo de evaluación TXG para conversor de nivel de tierra de 4 canales

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TXG-4CH-EVM — Módulo de evaluación TXG para conversor de nivel de tierra de 4 canales
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
* EVM User's guide TXGx04x 4-Channel Ground-Level Translator Evaluation Module PDF | HTML 6/05/2025
Certificado TXG-4CH-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 1/05/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos